SIRIUS ACT - Performance in Action
Drukknoppen en signaal-elementen
Krachtige machines en installaties moeten beschikken over krachtige drukknoppen en signaleringsapparatuur. SIRIUS ACT biedt u unieke stijlvol ontworpen drukknoppen, signaal-leds en keuzeschakelaars die de perfecte weergave zijn van stijl, intelligentie en extreme robuustheid (IP69K). Deze drukknoppen, signaal-elementen en keuzeschakelaars zijn vervaardigd van metaal en hoogwaardige kunststoffen en zijn ontworpen met slimme functies en communicatiemogelijkheden. Ze zijn onder extreem omstandigheden getest om de betrouwbaarheid te garanderen voor uw meest kritische applicaties. SIRIUS ACT, veel meer dan slechts een drukknop!
Nieuws en referenties met SIRIUS ACT (Engels)
Hoogtepunten in één oogopslag
SIRIUS ACT is een modulair systeem van drukknoppen en signaal-elementen met frontmontage en bodemmontage contact modules. Het kan flexibel worden geconfigureerd naar specifieke wensen van de klant en beschikt over uitgebreide accessoires. Voor veel voorkomende toepassingen worden compleet geassembleerde componenten aangeboden.Uitgebreide selectie
- Drukknoppen
- Verlichte drukknoppen
- Paddenstoel drukknoppen
- Noodstop drukknoppen
- Dubbele drukknoppen
- Vierzijdige drukknoppen
- Sensorknop, contactloos (capacitief)
- Drukknoppen met verlengarm (reset van bijv. MBS)
Voordelen: - Robuust en duurzaam, zelfs in zware bedrijfsomstandigheden, dankzij IP69K-bescherming (inclusief IP66 en IP67)
- Hoge resistentie voor producten als oliën, agressieve dampen, logen en zuren
- Talrijke certificeringen en nationale / internationale goedkeuringen
- Vier moderne designlijnen in metaal en kunststof
- Eenvoudig te bedienen, dankzij verbeterde interface en verlichting
- Snelle en makkelijke montage met één hand dankzij retentieve actuatorfunctie
- Draaipreventie geïntegreerd in gepatenteerd houderontwerp
- Uitlijnpijlen en afzonderlijke contactmodule-slots voor betrouwbare aansluiting
- Geen speciaal gereedschap noodzakelijk
- Communicatie mogelijkheden: AS-i/ASIsafe, IO-Link of PROFINET/PROFIsafe
- Integratie kan gemakkelijk via TIA Portal
- Veiligheidstoepassingen via ASIsafe en PROFIsafe voor Noodstop drukknop
- Intuïtieve configurator met plaatjes ondersteunde selectie, labelen en documentatie optie
Uitgebreide selectie
- Keuzeschakelaars (2, 3, 4 standen)
- Sleutelschakelaars (2,3 standen)
- RFID-keuzeschakelaar (vrij programmeerbaar)
- Tuimelschakelaar (2 standen)
- Joystick (2, 4 standen)
- Potentiometer (meerdere mogelijkheden)
Voordelen:
- Robuust en duurzaam, zelfs in zware omgeving (omstandigheden), dankzij IP69K-bescherming (inclusief IP66 en IP67), met uitzondering op de ID-sleutel keuzeschakelaar: IP65
- Hoge resistentie voor producten als oliën, agressieve dampen, logen en zuren
- Talrijke certificeringen en nationale / internationale goedkeuringen
- Vier moderne designlijnen in metaal en kunststof
- Eenvoudig te bedienen, dankzij verbeterde interface en verlichting
- Snelle en makkelijke montage met één hand dankzij retentieve actuatorfunctie
- Draaipreventie geïntegreerd in gepatenteerd houderontwerp
- Uitlijnpijlen en afzonderlijke contactmodule-slots voor betrouwbare aansluiting
- Geen speciaal gereedschap noodzakelijk
- Communicatie mogelijkheden: AS-i/ASIsafe, IO-Link of PROFINET/PROFIsafe
- Integratie kan gemakkelijk via TIA Portal
- Intuïtieve configurator met plaatjes ondersteunde selectie, labelen en documentatie optie
- Verschillende mechanische types leverbaar (RONIS, BKS, CES, IKON)
- Elektronische ID-sleutel keuzeschakelaar voor flexibel instelbare individuele authorisatie en gebruikersindentificatie
Hoogtepunten van de unieke en innovatieve RFID-keuzeschakelaar
RFID-keuzeschakelaar worden gebruikt in plaats van conventionele sleutelschakelaars, met name in de industrie, waar tal van, frequente veiligheidsgerelateerde functies zijn en verschillende autorisatieniveaus vereist zijn om het systeem te schakelen.
De keuzeschakelaars en RFID-sleutels zijn niet mechanisch gekoppeld, maar zijn verbonden via een draadloze verbinding. In de RFID-sleutel is een tag ingebouwd die wordt gelezen door de zender in de schakelaar. De RFID-sleutels en schakelaars hebben een plastic coating en komen niet in contact met de draadloze interface. Dit beschermt de elektronica in de schakelaars tegen externe invloeden zoals vuil, stof en water.
Een bijkomend voordeel ten opzichte van conventionele sleutels is dat tags, en dus de autorisatieniveaus van specifieke RFID-sleutels, op afstand kunnen worden gewijzigd. Na levering van de machine of installatie kunnen nieuwe sleutels eenvoudig en locatie-onafhankelijk worden toegevoegd via een individueel nummer. Als een RFID-sleutel verloren gaat, kan deze eenvoudig worden geblokkeerd en vervangen. Bovendien zijn er aanvullende mogelijkheden zoals: loggen, tijdstempels en tijdsgebonden toegang.
Voordelen:
• Individueel autorisatiebeheer voor groepen of individuen
• Eenduidige identificatie van gebruikers
• Verhoogde veiligheid van u machine of installatie
• Beschermingsgraad IP65
• Verschillende gekleurde sleutels (RFID-chip) voor elk autorisatieniveau
• Onbeperkte selectie en combinatie van autorisatieniveaus, witte sleutel vrij programmeerbaar voor individuele speciale oplossingen via IO-Link
• Eenvoudige integratie in machine of installatie via TIA Portal (Port Configuration Tool)
Uitgebreide selectie
- Signaal-LEDs
- Akoestische signaal-elementen
Voordelen: - Robuust en duurzaam, zelfs in zware omgeving (omstandigheden), dankzij IP69K-bescherming (inclusief IP66 en IP67), met uitzondering op de akoestische signaal-elementen: IP40
- Hoge resistentie voor producten als oliën, agressieve dampen, logen en zuren
- Talrijke certificeringen en nationale / internationale goedkeuringen
- Vier moderne designlijnen in metaal en kunststof
- Eenvoudig te bedienen, dankzij verbeterde interface en verlichting
- Snelle en makkelijke montage met één hand dankzij retentieve actuatorfunctie
- Draaipreventie geïntegreerd in gepatenteerd houderontwerp
- Uitlijnpijlen en afzonderlijke contactmodule-slots voor betrouwbare aansluiting
- Geen speciaal gereedschap noodzakelijk
- Communicatie mogelijkheden: AS-i/ASIsafe, IO-Link of PROFINET
- Integratie kan gemakkelijk via TIA Portal
- Intuïtieve configurator met plaatjes ondersteunde selectie, labelen en documentatie optie
- Verschillende signaal-LEDs:
- Enkele kleur:
Variatie aan kleuren: amber, rood, geel, groen, blauw, wit.
Variatie aan spanningsbereiken: 24 V AC / DC, 110 V AC, 230 V AC, 6 - 24 V AC / DC,
24 - 240 V AC / DC. In een compact en/ of modulair ontwerp, afhankelijk van de spanning leverbaar.
Drie kleuren (verkeerslicht LED):
Spanningsbereiken: 6 - 24 V AC / DC, 110 V AC, 230 V AC. In een compact ontwerp.
De kleuren groen, geel of rood kunnen worden gegenereerd met twee circuits. Door slechts één circuit te activeren, kunnen de kleuropties rood of groen worden geselecteerd. Door beide circuits gelijktijdig te activeren, krijgt u de kleur geel.
Maximale flexibiliteit met dank aan een variatie aan communicatieoplossingen
Communicatie is een sterkpunt van SIRIUS ACT. Naast de conventionele schroef- en veerklemverbindingen voor de bedienings- en signaleringscomponenten, kunnen ook directe verbindingen met PROFINET, IO-Link en AS-interface worden gerealiseerd in de schakelkast of in het veld.
De variatie aan communicatie interface mogelijkheden met SIRIUS ACT stelt u in staat makkelijke combinaties te maken tussen drukknoppen en signaal-elementen, HMI touch screens en de Controller. Voor de opzet van uw remote I/O systeem betekend dit: geen uitgebreide bedrading, minder engineering tijd en - inspanning. De integratie in TIA Portal verzorgt visualisatie van de componenten voor een beter overzicht van uw hardware, vereenvoudigen van uw configuratie en versnelt het configureren van de hardware. Verdere voordelen zijn: uniform datamanagement (intelligent systeem), tijdbesparing met dank aan intuïtieve hardware configuratie en kortere stilstand tijd door snelle fout diagnose. De optie handling-functie (vooral met PROFINET) maakt het mogelijk flexibele systemen te ontwerpen en individueel toe te passen - zelfs tijdens bedrijf.
De nieuwe directe verbinding van SIRIUS ACT naar PROFINET/PROFIsafe
De snelle en makkelijke montage met de bandkabel (piercing technology) zonder speciaal gereedschap bespaard aanzienlijk tijd op bedrading.
- Minder bedrading en minder foutbronnen bij installatie en inbedrijfstelling
- Hoge flexibiliteit voor wijzigingen dankzij het modulaire plug-in ontwerp
- Uitgebreide diagnose- en parameteropties als gevolg van integratie in de TIA Portal
- Veiligheid geïntegreerd: NOODSTOP opgenomen via PROFIsafe
Verbinding van SIRIUS ACT met IO-Link via een elektronische slave-module
- Verbinding via elektronische modules voor IO-Link, front- en bodem montage.
- Eenvoudig te configureren van vooraf geassembleerde behuizing via de SIRIUS ACT configurator
- Kortere installatietijd dankzij voorbedrade en op maat gemaakte behuizingsoplossingen
- Mogelijkheid om alle SIRIUS ACT-componenten te integreren
- Geïntegreerd in de TIA Portal mbv Port Configuration Tool
Verbinding met decentrale bedienings- en signaleringscomponenten met AS-Interface
- Verbinding via elektronische modules voor AS-I, front- en bodem montage
- Eenvoudig te configureren van vooraf geassembleerde behuizing via de SIRIUS ACT configurator
- Kortere installatietijd dankzij voorbedrade en op maat gemaakte behuizingsoplossingen
- Eenvoudig ontwerp van veiligheidsapplicaties
- Mogelijkheid om alle SIRIUS ACT-componenten te integreren
- Geïntegreerd in de TIA Portal
Het gebruik van elektrische componenten in een omgeving met Gas of Stof
De SIRIUS ACT drukknoppen en signaal LEDs zijn geschikt voor gebruik in intrinsieke veiligheid circuits, in overeenstemming met het vereisten van IEC 60079-11: 2011, clausule 5.7 Simple apparatus. Voor de verlichte SIRIUS ACT versies moeten de ATEX-gecertificeerde intrinsiek veilige LED's worden gebruikt.
Intrinsiek veilige LED modules voor gas explosiegevaarlijke omgeving ll 2G Ex ib llc T4 Gb
De LED modules met type 3SU1401-*BB*0-*AA2 zijn gecertificeerd volgens IEC EN60079-11:2012 (Producten intrinsiek veilig “i” beschermt) en kunnen gebruikt worden in gas explosiegevaarlijke zone 1 en 2. Ze voldoen aan het type "ib" bescherming voor intrinsieke veiligheid. Ze mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een SIRIUS ACT (3SU1) drukknop of signaal LED, in een behuizing (3SU18*) of besturingspaneel. Het gebruik van standaard (niet-ATEX) LED-modules in intrinsiek veilige circuits is niet toegestaan.
Ter ondersteuning bekijk de volgende technische specificaties:
De SIRIUS ACT configurator heeft vele voordelen. Behuizingen en labels kunnen individueel gecombineerd worden om aan speciale klant behoeften te voldoen - en dit is met name eenvoudig dankzij grafische componentenselectie met een drag-and-drop-functie en preview. Door het automatisch gegenereerde CIN nummer, kan u het geconfigureerde component of behuizing herhaaldelijk bestellen zonder toevoeging van extra informatie.