SIRUS ACT RFID-keuzeschakelaars
De elektronische RFID-keuzeschakelaars uit het SIRIUS ACT portfolio van bedienings- en signaleringscomponenten hebben hun hoge flexibiliteit bewezen in vergelijking met conventionele oplossingen. Unieke ID’s op de sticks worden gebruikt om de juiste autorisaties toe te wijzen. Bekijk de verscheidenheid aan RFID-Keuzeschakelaars.
RFID-keuzeschakelaars portfolio
Hoogtepunten in één oogopslag
Schakelaars met RFID-sticks worden gebruikt in plaats van conventionele sleutelschakelaars, vooral in industriële installaties waar veel en vaak veiligheidsgerelateerde eisen gelden en verschillende machtigingsniveaus voor de bediening van een systeem nodig zijn.
Onze RFID-keuzeschakelaars bieden u modern toegangsbeheer en unieke authenticatie van gebruikers (door middel van een RFID-chip) om de veiligheid en beschikbaarheid van uw installatie te garanderen.
- Beheer van individuele machtigingen (autorisatie) voor groepen of individuen
- Verbeterde veiligheid van de installatie of Machine
- Beschermingsgraad IP65
- Verschillende gekleurde RFID-sticks voor elk machtigingsniveau (autorisatieniveau)
- Onbeperkte keuze en combinatie van bevoegdheidsniveaus (autorisatieniveau), vrij programmeerbaar voor individuele speciale “sleutelplannen” via IO-Link
- Eenvoudige integratie via TIA Portal en/of Port Configuration Tool (S7-PCT)