SIRIUS ACT klok marketing foto

Schakel vandaag over naar SIRIUS ACT

Het is het waard

Migratie

Aarzel niet, migreer naar de nieuwe SIRIUS ACT componenten, vanaf oktober 2018 is de uitfasering begonnen met de uitfaseringsperiode voor de 3SB1, 3SB3 en 3SF5 drukknoppen. Deze componenten zullen dus steeds minder beschikbaar zijn.   SIRIUS ACT:   • Modern design: 4 verschillende design lijnen • Eenvoudig in gebruik: Een hand montage, online configuratie en bestellen • Extreem robuust: IP69K beschermingsgraad zelfs zonder afdekkapjes • Flexibele communicatie via standaard bedrading of directe connectie aan de besturing via ASI interface, IO-link of profinet communicatie

Conversie support via

Verkoop Industriële Producten

Advies benodigd voor industrieel schakelmateriaal:

Tel.: 070 333 3515

Conversie tool

Zet eenvoudig de 3SB lijn om naar de SIRIUS ACT lijn

Configurator

Creeër uw eigen behuizingen met inscriptie. Snel en eenvoudig met dank aan de grafische selectie. Met het CIN number kan je dezelfde order nog een keer plaatsen zonder dat je opnieuw de configuratie hoeft te doen.