SIRIUS industrieel schakelmateriaal (SIRIUS Control)

Perfectie in schakelen, starten en beveiligen
Met SIRIUS Control bieden wij u een uniek en uitgebreid portfolio voor elke industriële toepassing. Een complete nieuwe generatie magneetschakelaars, motorbeveiligingsschakelaars, overbelastingrelais en motorgroepen in zeven bouwgrootten tot 250 kW, direct klaar voor gebruik. Door hun modulaire ontwerp kunnen onze producten geprojecteerd en ingebouwd worden op een zeer eenvoudige manier. Ze zijn vooral makkelijk te integreren in gedistribueerde systemen.
Alles wat u nodig heeft voor schakelen, starten en beveiligen
Met SIRIUS Control heeft u altijd de juiste oplossing binnen handbereik. SIRIUS is een modulair systeem en biedt het grootste assortiment aan industrieel schakelmateriaal in de markt. Het bevat meer dan 50.000 geteste en goedgekeurde combinaties. Uitgebreide ontwerpprogramma’s, een hoge kwaliteit CAx-productdata, consulting expertise en geteste productcombinaties helpen bij de overgang van een digitaal ontwerp naar de daadwerkelijke inrichting van de schakelkast.Efficiënt schakelen, starten, beveiligen en bewaken van motoren
Vandaag de dag moet alles sneller, de digitalisering verhoogt de druk op de industrie. Welke techniek en componenten zijn benodigd voor het starten en monitoren van motoren? Zijn er tips en tricks om besturingskasten efficiënter te ontwerpen en aan de normen en richtlijnen te laten voldoen?Efficiënt bedraden van schakelmateriaal
Welke aansluittechniek gebruikt u voor uw schakelmateriaal? Heeft u veerklemaansluitingen geprobeerd? Waarom vergelijkt u de conventionele schroefaansluiting niet met de nieuwste veerklemtechniek? Wij laten u zien hoe u uw schakelmateriaal snel en foutloos kunt monteren en installeren.
Perfecte combinatie van de juiste producten
Met de opties van het SIRIUS Modular System kunt u zelf de oplossing voor uw specifieke toepassing creëren. Het systeem kenmerkt zich door de modulaire opbouw mogelijkheden van alle componenten en functionaliteiten voor een breed scala aan toepassingen. Daarnaast zijn er vele uitgebreide en gestandaardiseerde ontwerpen beschikbaar, dit vereenvoudigt uw procedures en versnelt uw ontwerpprocessen.