Efficiënte en flexibele energieverdeling voor motorstarters: SIRIUS 3RV29 voedingssysteem

Dek
-
van de gebruikelijke motorvermogens af met één eenduidig systeem. Installatie-beschikbaarheid betekent maximale productiviteit in uw fabriek. Een sleutel hierin is de energievoorziening. Het SIRIUS 3RV29 voedingssysteem is een efficiënt en flexibel energieverdelingssysteem voor meerdere motorstarters (max. 15 kW per motorstarter, bouwgrootte S00 en S0). Voor supersnel bouwen neemt u veerklemtechniek, maar het systeem is ook geschikt voor schroefaansluiting.
Optimaliseer uw schakelkast
Breed toepassingsgebied en omvangrijke uitbreidingsmogelijkheden
Het SIRIUS 3RV29 voedingssysteem is een efficiënte en flexibele oplossing voor energievoorziening, energieverdeling en opbouw van motorstarters – of het nu gaat om aantal losse motorbeveiligingsschakelaars of complete motorstarters. Het systeem is beschikbaar met tijdbesparende veerklemtechniek voor bouwgroottes S00 en S0 (max.15kW per motorstarter).Het 3RV29 voedingssysteem is gebaseerd op een basismodule met 3-fasen spannings-invoer en verdeling hiervan naar de gemonteerde motorstarters. Uitbreidingsmodules zijn beschikbaar om dit 3-fasen voedingssysteem aan te passen naar het benodigde aantal motorstarters. De afzonderlijke modules worden onderling elektrisch gekoppeld via een connector. De elektrische koppeling tussen de 3-fasen voedingsspanning en de gemonteerde motorstarter wordt via een insteek-connector gerealiseerd. Het complete 3RV29 voedingssysteem kan op een standaard montagerail gemonteerd worden (TH35, conform IEC60715) en is uit te breiden tot een maximum totaalstroom van 63A.
Tip:
De SIRIUS 3RV27 en 3RV28 Motorbeveiligingsschakelaars kunnen nu ook gemonteerd worden op het 3RV29 voedingssysteem. Bekijk de video