Betrouwbare beveiliging voor machines en installaties

Door CAx productdata te gebruiken kan met SIRIUS 3RV2 motorbeveiligingsschakelaars een tijdbesparing behaald worden van
-
Hoge beschikbaarheid van machines en installaties is een voorwaarde voor maximale productiviteit. Langdurige stilstand kan naast een hoge kostenpost ook veroorzaken dat uw klanten vertrouwen beginnen te verliezen. Om dit te voorkomen moeten installaties en machines betrouwbaar beveiligd worden tegen overbelasting. In geval van een fout zullen de motorbeveiligingsschakelaars de apparatuur snel van de voedingsspanning loskoppelen. Kostbare gevolgschade wordt hiermee voorkomen. SIRIUS 3RV2 motorbeveiligingsschakelaars bieden de ideale beveiliging.
SIRIUS motorbeveiligingsschakelaars: flexibel inzetbaar voor elke toepassing
Waarom zijn motorbeveiligingsschakelaars zo belangrijk?
Zij beveiligen motoren en starters en daarmee ook uw machines en installaties. Met als resultaat dat u onnodige productiestilstand en mogelijke consequenties als gevolg van defecte apparatuur of brandschade kunt voorkomen.Profiteer van de voordelen van SIRIUS 3RV2 motorbeveiligingsschakelaars
SIRIUS 3RV2 motorbeveiligingsschakelaars zullen betrouwbaar ingrijpen in drie verschillende scenario’s.
In het geval van een kortsluitstroom >13 keer de nominaal stroom – zal de kortsluit-afschakeling de defecte belasting binnen enkele milliseconden van de voedingsspanning isoleren. Grote schade, zoals bijvoorbeeld brand, kan hierdoor worden voorkomen. De motorbeveiligingsschakelaar is tevens voorzien van een vergrendelbare schakelaar voor handmatig aan-/uitschakelen van de aangesloten belasting. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het uitvoeren van reparaties aan een motor.
De overbelastingsfunctie isoleert, na overbelasting voor een bepaalde tijd, de belasting van de voedingsspanning. Het trippen is gebaseerd op een specifieke trip-karakteristiek. Hiermee wordt mogelijke schade voorkomen aan de belasting en aan het systeem.
De overbelastingfunctie schakelt tevens in het geval van fase-uitval en fase-onbalans.
SIRIUS 3RV2 motorbeveiligingsschakelaars zijn onderdeel van het SIRIUS Control productportfolio.