Monitorings- en bewakingsrelais

Monitorings- en bewakingsrelais van SIRIUS garanderen een betrouwbare machine- en systeembewaking zodat schade kan worden voorkomen. De stroommeetwaarden of diagnostische berichten worden standaard weergegeven op het display. Voor een eenvoudige koppeling met de besturing zijn de meeste bewakingsrelais ook beschikbaar met IO-link interface! Wij bieden monitoringrelais voor elektrische en mechanische variabelen en voor temperatuurbewaking. Daarnaast hebben wij het portfolio onlangs uitgebreid met een multifunctioneel monitoringsrelais voor gelijkstroom (DC) applicaties. Dit compacte relais heeft functies zoals meten, monitoren en data verwerking via Profinet. En speelt daarmee in op de groeiende markt voor gelijkstroom (accu) toepassingen.