SIMOCODE pro: Motormanagement en diagnose

SIMOCODE pro is al ruim 50 jaar het toonaangevende motormanagementsysteem voor laagspanningsmotoren zonder snelheidsregelaar. SIMOCODE pro verzorgt alle belangen op het gebied van beveiligen, monitoren en besturen. Profiteer van de voordelen van gedetailleerde bedrijfs-, onderhouds- en diagnosegegevens. Ook geschikt voor het veilig afschakelen van motoren. SIMOCODE pro biedt ruime communicatiemogelijkheden via: PROFIBUS, PROFINET/ PROFIsafe, Modbus RTU en Ethernet IP. Via PROFINET en Ethernet IP is ook OPC UA communicatie mogelijk waardoor eenvoudig een koppeling kan worden gelegd met alle soorten besturings- en cloudsystemen. 

Technische specificaties

Industry Mall

Lees hoe SIMOCODE problemen in de productielijn eenvoudig op kan lossen

Ontdek meer applicaties

SIRIUS Media Center

SIMOCODE motormanagement systeem

De basis modules van SIMOCODE pro bevatten alle essentiële functies voor motorbeveiliging, besturing en diagnose en vormen daarmee het hart van het motormanagement systeem. De twee series: general-performance en high-performance, zijn perfect geharmoniseerd en functioneel op elkaar afgestemd zodat u de voordelen van SIMOCODE pro optimaal kunt benutten, ongeacht de industrie.

SIMOCODE portfolio – Module varianten

SIMOCODE pro S

De ideale instapmodule

De ideale instapmodule

De slimme en compacte SIMOCODE pro S maakt motormanagement op instapniveau mogelijk. Bestaande uit een basismodule met PROFIBUS DP aansluiting en optionele uitbreiding is SIMOCODE pro S een flexibele en economische keuze. 

SIMOCODE pro V PN

Klaar voor de toekomst

SIMOCODE pro V PN: Klaar voor de toekomst

De nieuwste versie van de SIMOCODE pro V serie biedt maximale flexibiliteit en is klaar voor de eisen van de toekomst. Profiteer van maximale communicatiemogelijkheden via PROFINET en OPC UA, de meest uitgebreide functionaliteiten en mono- of bi-stabiele relaisuitgangen in een compact ontwerp. Het krachtige SIMOCODE pro V PN pakket bevat een basismodule met vele controle-, bewakings- en beveiligingsfuncties en tot wel vijf uitbreidingsmogelijkheden voor: temperatuurbewaking, aardfoutdetectie en stroom-, voltage- en vermogensmeting. Ook uit te breiden met een safety-module voor veilige afschakeling, op afstand via PROFISAFE of met lokale verwerking.

SIMOCODE pro V

Een professionele keuze

De professionele keuze voor iedere motor

De intelligente, modulaire SIMOCODE pro V met communicatiemogelijkheden over Ethernet/IP, PROFIBUS of MODBUS RTU. Het systeem bestaat uit een basismodule met vijf uitbreidingsmogelijkheden en functies zoals het meten van stroom, spanning en actief vermogen. Ook maakt de SIMOCODE pro V veilig afschakelen mogelijk, op afstand over PROFISAFE of met lokale verwerking. Kortom, een uitgebreide en professionele keuze voor alle applicaties met motoren.

Krachtige oplossingen voor alle takken van de procesindustrie

Overal waar motoren draaien in de procesindustrie, is SIMOCODE technologisch toonaangevend. De eisen binnen de markt nemen toe. Oplossingen die zorgen voor meer transparantie van meetgegevens, betrouwbare reststroombewaking, flexibele toepassingen, systeemredundantie en ruimtebesparing zijn erg gewild. SIMOCODE pro helpt u deze doelen te realiseren.

Direct gebruik in het energieverdeelsysteem SIVACON S8

SIMOCODE pro wordt gebruikt in SIVACON S8 energieverdeelsystemen in een vaste of uitneembare variant en vergemakkelijkt de montage van krachtige én zeer ruimtebesparende motorgroepen met communicatiemogelijkheid.

 

Dankzij de initialisatiemodule voor SIMOCODE pro komen het energieverdeelsysteem en motormanagementsysteem nog dichter bij elkaar. Bij het uittrekbare ontwerp (dat vaak te vinden is in motorbesturingscentra) is de initialisatiemodule permanent geïntegreerd in het energieverdeelsysteem. Hierdoor worden de specifieke parameters en adresseringsgegevens precies toegewezen aan de daarvoor bestemde motorgroep. Als de uittrekbare module wordt vervangen wordt de nieuwe module automatisch geïnitialiseerd met de juiste parameters.

De voordelen op een rij

  • Automatisch opslaan en inladen van systeemparameters en systeemadressen in de initialisatiemodule van het motorbesturingssysteem.
  • Exacte toewijzing van parameter- en adresgegevens aan afzonderlijke motorgroepen
  • Eenvoudig vervangen van de MCC-plug-in module zonder kennis van SIMOCODE
  • Geen handmatige adressering en parametrering van SIMOCODE meer nodig, wat het gebruik van het energieverdeelsysteem vereenvoudigd
  • Voortzetten van de correcte werking wanneer de verwijderbare module wordt vervangen voor SIMOCODE pro S en SIMOCODE pro V
Maak gebruik van de voordelen van "the Internet of Things"

SIVACON S8

Software

Eenvoudige engineering, transparant systeem

Eenvoudig ontwerp, zeer betrouwbare configuratie, snelle inbedrijfstelling en het monitoren van relevante parameters, diagnostiek en onderhoudsinformatie. Allemaal kenmerken van eenvoudige engineering met SIMOCODE ES, de overkoepelende software voor configuratie, inbedrijfstelling, besturing en diagnostiek van de SIMOCODE pro systemen. Geïntegreerd in het uniforme engineeringssyteem: Totally Integrated Automation Portal (TIA portal), vormt SIMOCODE ES een efficiënte en intuïtieve oplossing voor alle automatiseringstaken.
Comfortabele engineering met SIMOCODE ES

Download Software

Eenvoudig en snel

Maak profijt van tal van voordelen met SIMOCODE ES, zoals: gemakkelijke parametrering in de apparaat weergave, grafische toewijzing door middel van drag & drop en online weergave van signaalstatus met behulp van eenvoudige meetcurven voor diagnostische doeleinden.

Eenvoudig en gestandaardiseerd

De PCS 7 SIMOCODE bibliotheek zorgt voor eenvoudige integratie van de SIMOCODE pro in het SIMATIC PCS 7 procesbesturingssysteem. De PCS 7 bibliotheek bevat gestandaardiseerde motor blokken en faceplates voor het regelen of besturen en bewaken van de motor. Voor het fabriekswijd instellen van paramaters en uitlezen van diagnostiek, is SIMOCODE pro ook geïntegreerd in SIMATIC PDM (Process Device Manager). Dit betekend dat er een standaard en uniforme tool is ingebed in het procesbesturingssysteem voor intelligente apparaten in het veld, zoals SIMOCODE pro.

 

De voordelen op een rij:

  • Consistente, uniforme integratie in SIMATIC PCS 7
  • Gestandaardiseerde blokken voor eenvoudige integratie en optimale werking
  • Eenvoudig te integreren safety-technologie dankzij SIMOCODE pro Safety
  • Grotere procestransparantie door verbeterde informatiedichtheid in het procesbesturingssysteem

Eenvoudig en klaar voor de toekomst

Omdat systeemconfiguratie deel uit maakt van STEP 7, wordt elke afzonderlijk gecreëerde configuratie in de PLC geladen en automatisch overgezet naar de SIMOCODE pro systemen die aangesloten zijn via PROFIBUS/PROFINET.

 

De voordelen op een rij:

  • Eenvoudige inbedrijfsstelling; SIMOCODE pro kan geconfigureerd worden zonder extra software
  • Snelle en eenvoudige integratie in SIMATIC via gedeeld gegevensbeheer en een uniforme gebruikersinterface
  • TIA portal is dusdanig ontworpen zodat alle toekomstige SIMOCODE pro software naadloos kan worden geïntegreerd