Zo veelzijdig als uw toepassing

Siemens SIRIUS 3RW softstarter - A new generation of soft starters for numerous drive tasks

De juiste softstarter voor elke toepassing

SIRIUS softstarters zijn de beste oplossing wanneer direct-on-line of ster-driehoek starten niet voldoet bij draaistroommotoren vanwege problemen als gevolg van mechanische impact op de machine of spanningsfluctuaties van de voeding. Ons portfolio van softstarters met intelligente functies biedt een alternatief voor bijna elke toepassing, van eenvoudig tot geavanceerde aandrijving zoals het starten van een zware belasting. Ze zorgen dat draaistroommotoren soepel, gemakkelijk en efficiënt opstarten en zorgen voor betrouwbare machines.

Selecteren en dimensioneren van de juiste softstarter

Start Simulatie tool voor softstarters

SIRIUS 3RW55 high performance softstarter

High performance

SIRIUS 3RW55 high performance softstarter

Dankzij maximale functionaliteit is de intelligente SIRIUS 3RW55 softstarter in staat moeilijke opstart- en stopprocessen op een soepele  wijze te besturen. Geïntegreerde slimme functies (zoals pump cleaning, pump stop, automatische parametrisatie en conditie monitoring) ondersteunt gebruikers in de soepele werking van hun installatie.

  • 3 fase gestuurd voor optimale start
  • Engineering in TIA Portal
  • Diverse veldbuskoppelingen mogelijk (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Geïntegreerd bedieningspaneel met display
  • Elektrische robuustheid
  • Voor aandrijvingen van 5.5 tot 1.200 kW
Siemens SIRIUS - General Performance Softstarter

General performance

SIRIUS 3RW52 general performance softstarter

De SIRIUS 3RW52 softstarter is het ideale alternatief voor ster-driehoek starter. Als een all-rounder is deze toepasbaar voor elk type aandrijving.

  • 3 fase gestuurd voor optimale start
  • Parametrisering d.m.v. draaiknoppen
  • Diverse veldbuskoppelingen mogelijk (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Bedieningspaneel met optioneel display
  • Elektrische robuustheid
  • Voor aandrijvingen van 5.5 tot 560 kW
Siemens SIRIUS - Basic performance Softstarter

Basic performance

SIRIUS 3RW30/3RW40 basic performance softstarters

Dankzij hun compacte ontwerp zijn SIRIUS 3RW30/40 softstarters de ideale oplossing voor standaardtoepassingen.

  • 2-fase gestuurd voor standaard toepassingen
  • Parametrisering d.m.v. draaiknoppen
  • Geïntegreerde motor overbelastingsbeveiliging en intrinsieke apparaatbescherming
  • Elektrische robuustheid
  • Voor aandrijvingen van 1.5 tot 250 kW  
Highlights

In welke softstartertechnologie moet ik de komende tijd investeren?

Om betrouwbare machines te construeren bieden onze nieuwe SIRIUS 3RW5 softstarters u intelligente functies zoals automatische parametrisering, pump-cleaning, en conditie-monitoring. Dus als u in de nabije toekomst een nieuwe machine ontwerpt bieden wij u  geavanceerde oplossingen voor pompen, compressoren, ventilatoren, transportbanden en de procesindustrie.
SIRIUS 3RW5 softstarter – de volgende generatie

Download brochure

Portfolio

Één portfolio voor alle toepassingen

Vanaf twee fasen geregelde softstarters voor standaardtoepassingen tot high performance drie fasen geregelde softstarters, ons volledige portfolio omvat alle van 1.5 tot 1.200 kW, waardoor het ideaal is voor bijna elke toepassing.
Ontdek de 3RW softstarters in de Siemens Industry Mall

Meer informatie

Slimme functionaliteiten in één oogopslag

Dankzij uitgebreide en specifieke functies is onze krachtige portfolio van softstarters geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Ongeacht in welke industrie u werkt, profiteer van de intelligente functies zoals conditie-monitoring, automatische parametrisatie, pump-cleaning en geïntegreerde remfuncties.

Uw toepassing

Het beste van twee technologische werelden

Hybride schakeltechniek combineert de voordelen van elektronische besturing via vermogenshalfgeleiders met de energiezuinige  eigenschappen van mechanische schakelende contacten. Hierdoor worden de voordelen van de specifieke technologie gebruikt om zo het beste van mechanisch en elektronisch schakelen te combineren.

Tijdens de opstartprocedure van de motor, stuurt de motorstarter de halfgeleiders aan welke de opstartstroom van de motor voor hun rekening nemen. Zodra de motor is opgestart door middel van de halfgeleider zal er omgeschakeld worden naar de mechanische contacten waardoor deze het overnemen van de halfgeleiders.

Omdat hybride schakeltechniek slijtage bij het opstarten vermindert, verlengt het de levensduur van de componenten vergeleken met conventionele schakeltechnologie.

Verschillen tussen de schakeltechnologieën

De voordelen langs de gehele keten

De digitale transformatie van industrie blijft doorgaan. Data speelt een belangrijke rol en vereenvoudigt ontwerp en engineering. De Simulatie Tool voor Softstarters (STS) helpt gebruikers om eenvoudig de benodigde componenten te selecteren voor hun specifieke toepassing.

Met de TIA Selection Tool bieden wij u een configurator voor de selectie van producten voor uw project. Met de SIRIUS Soft Starter ES engineering tool gebaseerd op de TIA Portal kunt u snel en gemakkelijk SIRIUS general en high performance softstarters parameteriseren,  controleren en diagnosticeren. De parameters van de softstarter kunnen direct met een PC worden ingesteld en overgebracht naar de softstarter via een Ethernet kabel of een PROFINET aansluiting.

Verbind onze softstarters met MindSphere, ons cloud gebaseerde open IoT-besturingssyteem, en krijg toegang tot: handige installatie- en procesoptimalisatietools, besturingsgegevens, proces- en meetwaarden, preventief onderhoud, energiegegevens en resource optimalisatie.

Simulatie Tool voor Softstarters (STS)

Met de Simulatie Tool voor Softstarters (STS) bieden wij een gemakkelijke manier om softstarters met behulp van een eenvoudige, snelle en gebruikersvriendelijke interface te selecteren. Je hoeft alleen de gegevens van de motor en toepassing in te geven om de applicatie te simuleren. De tool stelt vervolgens geschikte softstarters voor.

 

Details:

  • Gedetailleerde en actuele database met Siemens motoren, inclusief IE3 motoren
  • Snelle simulaties met een minimale gegevensinvoer
  • Direct grafische voorstellingen van starts met grenswaarden
  • Tabelweergave van softstarters geschikt voor de toepassing

Meer informatie

SIRIUS Softstarter ES engineering tool gebaseerd op de TIA Portal

SIRIUS Softstarter ES is de centrale software voor projectontwerp, inbedrijfstelling, bediening en diagnose van de SIRIUS 3RW5 General- en High performance softstarter series.

SIRIUS Soft Starter ES is volledig geïntegreerd in TIA Portal, waardoor gebruikers voorzien zijn van een consistente, efficiënte en intuïtieve oplossing voor alle automatiseringstaken.

Details:

  • Parametrisering en diagnose rechtstreeks op het apparaat via PROFINET
  • Weergave van alle operationele, service en diagnostische gegevens
  • Belangrijke informatie ter voorkoming van storingen of voor het snel opsporen en corrigeren van fouten.

Meer informatie

Download & Support

Meer informatie

Hier kunt u documentatie vinden

Wilt u meer informatie?

Siemens Industry Mall – for fast product selection, ordering, and order tracking

Siemens Industry Mall

Ontdek de 3RW softstarters in de Siemens Industry Mall.