Ondernemingsbreed energiemanagement met SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager is het energiemanagementsysteem voor de industrie, gecertificeerd volgens ISO 50001
Met SIMATIC Energy Manager kunt u de energiestromen en verbruikswaarden binnen uw processen gedetailleerd visualiseren, toewijzen aan de relevante verbruikers of kostenplaatsen en identificeren waarom er veranderingen zijn opgetreden. Evalueer de geïmplementeerde efficiëntiemaatregelen, optimaliseer uw energie-inkoop en vergelijk de energie-efficiëntie tussen installaties en locaties – op een schaalbare, transparante en toekomstbestendige manier.
Lagere bedrijfskosten, optimalisering van de energie-inkoop en naleving van wettelijke vereisten
Met SIMATIC Energy Manager kunt u veel meer doen dan alleen de energiekosten verlagen. Ons krachtige, schaalbare energiemanagementsysteem koppelt energie- en productiegegevens en helpt u zo de productiviteit van uw energieverbruik te berekenen: Hoeveel energie is er nodig om een bepaald product te produceren? Welke lijn kan hiervoor het meest efficiënt worden gebruikt? Waarom verbruiken twee vergelijkbare lijnen verschillende hoeveelheden energie? SIMATIC Energy Manager helpt u het antwoord op deze vragen te vinden – met overzichtelijke, gebruiker-specifieke dashboards, zinvolle energie-indicatoren en veelzijdige interfaces voor de registratie van energiegegevens. Ons krachtige energiemanagementsysteem is beschikbaar in twee versies voor toepassingen van verschillende complexiteit: Basic en PRO. Zo profiteert u van functionaliteit op maat en een optimale prijs/prestatieverhouding.
De door de TÜV gecertificeerde schaalbare energiemanagement-oplossing SIMATIC Energy Manager vergemakkelijkt de naleving van de wettelijke voorschriften van ISO 50001 en maakt tegelijkertijd een energie- en kostenefficiënt bedrijf van uw systemen en installaties mogelijk.
SIMATIC Energy Manager App
De SIMATIC Energy Manager V1.0 App voor iOS en Android maakt het portfolio compleet met een eenvoudige en intuïtieve oplossing voor mobiele registratie van verbruiksgegevens van machines die niet met het energiemanagementsysteem zijn of kunnen worden verbonden. De medewerker kan de energiemeter eenvoudig identificeren met behulp van de QR-code of barcode en de relevante numerieke waarde invoeren.
Met zekerheid de juiste keuze
Meer informatie over SIMATIC Energy Manager
Als u meer wilt weten over SIMATIC Energy Manager, kunt u hier meer informatie downloaden en nuttige support-links volgen, bijvoorbeeld naar productspecifieke FAQ's, handleidingen, productmededelingen en technische gegevens. Ontdek ook ons dienstenaanbod met meerwaarde, zoals Energy Analytics en MindSphere.Intelligent energiemanagement in de industrie
Of het nu gaat om een betrouwbare energievoorziening in uw bedrijfslocaties, of om bijzonder energie-intensieve processen in de glas- of automobielindustrie – veel bedrijven in de meest uiteenlopende branches profiteren nu al van SIMATIC Energy Management door een duurzame verlaging van energieverbruik en -kosten. Bovendien wordt het met succes toegepast om aan alle wettelijke voorschriften van DIN EN ISO 50001 te voldoen. Zorg ervoor dat ook uw bedrijf profiteert van een concurrentievoordeel door gebruik van SIMATIC Energy Management.Contact
Onze experts staan u graag met raad en daad bij
Neemt u gerust contact op met onze experts als u vragen, verzoeken of ideeën hebt over ondernemingsbrede en locatieoverschrijdende energieanalyse met SIMIATIC Energy Manager. Of het nu gaat om het beheersen van de energie-efficiëntie, afrekening op kostenplaatsen of prognoses voor geoptimaliseerde energie-inkoop – uw persoonlijke contactpersoon bij Siemens adviseert u graag over de mogelijkheden en voordelen die SIMATIC Energy Manager u biedt.