Energietransparantie in de productie met SIMATIC – eenvoudig en geïntegreerd

Intelligente energiebewaking voor machines en installaties
Operators van industriële installaties moeten hun energieverbruik efficiënt beheren om concurrerend te blijven. Fabrikanten van machines en installaties moeten de energie-efficiëntie van hun oplossingen tot in detail aantonen. Beide worden mogelijk gemaakt door het gebruik van een in het automatiseringssysteem geïntegreerde oplossing voor energiemanagement: de S7 Energy Efficiency Monitor en de SIMATIC Energy Suite. Want alleen degene die weet waar, wanneer en hoeveel energie er wordt verbruikt, kan gerichte maatregelen nemen om energie en dus kosten in de productie te besparen.
Eenvoudige en geïntegreerde energietransparantie
Van de meting van individuele belastingen tot de gedetailleerde evaluatie van de efficiëntie van complete machines, de SIMATIC Energy Suite en de S7 Energy Efficiency Monitor zorgen voor energietransparantie in uw automatiseringssysteem. De in het TIA Portal geïntegreerde engineering ondersteunt u bij de eenvoudige implementatie van energiebewaking op productieniveau.SIMATIC Energy Suite: energiegegevens automatisch gegenereerd
SIMATIC Energy Suite, als optie voor TIA Portal*, koppelt het energiebeheer efficiënt aan de automatisering en creëert zo energietransparantie in het productiesysteem. De suite maakt het mogelijk om verschillende soorten energiegegevens op een standaard manier te groeperen, te bufferen en te visualiseren. Omdat de configuratie van het energiemanagementprogramma aanzienlijk vereenvoudigd is en het automatisch wordt gegenereerd, zijn de configuratiekosten aanzienlijke lager. Dankzij de geïntegreerde interface met SIMATIC Energy Manager kunnen de geregistreerde energiegegevens naadloos worden opgenomen in een energiemanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 50001.
*TIA Portal V15 en hoger
S7 Energy Efficiency Monitor: gestandaardiseerde efficiëntie-evaluatie van machines
Met de S7 Energy Efficiency Monitor kunnen machinebouwers eenvoudig de energie-efficiëntie van hun machines documenteren op basis van zes gedefinieerde machinetoestanden en zo voldoen aan de eisen van het VDMA-meetvoorschrift 34179. De S7 Energy Efficiency Monitor is onderdeel van TIA Portal1 en maakt de integratie van toestandafhankelijke analyse van energiegegevens in machines zonder veel moeite mogelijk. Energie- en mediagegevens kunnen automatisch als een acceptatiedocument op het SIMATIC-bedieningspaneel en in Excel-formaat worden gepresenteerd. Ook de operators van de installatie hebben er baat bij: de efficiëntiegegevens maken deel uit van de automatisering en kunnen op elk moment worden opgevraagd op het bedieningspaneel en kunnen optioneel via de geïntegreerde interface worden overgedragen aan SIMATIC Energy Manager en worden gebruikt voor een langetermijn-evaluatie van meerdere machines. Op deze manier kan de operator in één oogopslag het energieverbruik over de hele levenscyclus van de installatie zien, eventueel inefficiënt bedrijfsgedrag identificeren en passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen.
Meer over energiemonitoring op productieniveau
Download brochures en documenten met aanvullende informatie over energiemonitoring op productieniveau met SIMATIC. Support-links leiden u bijvoorbeeld naar de productspecifieke FAQ's, handleidingen, productmededelingen en technische gegevens. Ontdek ook ons dienstenaanbod met meerwaarde, zoals Energy Analytics en MindSphere.Contact
Onze experts staan u graag met raad en daad bij
Voor vragen, verzoeken of suggesties met betrekking tot energiemonitoring en engineering op productieniveau in het TIA Portal met SIMATIC Energy Suite kunt u eenvoudig contact opnemen met onze experts. Of u nu geïnteresseerd bent in een eenvoudige en intuïtieve configuratie, automatische generatie van het PLC-energieprogramma of archivering in WinCC Professional of de PLC, uw persoonlijke contactpersoon bij Siemens adviseert en ondersteunt u graag.