SIMATIC powerrate – Proactief energiemanagement

Industriële bedrijven betalen gemiddeld
-
per kW piekvermogen op het voedingspunt.
Optimaliseer het energieverbruik met SIMATIC powerrate
In alle sectoren waar energie-efficiëntie een beslissende rol speelt, kan het softwareprogramma SIMATIC powerrate van Siemens de energiekosten verlagen door energiepieken te voorkomen. Er is geen afzonderlijke systeemomgeving nodig dankzij de volledige integratie van SIMATIC powerrate in het SCADA-systeem SIMATIC WinCC.Betrouwbaar voldoen aan overeengekomen vermogenslimieten met WinCC
De met de energieleveranciers contractueel overeengekomen limieten voor de stroomvoorziening zijn een instrument om de energiekosten te beperken. De energieleveranciers bieden over het algemeen gereduceerde tarieven voor constante, berekenbare afnamehoeveelheden. Installatie-operators die zich niet aan de afgesproken vermogenslimieten houden, worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere inkoopprijzen, toeslagen of zelfs boetes.
De lastmanagementfunctie van SIMATIC powerrate voert cyclische trendberekeningen uit, geeft waarschuwingen en alarmmeldingen als een grenswaarde waarschijnlijk zal worden overschreden en schakelt indien nodig belastingen uit in overeenstemming met de opgegeven configuratie. Hierdoor kunnen installatie-operators boetes vermijden en hun energiekosten verlagen.
Om onnodige schakelhandelingen te voorkomen, zijn er tal van parameters beschikbaar voor het aanpassen van het lastmanagement aan de huidige procescondities – en dit alles kan eenvoudig en gemakkelijk worden gedaan via faceplates. Voor belastingen die over verschillende PLC's worden verdeeld, beschikt SIMATIC powerrate over geschikte PLC-naar-PLC-communicatieblokken die kunnen worden gebruikt om deze belastingen te integreren in het lastmanagementsysteem.
SIMATIC powerrate normeert, visualiseert en archiveert ook het gemiddelde energieverbruik en vermogenswaarden: op installatieniveau levert SIMATIC powerrate voor het SIMATIC WinCC-procesvisualisatiesysteem een indrukwekkende prestatie. De software registreert alle energiegerelateerde verbruiksgegevens van de installatie, correleert ze met de specifieke elektrische belastingen, visualiseert ze duidelijk en slaat ze op in het archief.
Dit is wat proactief energiemanagement u te bieden heeft
Handige informatie over SIMATIC powerrate
Hier vindt u meer informatie over SIMATIC powerrate. Support-links leiden u bijvoorbeeld naar productspecifieke FAQ's, handleidingen, productmededelingen en technische gegevens. Kom ook meer te weten over onze praktische diensten zoals Energy Analytics en MindSphere.Contact
Onze experts staan u graag met raad en daad bij
Neem gerust contact op met onze experts als u vragen hebt over proactief energiemanagement met SIMATIC powerrate. Of het nu gaat om lastmanagement, gegevensbeheer, visualisatie of evaluatie – uw contactpersoon bij Siemens staat klaar om u persoonlijk te helpen.