Het begint allemaal met Digital Workflow

Meer flexibiliteit en openheid

Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) verhoogt de flexibiliteit van machinebouwers en installatie-operators door middel van een digitale workflow. Met flexibele cloud-oplossingen kunt u dankzij de virtuele inbedrijfstelling met een digitale tweeling en open interfaces met een hogere connectiviteit, virtueel en in een netwerk werken.

Highlights

Open, virtueel en in een netwerk werken

Verhoog uw flexibiliteit en werk open, virtueel en in een netwerk

Een digitale workflow maakt het mogelijk een virtuele kopie van machines en installaties te gebruiken om elk aspect te simuleren en te testen voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Deze zogenaamde digital twin is ook verbonden met bedrijfs-IT en de cloud om nog meer flexibiliteit mogelijk te maken, met als eindresultaat producten van hogere kwaliteit.

Schaalbare simulatie naar behoefte

Door de gehele installatie te simuleren, inclusief de controller en HMI, en deze te evalueren op basis van een virtueel model, wordt de inbedrijfstellingstijd ter plaatse verkort  dankzij PLCSIM Advanced, de digitale tweeling van de controller.

  • Toegang tot snel testen van PLC-modules
    Gebruik makend van SIMATIC S7-PLCsim geïntegreerd in het TIA Portal
  • Eenvoudig simuleren van de installatie met behulp van schakelingen en tijdverloop
    Met SIMATIC S7-PLCsim Advanced en het creëren van het model met behulp van STEP 7
  • Complexe modellen samengesteld in hoogstaande talen

    Verbinding maken met zelf gecreëerde applicatie (C, C#, third party, enz.) met behulp van PLCsim Advanced-interface
  • Gebruik van hoogwaardige modelleringssystemen
    Door PLCsim Advanced te verbinden met Process Simulate of Plant Simulation

Gegevensconsistentie over toolgrenzen heen

TIA Portal stelt u in staat om efficiënt uw project te creëren met behulp van softwaregeneratoren, waardoor het aantal redundante workflows wordt verminderd. Met Teamcenter voegt u bovendien de projectversies uit de planning, engineering en ontwerp samen.

  • Op efficiënte wijze programmacode creëren
    Gebruik van codegeneratoren verbonden via de TIA Portal Openness interface
  •  
  • Gebruik van beschikbare externe gegevens
    
Van EPLAN, Mathworks, TIA Selection Tool, derden gebruiken hardware/software import/export via de TIA Portal Openness-interface
  • Projecten opslaan over de hele wereld
    Door TIA Portal-projecten op te slaan in Teamcenter

Werken in netwerken - waar en wanneer dan ook

U kunt verbinding maken met de cloud om de flexibiliteit in uw dagelijkse werk te vergroten met totale dataconsistentie. De nieuwe TIA Portal Cloud-connector biedt u toegang tot de systeemcontroller vanuit uw private cloud. Er is geen installatie op het engineering-werkstation nodig. MindSphere – het cloud-gebaseerde, open IoT-besturingssysteem van Siemens kan worden gebruikt voor aanvullende digitale diensten.

  • Eenvoudige online toegang
    Met de TIA Portal Cloud-connector en uw private cloud
  • End-to-end planning ongeacht het gebruikte eindapparaat

    U kunt zelfs werken op tablets, ongeacht het besturingssysteem, met de MindSphere – het cloud-gebaseerd, open IoT-besturingssysteem van Siemens

Ontdek het hele TIA Portal-softwareportfolio

Met TIA Portal integreert u niet alleen de basissoftware (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES en SIMOTION SCOUT TIA), maar profiteert u ook van extra functionaliteiten met nieuwe opties zoals Multiuser en energiemanagement met SIMATIC Energy Suite binnen één pakket. 

 

❯ Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Hebt u vragen, opmerkingen of feedback? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Onze experts helpen u graag:

Neem contact met ons op