SIMATIC Robot Integrator
Nieuw: de Universele bibliotheek voor nog snellere robotintegratie
Robotintegratie is vanaf nu nog eenvoudiger met de nieuwe SIMATIC Robot bibliotheek. Het maakt een uniforme robotverbinding via TIA Portal mogelijk – ongeacht de fabrikant. Dit betekent dat elke robot in de kortst mogelijke tijd kan worden geïntegreerd - omdat TIA Portal zijn taal spreekt. Met de nieuwe SIMATIC Robot Library hebben alle robotfabrikanten nu de mogelijkheid om zich te integreren in SIMATIC Robotics oplossingen.SIMATIC Robot Integrator: eenvoudige integratie en programmering van robots van een breed scala aan fabrikanten
Steeds meer sectoren maken gebruik van industriële robots. Door ze te integreren is kennis nodig van specifieke robotprogrammeertools, die niet altijd beschikbaar zijn binnen het bedrijf.Het inkopen van dergelijke kennis van externe specialisten is tijdrovend en duur. De SIMATIC Robot Integrator app maakt robotica gemakkelijk toegankelijk voor elke machinefabrikant. Vertrouwd zijn met de TIA Portal is alles wat nodig is om robots te integreren. Dat bespaart technische kosten. En als robots van verschillende fabrikanten moeten worden geïmplementeerd, hoeven gebruikers alleen de specifieke bibliotheken in de TIA-portal te vervangen.
Pluk de vruchten van robots in een snel en eenvoudig proces
Bereik meer en verminder de hoeveelheid engineering en operationele complexiteit: SIMATIC Robot Integrator is een kant-en-klare oplossing die de integratie van robots van een breed scala aan fabrikanten mogelijk maakt zonder externe hulp.SIMATIC Robot Integrator Download
Robotintegratie in de TIA Portal stelt u in staat om meteen aan de slag te gaan. Zodra de robot is geconfigureerd, download dan onze applicatievoorbeelden. Deze zullen de robot dan meteen bedienen dankzij hun kant-en-klare functionaliteit. U maakt de robotpaden zelf op de HMI - door wie uw robot ook is vervaardigd.

Convincing figures
higher machine throughput
time-saving following initial programming
vials per hour can be filled – 350 more than before
SIMATIC Robot Integrator reduces complexity in the engineering and commissioning of robots. Machine efficiency improves – along with profitability.
Efficiënte engineering van kinematica met SIMATIC Robot Integrator
Vul- en afdichtingssystemen van Zellwag Pharmtech AG zijn wereldwijd in trek in de farmaceutische en cosmetische industrie. Om een efficiënte engineering van de systemen te garanderen, wendde Zellwag zich tot Siemens. De belangrijkste protagonisten zijn de TIA Portal en de SIMATIC S7-1500 Technology CPU (T-CPU).Dankzij de app hebben we een tijdsbesparing van 30% gerealiseerd in de programmering van de eerste bundel flessen.Ahmad Asraf, teamleider automatisering bij Zellwag Pharmtech AG
Gebruiksklaar zonder speciale knowhow
Robots hebben hun eigen controller, waarop het besturingsprogramma over het algemeen wordt uitgevoerd. Ze moeten daarom worden geprogrammeerd met een apart engineering tool en vereisen een eigen HMI-paneel.
Onze kant-en-klare oplossing liet Zellwag vrijwel geen programmering voor hun robots: "We hebben een 30% tijdsbesparing gerealiseerd in de programmering van de eerste bundel flessen. Elk volgend pakket dat we aan het systeem toewijzen, wordt nu twee keer zo snel verwerkt als voorheen", zegt Ahmad Asraf, de teamleider automatisering. Vandaag vult Zellwag 2.200 spuiten per uur, 350 meer dan voorheen.
Het systeem wordt bediend via het HMI touch panel. De doelcoördinaten kunnen worden benaderd, onderwezen en gecombineerd in een bewegingspad op het paneel zelf. Ahmad Asraf: "We hebben de HMI van Siemens ongewijzigd overgenomen. Het heeft vanaf het begin probleemloos gewerkt."
En ontwikkeling gaat verder: "We werken aan onze eigen robotbibliotheek voor het TIA Portal. Dit maakt het integreren van robots nog eenvoudiger", zegt Tobias Fengel, Marketing Manager Electronics & Robotics bij Siemens.