Het hart van efficiënte automatisering – geïntegreerde engineering

Integrated Engineering
De steeds complexere processen in de industriële productie leiden tot hogere eisen aan de automatiseringstechniek op het gebied van prestaties, functionaliteit en efficiëntie. De oplossing is geïntegreerde engineering – hiervoor levert Siemens het antwoord met de huidige automatiseringstechnologie en het TIA Portal als basis.
Bereid uw engineeringsysteem of engineeringproces voor op de uitdagingen van morgen
Alle belangrijke automatiseringscomponenten zijn geïntegreerd in TIA Portal, zodat u alles kunt programmeren – van controllers, randapparatuur en aandrijvingen tot HMI, veiligheid, Motion Control en zelfs energiemanagement. Een consistente database en bibliotheken met veelgebruikte functies maken de engineering sneller en eenvoudiger.
Verminder uw engineeringstijd
TIA Portal biedt u de mogelijkheid om alle belangrijke componenten in uw automatiseringsproject te integreren:
safety, security, besturing, HMI, aandrijvingen, decentrale randapparatuur en nu ook Motion Control en stroomverdeling. Verkort uw engineeringstijd met minder herhaalde invoer, een gemeenschappelijke database en een uniforme gebruikersinterface voor alle taken.
- Nieuw: ondersteuning voor redundante en hoog beschikbare toepassingen met SIMATIC S7-1500 R/H CPU's
- Nieuw: integratie van alle SINAMICS-convertersystemen in SINAMICS Startdrive – nieuw: SINAMICS S210
- Aandrijvingsoplossingen – een integraal onderdeel binnen TIA Portal
Dankzij de krachtige combinatie van SIMATIC S7-1500 T-CPU en servo-aandrijving SINAMICS V90 met PROFINET
- Elektrificatie als integraal bestanddeel
Dankzij integratie van de 3VA miniatuurvermogenschakelaar en de meetapparatuur 7KM PAC - Netwerkintegratie en hardwarediagnostiek voor alle SIMATIC IPC's
Dankzij PC Station 2.1
Minder coördinatie nodig dankzij systeem-ondersteunde synchronisatie
Met TIA Portal Multiuser Engineering kunnen meerdere mensen tegelijkertijd toegang krijgen tot een project. De synchronisatie gebeurt automatisch. U kunt taken flexibel verwerken en deze tegelijkertijd uitvoeren – zowel apparaatgericht als taakgericht.
- NIEUW: Samenwerken aan een project binnen een team
en dit flexibel beheren op een server met Multiuser Engineering, inbedrijfstellingsmodus, en software units
- Bedrijfsstandaarden bevorderen
Door eenvoudig definiëren en beheer in TIA Portal - Gemakkelijk te combineren HMI en PLC
Door gebruik te maken van de geconfigureerde PLC - Gezamenlijke online inbedrijfstelling
Bewaak een besturingssysteem met maximaal vijf ontwikkelaars tegelijk online
Fouten herstellen om extra werk tot een minimum te beperken
U reduceert de hoeveelheid extra werk door fouten op betrouwbare wijze te identificeren en deze snel te corrigeren met tal van programmeercode-templates. Veel nieuwe en efficiënte diagnosetools en cyclische systeemtestopnamen helpen bij het analyseren van sporadische fouten tijdens de inbedrijfstelling.
- Gerichte ondersteuning met meerdere programmacode-templates
Dankzij het nieuwe Help-systeem - Veel nieuwe en efficiënte diagnosemogelijkheden
Zoals de inhoud van bouwstenen vergelijken en nieuwe diagnostische functies - Cyclische systeemtestopnamen
Tijdens de inbedrijfstelling en om sporadische fouten te analyseren dankzij de geïntegreerde trace-functionaliteit
Sneller oplossingen creëren
Ontwikkel uw oplossingen nog sneller dankzij de automatische generatie van HMI-visualisatie met de SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), snelle en eenvoudige machine- en installatiediagnose, efficiënte implementatie van het energiemanagementsysteem en het automatisch creëren van programma's met behulp van softwaregeneratoren die via de TIA Portal Openness-interface gekoppeld zijn.
- Automatisch genereren van HMI-visualisatie
door de SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) - Snelle en eenvoudige machine- en installatiediagnose
Met automatische codegeneratie en grafische bewakingsweergave met machine- en installatiediagnose (SIMATIC ProDiag) - Eenvoudig efficiënt energiemanagement implementeren
Dankzij de intuïtieve configuratie van meetcomponenten en automatische generatie van het PLC-programma met SIMATIC Energy Suite - Automatische programmageneratie met systemen van derden voor besturing van TIA Portal
Via de publieke API TIA Portal Openness
Vermijd extra werk
Dankzij het uitgebreide bibliotheekconcept kunt u alle projectobjecten eenvoudig opnieuw gebruiken en zo extra werk vermijden. Beveilig uw specialistische kennis op de lange termijn met afgeschermde blokken en ontwikkel eenvoudig bestaande systemen en projecten verder in TIA Portal.
- Alle projectobjecten kunnen eenvoudig worden hergebruikt
Waaronder een versiebeheer- en updatefunctie dankzij het uitgebreide bibliotheekconcept - Betrouwbaar waarborgen van de expertise op lange termijn
Door kennisbescherming met beveiligde bouwstenen - Verfijn eenvoudig bestaande installaties en projecten in het TIA Portal
Door ondersteunde migratie van bestaande projecten
Ontdek het hele softwareportfolio van TIA Portal
Met TIA Portal integreert u niet alleen de basissoftware (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES en SIMOCODE SCOUT TIA), maar profiteert u ook van extra functionaliteiten met nieuwe opties zoals TIA Portal Multiuser Engineering en energiemanagement met SIMATIC Energy Suite in één interface.