Dit alles leidt tot Transparent Operation

Een beter overzicht van productieprocessen, machinetoestanden en energieverbruik

Met het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) zorgt u voor een transparante productie met geoptimaliseerde processen en een betere beschikbaarheid van uw machines en productie-installaties. Geïntegreerd energiebeheer biedt transparantie voor energiebesparingen conform ISO 50001. Dit maakt het TIA Portal de perfecte toegang tot automatisering in de Digital Enterprise.

Highlights

Verbeter uw productiviteit

Verhoog uw productiviteit en werk met maximale transparantie gedurende de hele levenscyclus van machines en installaties.

Door de toenemende wereldwijde concurrentie wordt het steeds belangrijker om precies te weten wat er in een machine gebeurt. Met een transparant bedrijf kunt u de juiste beslissingen nemen, dankzij consistente gegevens en diepgaande analyses. Dit verhoogt ook de energie-efficiëntie, een steeds belangrijkere factor bij de verbetering van het concurrentievermogen.

Snel de juiste beslissingen nemen

De grootst mogelijke transparantie door consistente gegevensopslag in de productie stelt u in staat snel de juiste beslissingen te nemen. Met de SIMATIC Information Server kunt u gegevens op basis van specifieke doelgroepen lokaal of op een mobiel apparaat in het veld voorbereiden. Het systeem ondersteunt WinCC/WebUX en WebNavigator voor toegang en besturing op afstand.

  • Web-gebaseerde rapportage
    Analyse van productiegegevens voor specifieke doelgroepen met behulp van de SIMATIC Information Server
  • Web-gebaseerde bediening en bewaking

    Flexibel op verschillende apparaten/browsers met behulp van WinCC/WebUX of uitgebreide toegang op afstand met WinCC/Webnavigator

Energie-efficiënte productie met inachtneming van de wettelijke voorschriften

Met de geïntegreerde automatiseringsoplossing SIMATIC Energy Suite, de S7 Energy Efficiency Monitor en het naadloos aangesloten energiemanagementsysteem Energy Manager heeft u uw energiekosten altijd onder controle. Het eenvoudig en efficiënt vastleggen van energiegegevens in de SIMACTIC Energy Suite biedt u de noodzakelijke energietransparantie conform ISO 50001 om energie te besparen.

Verminderen van productieonderbrekingen

Een efficiënte en geïntegreerde diagnose van procesfouten vermindert de stilstand van de productie en verhoogt de beschikbaarheid van uw machines en installaties. De gestandaardiseerde machine- en installatiediagnosefunctie (SIMATIC ProDiag) maakt efficiënte analyse van procesfouten mogelijk. De geïntegreerde systeemdiagnose helpt u fouten in het automatiseringssysteem van alle systeemcomponenten snel te identificeren.

  • Fouten in automatiseringssysteem direct herkennen
    Door geïntegreerde systeemdiagnose van alle systeemcomponenten
  • Efficiënte diagnose van processtoringen

    Door de gestandaardiseerde machine- en installatiediagnosefunctie (SIMATIC ProDiag)

Eenvoudige integratie van systemen van een hoger niveau (MES/ERP-systemen)

Het verbinden van automatiserings- en IT-niveaus door middel van open communicatie maakt het eenvoudig om MES/ERP-oplossingen van een hoger niveau te integreren. Het gestandaardiseerde SIMATIC OPC UA-communicatieprotocol stelt u in staat om productiegegevens door te sturen naar systemen van andere fabrikanten. IndustrialDataBridge wordt gebruikt voor systeemoverschrijdende tweerichtingscommunicatie via standaard interfaces, zonder programmeerwerk.

  • NIEUW: Verbinding van fabrikant-neutrale systemen

    Door ondersteuning van het gestandaardiseerde communicatieprotocol SIMATIC OPC UA is in aanvulling op de OPC UA-server een OPC UA-client in de CPU geïntegreerd.
    Bovendien staat de configuratietool SiOME gratis ter beschikking.
  • Systeemoverschrijdende datacommunicatie
    
Via standaard interfaces met de WinCC/IndustrialDataBridge

Ontdek het hele TIA Portal-softwareportfolio

Met het TIA Portal integreert u niet alleen de basissoftware (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES en SIMOCODE SCOUT TIA), maar profiteert u ook van extra functionaliteiten met nieuwe opties zoals TIA Portal Multiuser Engineering en energiemanagement met SIMATIC Energy Suite in één interface. 

 

❯ Learn more

Contact

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Hebt u vragen, opmerkingen of feedback? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Onze experts helpen u graag:

Neem contact met ons op