Virtuele inbedrijfstelling van automatiseringsoplossingen

Controllers en machines met TIA Portal simuleren, valideren en optimaliseren
De ontwikkeling van een machine verloopt meestal in opeenvolgende fasen: mechanisch ontwerp, elektrische engineering en automatisering worden één voor één uitgevoerd. Als er ergens in het ontwikkelingsproces een fout wordt gemaakt en deze niet wordt ontdekt, stijgen de foutkosten met factor tien per ontwikkelingsfase. Niet ontdekte fouten kunnen tijdens de inbedrijfstelling dure schade veroorzaken. Als de machine in bedrijf is en moet worden geoptimaliseerd of gemoderniseerd, moet het ideale moment voor stilstand worden gevonden – uiteraard wil de operator de stilstand tot een minimum beperken. Het alternatief is om een machine virtueel in bedrijf te stellen in het TIA Portal. Op basis van een digitale tweeling van de nieuwe machine kunnen het mechanische ontwerp, het elektrische ontwerp en de engineering van de automatisering parallel worden uitgevoerd. Simulaties en tests brengen fouten in een vroeg stadium aan het licht, met als resultaat dat de echte inbedrijfstelling op locatie bij de klant sneller en met minder risico's wordt uitgevoerd. Hiermee verkort u de time-to-market, verlaagt u kosten en verhoogt u de flexibiliteit en productiviteit. De inbedrijfstelling van een machine bij de klant is het beslissende moment: zijn er veel correcties nodig of verloopt alles zoals gepland? Om de risico's en het werk betreffende de daadwerkelijke inbedrijfstelling te verminderen, biedt de virtuele inbedrijfstelling van de machine via PLCSIM Advanced in het TIA Portal een efficiënt alternatief. Deze aanpak maakt het zelfs mogelijk om de interactie tussen afzonderlijke componenten van complete productielijnen in een virtuele omgeving te simuleren en te optimaliseren.
SIMATIC Machine Simulator
Het geïntegreerde softwarelandschap maakt het mogelijk om machines te simuleren en te valideren – van eenvoudige tot complexe eisen. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze nieuwe softwarebundel voor virtuele inbedrijfstelling en de bijbehorende simulatietools.
Tijd en geld besparen met virtuele inbedrijfstelling
In het algemeen geldt dat hoe later een fout wordt gedetecteerd, hoe duurder het is om deze te corrigeren. Met een digitale tweeling van de machine kunnen machinebouwers in een vroeg stadium alle functies en de interactie tussen mechanische componenten, elektrische apparatuur en automatisering simuleren en valideren. Met de digitale tweeling hebben de installatie-operators de mogelijkheid om hun personeel van tevoren vertrouwd te maken met de machine. Nieuwe medewerkers kunnen een virtuele bedieningstraining volgen zonder de lopende productie in gevaar te brengen.Virtuele inbedrijfstelling in het TIA Portal
Met STEP 7 en het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) kunt u PLCSIM Advanced gebruiken voor het simuleren en valideren van controllerfuncties zonder de eigenlijke controllers. De SIMATIC Machine Simulator verbindt als softwarebundel de simulatiesoftware SIMIT V10 met de virtuele controller SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0. Daarnaast kunnen interfaces worden gebruikt om interacties met de andere componenten van cellen of lijnen te simuleren. Onze highlight-video's tonen u alle voordelen.Virtuele inbedrijfstelling voor elke behoefte
Van de controller of een individuele machine tot en met de voltooiing van complete productielijnen: met onze oplossingen voor virtuele inbedrijfstelling kunnen machinebouwers en installatie-operators met behulp van simulaties snel en betrouwbaar een antwoord te vinden op verschillende validatievragen.Simulatie van automatiseringslogica en visualisatie
U kunt PLCSIM Advanced – de virtuele controller voor de SIMATIC S7-1500-controller – gebruiken om de PLC-code te simuleren en te valideren. De simulatie omvat communicatie, kennisbeveiligde functieblokken, safety en een webserver. Ook kunnen bedieningspanelen worden gesimuleerd om reeds in de engineeringfase operationele concepten of interfaces te testen en te optimaliseren. Ook wordt ondersteuning geboden voor meerdere en decentrale instanties om meerdere controllers op een PC of in een netwerk te simuleren. Voor de gegevensuitwisseling is een gedocumenteerde interface beschikbaar.
Simulatie van automatiseringslogica in combinatie met mechatronica
In NX Mechatronics Concept Designer krijgen bestaande CAD-modellen van de machine fysieke eigenschappen toegewezen om de mechatronica van een machine virtueel in kaart te brengen. Deze virtuele machine kan worden bestuurd via een geïntegreerde interface door de virtuele controller SIMATIC S7-PLCSIM Advanced en bediend via gesimuleerde bedieningspanelen. Het simulatieplatform SIMIT maakt uitgebreide tests van automatiseringstoepassingen mogelijk en biedt een realistische trainingsomgeving voor de operators van de installatie, nog voor de echte inbedrijfstelling.
Simulatie van complete processen in een cel, lijn of fabriek
De virtuele ingebruikname van robotcellen of complete productielijnen vindt plaats met behulp van TECNOMATIX Process Simulate en PLCSIM Advanced. Via OPC UA, het gestandaardiseerde communicatieprotocol, worden gegevens uitgewisseld tussen robots, machines en de fabriek om ervoor te zorgen dat alle processen, materiaalstromen en dergelijke kunnen worden gesimuleerd en geoptimaliseerd voor de eigenlijke inbedrijfstelling.
Ook interessant om te weten
Met Total Integrated Automation (TIA) heeft u toegang tot alle tools en technologieën om optimaal te profiteren van de virtuele inbedrijfstelling en de voordelen van digitalisering in de praktijk te brengen.Meer informatie
Simulatie in een virtuele omgeving levert reële voordelen op in de praktijk
De virtuele inbedrijfstelling van controllers, HMI's, machines en productielijnen bespaart tijd en kosten, vermindert de kans op fouten en defecten en leidt sneller tot de gewenste resultaten. Met TIA en het TIA Portal als engineering framework heeft u toegang tot alle relevante gegevens over uw hardware en de softwaretools waarmee u in een volledig virtuele omgeving kunt ontwikkelen, simuleren en optimaliseren.