Het Internet of Things (IoT) verandert ons leven. IoT is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Maar deze transformatie staat in de industrie nog in de kinderschoenen.

De 'Digital Journey' en uitdagingen voor machinebouwers
Leerpunten, kenmerken en aanbevelingen hoe u met digitalisering begint of er de focus op legt.
Download hier de whitepaper:
Het programma om jouw digitale transformatie een succes te maken
Ons doel is de digitale transformatie van een buzzwoord te veranderen in echte waarde voor de machinebouwers van Nederland. Wij zijn 100% gefocust op het creëren van echte bedrijfswaarde met iIoT oplossingen.
Wat de hack doen jullie dan?
Hoeveel POV's, POC's of experimenten met iIoT heb jij al zien falen. En ben je er helemaal klaar mee?
Of wil je juist ontzettend graag, maar heb je simpelweg geen idee waar je moet beginnen? Dan is Your iIoT journey of the shelf het programma voor jou.
Het programma start met een value hacker workshop die resulteert in een concreet plan en prioriteiten voor jouw organisatie. En een gezamelijk dream team om het tot een succes te maken. Daarna nemen wij je bij de hand door middel van 4 stappen: van machine monitoring, condition based maintenance, predictive maintenance naar machine as a service.
Voor iedere stap is er een kit. Wat zit er in deze kits? Een unieke combinatie van consultancy, mentoring, training, software, hardware, AI. En, last but not least een community waarin je kan leren van andere machinebouwers.