PROtected – uitgebreide bescherming zonder compromissen
Stelt u speciale beschermingseisen voor de apparaten in uw productie-installatie? Of het nu gaat om stof, vocht of vuil, het brede SIMATIC HMI PRO-systeemportfolio biedt u schaalbare, configureerbare oplossingen in beschermingsklasse IP65. Dankzij een breed scala aan uitbreidingen kunnen de panelen en industriële PC's worden aangepast aan uw behoeften.In tegenstelling tot besturingen of omvormers, die eenvoudig in het bedieningspaneel kunnen worden gemonteerd, moeten bedieningsapparaten altijd zo worden geplaatst dat ze goed zichtbaar zijn en gemakkelijk kunnen worden bediend. Onze IP65-beschermde apparaten zijn de ideale oplossing in productieomgevingen die speciale beschermingseisen stellen.
PROfit – uw ideale IP65-oplossing
Eindproducten verschillen vaak fundamenteel van elkaar. En hetzelfde geldt voor de productielijnen waar ze gemaakt worden. Van het hele proces en de bouw tot en met de bedieningsapparaten, alles moet aan verschillende eisen voldoen als het gaat om grootte, functionaliteit en prestaties. Met het SIMATIC HMI PRO-systeemportfolio profiteert u van een beschermde automatiseringsoplossing zonder schakelkasten.Ideaal voor elke taak
Onze IP65-systeemportfolio omvat een breed scala aan apparaten, die alles van eenvoudige visualisatie tot pc-gebaseerde besturingstaken en decentrale HMI-oplossingen met client-serverarchitectuur bieden. Verkrijgbaar in een grootte van 12 tot 22 inch bieden de PRO-apparaten in de series HMI Comfort Panel het HMI-comfortpaneel, Industrial Flat Panel, Industrial Panel PC, en Industrial Thin Client de perfecte oplossing voor uw productiebehoeften.
Met modulaire uitbreidingen voor uw apparaat
De Extension Unit biedt u de mogelijkheid om uw HMI PRO-apparaten uit te breiden met veel extra functies. Met RFID-lezers, sleutelschakelaars, oplichtende indicatoren, oplichtende drukknoppen, keuzeschakelaars en noodstopknoppen kunt u het apparaat aan de specifieke eisen van uw installatie aanpassen en de bediening gemakkelijker maken. Een roestvrijstalen toetsenbord biedt u de invoeropties, die u van uw bureau kent, ook op uw machine. Het modulaire systeem biedt de vrijheid om het apparaat aan uw behoeften aan te passen met een breed scala aan configuratiemogelijkheden.
Verschillende opties voor installatie op machineniveau
Bewakings- en bedieningsapparaten moeten boven alles één gemeenschappelijk kenmerk hebben: ze moeten dicht bij de machine worden gemonteerd. Met een veelvoud aan opties kan het apparaat samen met uitbreidingen via een standaard of draagarm worden geïnstalleerd. De afzonderlijke greepextensie maakt de bediening nog comfortabeler voor de gebruiker. Zo heeft u niet alleen de machine, maar ook het bedieningsapparaat altijd volledig onder controle.