SIMATIC Box IPC

Veelvoudige automatisering binnen een zeer kleine ruimte
De SIMATIC Box PC-serie is thuis in alle takken van de industrie: Vanaf de absoluut onderhoudsvrije SIMATIC IPC127E voor DIN-rail tot en met de SIMATIC IPC627E Box PC met gemakkelijke uitbreidbaarheid en maximale prestaties. De Box PC is geschikt voor het meten, besturen, regelen en verificeren van proces- en machinegegevens, voor industriële beeldverwerking of gedecentraliseerde visualisatie in combinatie met SIMATIC Flat Panels.
Ontworpen voor industrie
Met onze SIMATIC IPC's, kunt u rekenen op de hoogste kwaliteit. We hebben deze deze apparaten ontworpen voor een betrouwbare continue werking in een industriële omgeving. Om aan onze kwaliteitsnormen te voldoen van het ontwikkelingsproces tot het product zelf, produceren wij de moederborden voor verhoogde industriële eisen in de modernste fabrieken in Duitsland.Als het gaat om kwaliteit, laten we niets aan het toeval over: te beginnen in de ontwikkelingsfase, richten we ons op de kwaliteit van het ontwerp van de onderdelen tot de selectie van componenten. De productie gebeurt in geconditioneerde hallen met een constante temperatuur en luchtvochtigheid, speciale testprocedures en proeven waarborgen 100% correct functioneren en de naleving van alle technische specificaties. De kwaliteit van de verpakking van het product is bijzonder hoog en voldoen aan de strenge verzendrichtlijnen om ervoor te zorgen dat het product in perfecte staat aankomt. Wij voldoen niet alleen aan de eisen van de CE-en UL goedkeuringen, maar we overstijgen deze. Dit wordt aangetoond door regelmatige inspecties van de productie.
Op deze manier beschermen wij uw investering. Omdat de producten ook voldoen aan onze eigen Siemens standaard SN 36350-1 voor milieuvriendelijk product ontwerp, verlagen wij de invloed op de milieu van productie tot afbraak.
SIMATIC IPC127E - Embedded IPC
Ultra-compact, flexible, robust IPC and IoT gateway rolled into one.
Thanks to the ultra-compact enclosure, which has a volume of just 0.3 liters, the SIMATIC IPC127E can be easily – even subsequently – integrated into the control cabinet or directly on the machine with minimal space requirements.
The enclosed all-metal enclosure enables the new industrial PC to be used flexibly and maintenance-free even under harsh conditions. Thus the SIMATIC IPC127E makes it possible to reliably record/ collect/ process/ transfer data directly in the production environment and can be flexibly used as an IoT gateway between the cloud or the corporate IT level and production. Thanks to pre-configured versions, the right product is available to users in a very short time.
SIMATIC IPC227E - Nanobox Embedded IPC
The particularly compact maintenance-free SIMATIC IPC227E Nanobox PC provides the highest industry functionality for flexible deployment in harsh conditions at high temperatures up to 60 °C.
The Nanobox PC SIMATIC IPC227E is an extremely compact and flexible embedded industry PC. With its sealed metal enclosure, the IPC227E provides the highest industry functionality for flexible deployment in harsh conditions – and all this maintenance-free.
Modern interfaces and the possibility for expansion via a PCIe slot allows this Box PC to be easily integrated into the automation system. The power-saving Intel dual and quad core processors provide the best performance in an ultra-compact design.
- Small footprint and mounting flexibility
- Maximum compactness with approx. 1 liter enclosure volume or more with integrated industrial power supply for minimum space requirements in the control cabinet
- High flexibility with three mounting options, flexible mounting positions and interfaces on one side suitable for every installation situation - Rugged design for maintenance-free, continuous operation
- Maximum industrial functionality due to sealed enclosure for optimum dust protection and high electromagnetic compatibility
- Backup of important system data with non-volatile retentive memory (NVRAM, optional)
- Designed for 24/7 continuous operation at up to 60°C ambient temperature and high vibration/shock requirements
- Maintenance-free operation – no fan, no moving parts
- Battery-free operation possible (with time-of-day synchronization over network) - Optimized performance and the latest interfaces
- High-performance and energy-efficient dual-core and quad-core Intel Celeron processors
- A variety of interfaces and configuration options (USB 3.0, 2 x Gbit Ethernet, RS232/RS485/RS422, SSD/CFast/HDD)
- Optimized for headless operation with LED for efficient self-diagnostics
- Easy expansion with optional PCIe slot - High investment security for reducing engineering costs
- Long-term availability: Service & support period up to 11 years
- Ideal platform for SIMATIC software controller and/or WinCC RT Advanced
- Easy integration into automation solutions using the TIA Portal and onboard PROFINET interfaces - Versatile deployment
- Control, visualization and communication tasks, for example, in mechanical engineering, transportation systems or power transmission
- Acquisition of data, further processing, and visualization as data gateway or for data monitoring
- Machine-level applications that require additional C/C++ programs
- Additional applications, for example, shipbuilding, building automation, warehousing & logistics
- The SIMATIC IPC227E can be operated both in the industrial sector as well as in residential, business and commercial environments
SIMATIC IPC327E - Basic IPC
Implement diverse industrial applications economically: the SIMATIC IPC 327E for simple entry into the world of SIMATIC Industrial PCs.
The SIMATIC IPC327E Box PC provides a preconfigured, turnkey and complete solution for all industrial applications. Effective immediately, different variants (without operating system / with preinstalled Windows 7 Ultimate / Windows 10 Enterprise LTSB 2016) are available from stock and will enable fast and simple introduction into the world of SIMATIC Industrial PCs – also into existing machines and plant concepts. It is especially well suited for acquisition and networking of production and energy data in the production environment as well as in industry-related environments, such as assembly workstations, warehouses and logistics systems, or for standard applications in the image processing field.
- Powerful and future-proof thanks to latest PC technology
- Latest Intel Celeron Quad Core processor (N3160, 1.6 GHz)
- Expandable up to 8 GB RAM
- Gigabit-Ethernet
- USB 3.0
- miniPCI for easy expansion
- Device design without fan - Standards for easy integration into existing systems
- VGA Interface
- Up to 6x COM (RS232/RS485/RS422)
- Up to 6x USB - Industry-standard mounting options
- Tool-free mounting on standard rail, wall mounting with ports at top or bottom, portrait mounting with extremely small footprint - Reliable in industrial environments thanks to SIMATIC quality
- Designed for 24/7 operation
- Run in Test
- Certificates for worldwide use - Economical package for industrial applications
- Coordinated configuration
- Packages for HMI applications - Available immediately and over the long term
- Two variants available directly from stock
- Three years of availability plus an additional three years of repair and spare parts service
SIMATIC IPC427E - Embedded IPC
The compact Microbox PC with powerful 6th generation Intel Core-i processors offers maximum performance for complex and demanding control, data collection, or communication tasks.
The fan-free embedded Microbox PC SIMATIC IPC427E provides machine, plant, and control cabinet builders with a compact PC platform for use at the machine or process level. The scope of application ranges from complex control tasks (including in high-level languages) and visualization solutions to production-level data acquisition and analysis.
Thanks to its low mounting depth and different mounting possibilities, it can be installed in a variety of conditions, including tight installation spaces. All interfaces on one side -> simple wiring + expansion – easy integration in existing plants.
- Fast data processing for high productivity
- Top performance in the embedded segment with 6th generation Intel Core-i processors
- Scalable with 4 different processors – from Intel Celeron to Intel Xeon
- Latest memory technology with ECC and DDR4 up to 16 GB - Flexible mounting for use at the machine level
- Low mounting depth for space-optimized installation
- Flexible installation and mounting options (rail, wall, and portrait mounting)
- Rugged enclosure concept for use in ambient temperatures up to 55 °C - Industrial functionality and flexibility for implementing embedded solutions
- Flexible memory concepts (SSD, CFast, or HDD)
- 3 x LAN 10/100/1000 Mbps connections; teaming-capable
- Onboard PROFINET interface (optional)
- 4 x high-speed USB 3.0 ports; 2 serial interfaces
- Simple expansion capability (up to 2 PCIe slots)
- On/off switch - High system availability in order to reduce the risk of potential failures and maintenance costs
- Maintenance-free because of no rotating parts (fans, hard disks) and operation without battery possible
- 512 KB NVRAM for SIMATIC Software Controller in order to back up critical data
- Front LED for efficient self-diagnostics and headless operation
- System-tested SIMATIC software - High investment security in order to reduce engineering costs
- Long-term availability: Service and support period of 8 to 10 years after market launch
- Compatibility with regard to installation and interfaces
SIMATIC IPC527G - Basic IPC
Industrial PC for cost-optimized applications in the industrial environment.
The new member of the Simatic Industrial PC family expands the basic IPC portfolio and is designed for cost-optimized applications in the industrial environment. The new Simatic IPC527G industrial PC has a compact design to save installation space. It is equipped with 6th generation Intel Core Desktop CPUs, a work memory with up to 32 gigabytes, and HDD or SSD mass storage.
The Simatic IPC527G is optionally equipped with either a powerful Intel Core i5 or Intel Pentium processor and has a wide range of interfaces and expansion possibilities – up to four PCI/PCIe slots, up to four COM, up to six USB, up to three Intel Gigabit Ethernet interfaces, one display port, and a VGA connector.
The Simatic IPC527G Box PC from the Simatic Industrial PC portfolio is characterized by high performance and flexibility. It is quickly available and offers through the pre-installation of Windows 7 and Windows 10 as well as legacy interfaces like: PCI, VGA, serial ports, internal USB connector a high degree of investment protection by its support of existing systems.
The new device offers a range of installation options – portrait, wall and desktop mounting. It is "run-in" tested for quick commissioning and certified for global use.
SIMATIC IPC627E - High-End IPC
The SIMATIC IPC627E Box PC is particularly suitable for applications at ambient temperatures of up to 55 °C and provides high resistance to shocks and vibration. Despite its highly compact design, it can nevertheless be flexibly scaled and expanded.
The SIMATIC IPC627E Box-PC is a very compact and powerful Industrial PC with an innovative Intel processor architecture of the 8th generation (Core i7, Core i3 and Celeron) in a newly developed industrial design. It is suitable for sophisticated measurement, control and regulating tasks in ambient temperatures up to 55 °C as well as high shock and vibration resistance requirements.
In addition, the advanced housing design of the SIMATIC IPC627E is compatible for mounting with its predecessors. This means that it can also be used in existing systems without additional expense.
It is also available as a SIMATC IPC677D Panel-PC in 15", 19" and 22" (Full HD) display for centralized operator control and monitoring.
- Latest technology and maximum performance
- Highest degree of performance with 8th generation Intel Core-i and Celeron processors
- Up to 64 GB DDR4 work memory
- Wide range of modern interfaces such as PCI Express and USB 3.1
- High data transfer rates and redundancy via two teaming capable Gigabit Ethernet connections - Impressive service friendliness
- New, the user-friendly enclosure concept provides easy access to components
- Front LEDs and diagnostics software for preventive maintenance and fast troubleshooting
- Quick replacement of the CMOS battery even while mounted via an externally accessible battery compartment
- An internal USB interface for access-protected data storage and secure transfer of recipes and configuration data
- Wake on LAN functionality for targeted start-up of IPCs from a central location via network, for example after production-free weekends - High system and data security
- Rugged industrial design for reliable 24/7 continuous operation at harsh ambient temperatures of up to 55 °C
- Optional RAID 1 configuration for highest data availability – with hot swap SSDs (min. 480 GB) - Multi-monitoring and flexibility
- Up to 3 connectable monitors provide maximum convenience and a better overview, e.g. for SCADA applications
- High flexibility and expandability thanks to integrated interfaces and up to 5 slots (PCI and PCI Express)
- Easy connection to existing systems through a large number of modern interfaces - Industrial functionality at an attractive price
- Individual configuration
- Comprehensive diagnostics software, SIMATIC IPC DiagBase/DiagMonitor, for preventive maintenance strategies, as well as SIMATIC IPC RemoteManager (supported by Intel iAMT) for secure remote access
- Windows operating systems optionally pre-installed and activated – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-bit - Flexible implementation
- Many installation options (front, wall, or vertical mounting)
- High service friendliness due to all interfaces always being accessible from one side