Altijd de eerste keuze in industriële monitoren en thin clients

Veel meer dan een simpele industriële beeldscherm! Siemens biedt betrouwbare en extreem robuuste LCD-monitoren voor een groot aantal toepassingen: Of u nu een desktop apparaat voor controle kamer, een inbouw unit voor de controle console of PC-gebaseerde visualisatie oplossingen die een ruimtelijk verdeelde opstelling van de operator paneel en de industriële PC of server: SIMATIC industriële monitors en thin clients bieden u altijd de optimale oplossing - als een stand-alone oplossing of ook met een aantal controlestations in uitgebreide visualisatie- en besturingsoplossingen.
Ontworpen voor industrie
Met onze SIMATIC IPC's, kunt u rekenen op de hoogste kwaliteit. We hebben deze deze apparaten ontworpen voor een betrouwbare continue werking in een industriële omgeving. Om aan onze kwaliteitsnormen te voldoen van het ontwikkelingsproces tot het product zelf, produceren wij de moederborden voor verhoogde industriële eisen in de modernste fabrieken in Duitsland.Als het gaat om kwaliteit, laten we niets aan het toeval over: te beginnen in de ontwikkelingsfase, richten we ons op de kwaliteit van het ontwerp van de onderdelen tot de selectie van componenten. De productie gebeurt in geconditioneerde hallen met een constante temperatuur en luchtvochtigheid, speciale testprocedures en proeven waarborgen 100% correct functioneren en de naleving van alle technische specificaties. De kwaliteit van de verpakking van het product is bijzonder hoog en voldoen aan de strenge verzendrichtlijnen om ervoor te zorgen dat het product in perfecte staat aankomt. Wij voldoen niet alleen aan de eisen van de CE-en UL goedkeuringen, maar we overstijgen deze. Dit wordt aangetoond door regelmatige inspecties van de productie.
Op deze manier beschermen wij uw investering. Omdat de producten ook voldoen aan onze eigen Siemens standaard SN 36350-1 voor milieuvriendelijk product ontwerp, verlagen wij de invloed op de milieu van productie tot afbraak.
SIMATIC Industrial Flat Panels
Industrial monitors for practical gesture and multi-touch operation.
SIMATIC IFP Industrial Flat Panels are outstandingly suitable as industrial monitors with rapid response times for real-time image updating, e.g. for job mode or trend display. The innovative devices are available as pure display devices or as touch or multi-touch versions (optional as Ethernet Monitor) with widescreen fronts in 12, 15, 19 and 22 inches.
Also available is a 15 inch touch version with function keys, front USB interface and keypad.
SIMATIC IFP are connected using the new DisplayPort interface or DVI-D to the industrial PC, which can be up to 30 meters away.
- Valuable
- Engineering with TIA Portal
- Easy transition from a predecessor to a new device with migration or due to the wide-ranging catalog of HMI devices
- "Ready to work": Fast commissioning and cost savings, no additional enclosures, standard plugs, USB interface installed externally, service door, space-saving design, low installation overhead - Configurable
- Flexible operating location due to variety of mounting options: outside the enclosure on a support arm or pedestal of reputable manufacturers
- Easy connection and wiring minimized through communication with PROFINET and PROFIsafe
- Individually upgraded by extension units, freedom in the configuration with respect to number and type, variety of operator controls, easy conversion and replacement in case of damage as well as retrofitting of keys - Reliable
- Long-term availability
- High operating safety thanks to PROFIsafe, two-hand operation and palm detection
- All-round IP65-protected – protection against water and dust - Always perfectly styled
- Modern product design with sleek housing (low mounting depth), glass front including operator controls and a slim frame
- Easy to use with gestures, single and multi-touch operation even thin work gloves
- Customization by selecting your own designs or styles
SIMATIC Industrial Thin Clients
Widescreen terminal devices for industrial applications.
SIMATIC ITC Industrial Thin Clients represent powerful control terminals with high-resolution wide-screen touch displays in 12, 15, 19 and 22 inch formats. Their user-friendliness is particularly advantageous for the realization of distributed HMI solutions with client-server architecture, while their flexible applicability supports machine-level operation and monitoring as well as connection to control systems (SCADA) and numerical controls (SINUMERIK).
The innovative product design of the SIMATIC ITC Industrial Thin Clients was honored with the renowned iF product design award.
- High performance with optimized power consumption
- Powerful CPU with 1.2 GHz Intel Celeron processor
- Main memory with 512 MB in DDR3 memory technology
- Gigabit-LAN interface for rapid communication
- Dimmable background illumination for optimized power consumption - High flexibility
- Wide-screen fronts with touch displays in 12“, 15", 19" and 22“ formats
- Numerous supported protocols: RDP, SmartServer, VNC (SINUMERIK)
- Multisession for parallel connections with multiple servers with rapid switchover
- Integrated web browser, 1 x Gigabit-LAN and 2 x USB interface (rear) - High industrial standard
- Aluminum die-cast fronts
- Zero-maintenance continuous operation (without fan, hard disk) up to 50 °C
- Flash memory as bulk memory - High system availability
- Automatic connection restoration (auto reconnect)
- Redundant server connections (RDP redundancy) - High user friendliness
- Rapidly configurable turnkey system with First Setup Assistant
- Central device management for multiple thin clients via Remote Configuration Center - Safe operation in bright environments
- Highly luminous displays with high contrast (400 cd/m2)
- High resolution and readability up to 170° from all directions - High investment protection and continuity
- MTBF of background illumination up to 80 000 h
- Integrated wide-screen design with comfort panel, flat panel or panel PC for uniform machine/system design
- Service and support period from 9 to 11 years
Design and functions
Doing away with wear parts such as fan or hard disk, the SIMATIC ITC with aluminum die-cast fronts feature a particularly high ruggedness with zero maintenance. The devices can be detached from the server system over an almost unlimited distance via Industrial Ethernet. A Gigabit-LAN interface, an integrated web browser and manifold supported protocols ensure high flexibility and rapid communication with other systems.