Met SIMATIC ITP1000 altijd op het juiste spoor

Tablet PC: Mobiele topprestaties, elke dag weer
De robuuste SIMATIC ITP1000 Tablet PC biedt u flexibiliteit: dankzij de lange levensduur van de accu kan de tablet de gehele dag in een industriële omgeving worden gebruikt.
De krachtige 10,1 inch industriële tablet-pc is voorzien van de Intel Core i5 Skylake CPU voor industriële mobiele computertoepassingen die hoge grafische prestaties tot 16 GB RAM vereisen. Dit biedt ook voldoende prestatiereserves om voorbereid te zijn op toekomstige vereisten. De beschikbare Microsoft Windows 7 en Microsoft Windows 10 besturingssystemen bieden een optimale integratie in de bestaande IT-infrastructuur – met totale betrouwbaarheid dankzij TPM2.0-ondersteuning.
Via zijn interfaces combineert de SIMATIC Industrial Tablet PC de nieuwste technologie met gevestigde systemen. Het apparaat communiceert draadloos via WLAN en Bluetooth. Bovendien kan de PC via een 1-Gbit LAN-interface worden aangesloten op het bedrijfs- of productienetwerk. Veel extra interfaces (2 x USB, 1 x USB Type C, 1 x SD-kaartsleuf, 1 x seriële poort, 1 x Mini DP) bieden aansluitmogelijkheden voor zowel nieuwe als bestaande apparaten en systemen.
De ITP1000 kenmerkt zich door een hoge mechanische en elektrische robuustheid. Hij is EMC-getest en gecertificeerd volgens de veiligheids- en elektromagnetische-compatibiliteitstest MIL-STD-810G. Dit betekent dat hij valhoogtes tot twee meter zonder schade kan doorstaan, waardoor hij uitermate geschikt is voor zelfs de zwaarste productieomgevingen. De componenten hebben een lange levensduur en zijn op lange termijn verkrijgbaar. Siemens produceert de Industrial Tablet PC in Duitsland op basis van de ervaring die is opgedaan tijdens meer dan 20 jaar industriële PC-ontwikkeling.
U kunt erop vertrouwen dat uw investeringen op lange termijn beschermd zijn, omdat de apparaten gedurende hun hele levensduur compatibel blijven. Bovendien garanderen wij vijf jaar reparatie en beschikbaarheid van reserveonderdelen na het stopzetten van de productie.
Het apparaat is niet alleen specifiek geschikt voor de industrie, maar kan bovendien – als geïntegreerd onderdeel van ons portfolio van industriële pc's – naadloos worden geïntegreerd in uw automatiseringsomgeving. U kunt de ITP1000 kopen als een compleet systeem-getest pakket met runtime-versies van onze visualisatiesoftware SIMATIC WinCC (TIA Portal), die u de ideale oplossing bieden voor uw installatievisualisatie tegen een aantrekkelijke prijs

De robuuste, voor de industrie ontworpen ITP1000 Industrial Tablet PC kan worden gebruikt als een mobiel apparaat in de gehele productie: bijvoorbeeld in de metaalbewerking. Voor de kwaliteitscontrole worden de gegevens direct bij de componenten in real time verkregen.
8216 verschillende componenten voor de automobielindustrie
160 medewerkers in de vestiging in Saarbrücken
100 procent kwaliteit van de bewerkte componenten
Industry Mall
Hoe ziet uw mobiele oplossing eruit?
Wilt u optimaal voorbereid zijn op de dagelijkse industriële werkzaamheden met onze industrie-compatibele SIMATIC-tablet PC, of het nu in de productie is of aan uw bureau? U kunt meer te weten komen over de toepassingsgebieden in onze Industry Mall.