24 volt non-stop - met elke SITOP-voeding
SITOP – The heart of automation®
SITOP - Het hart van automatisering. Dankzij de hoge betrouwbaarheid zijn onze SITOP-voedingen wereldwijd in gebruik en kunnen ze omgaan met kritieke omstandigheden. Ons volledige assortiment geschakelde voedingen levert een gecontroleerde 24 V DC-voeding en andere ingangsspanningen. Ons unieke spectrum van DC UPS- en uitbreidingsmodules vormen een aanvulling op de stroomvoorziening voor de bescherming van de 24V-voeding. Zo wordt er beschermd tegen storingen vanuit het net en aan de gelijkspanningszijde. Tevens zijn de SITOP voedingen qua efficiëntie van het hoogste niveau, dankzij een werkingsgraad tot 95%. Voor het kiezen van de juiste voeding zijn er verschillende tools om snel en eenvoudig een producten te selecteren, te bestellen en is er uitgebreide ondersteuning voor uw ontwerpprocessen. Wat de integratie betreft, biedt de volledige integratie in Totally Integrated Automation en de TIA Portal via PROFINET unieke mogelijkheden voor engineering en diagnose. Topintegratie. Topefficiëntie. Topbetrouwbaarheid. SITOP
Highlights SITOP-voedingen
Een efficiënte stroomvoorziening is een basisvereiste voor de werking van elke installatie, ongeacht de branche of de behoeften. Kritieke productieprocessen kunnen alleen in stand worden gehouden als er voor het automatiseringssysteem een constante stroomvoorziening van de noodzakelijke kwaliteit beschikbaar is. SITOP bewijst al vele jaren zijn waarde in de productieomgeving en stelt steeds weer nieuwe maatstaven op het gebied van integratie, efficiëntie en betrouwbaarheid.Er is een goede reden voor dat succes. Of eigenlijk drie.
Topefficiëntie
Met SITOP begint efficiëntie bij de eenvoudige selectie van apparaten met behulp van de TIA Selection Tool of met ontwerpgegevens voor alle standaard CAE-systemen. Het compacte en warmte-geoptimaliseerde ontwerp bespaart installatieruimte. En in bedrijf wordt energie bespaard dankzij de hoge rendementswaarden, terwijl de SITOP PSU8600 de energiegegevens van alle uitgangen registreert.
Topintegratie
SITOP PSU8600 en UPS1600 zijn volledig geïntegreerd in Totally Integrated Automation (TIA) en het TIA Portal, wat de engineering vereenvoudigt en versnelt en geoptimaliseerde bewaking en end-to-end diagnostiek mogelijk maakt. De SITOP-bibliotheek maakt het ook mogelijk om 24V-voedingsconcepten rechtstreeks in SIMATIC PCS 7 te integreren.
Topbetrouwbaarheid
Met hun flexibele ingang met groot bereik, uitstekende belastingskarakteristieken en alle relevante certificeringen garanderen de SITOP-voedingen de beschikbaarheid van installaties. Bovendien beschermen ze installaties met onderbrekingsvrije gelijkstroomvoedingen tegen overbelastingen en met add-on-modules tegen kortsluitingen in het regelcircuit. Er kan ook een redundante stroomvoorziening worden geïmplementeerd.
Overzicht van SITOP-productlijnen
Hoe een optimale voeding eruit ziet, hangt af van tal van factoren – grootte, uitgangsvermogen, overbelastbaarheid en certificering, om er maar een paar te noemen. Het uitgebreide assortiment SITOP-producten zorgt ervoor dat uw stroomvoorziening altijd aan uw eisen voldoet.Aanvullende informatie voor alle gevallen
Download hier brochures, flyers en besteldocumenten met meer informatie over de SITOP-voedingen. Support-links leiden u naar SITOP-specifieke referenties, FAQ's, handleidingen, productmededelingen en technische gegevens. Ontdek tegelijkertijd ons aanbod praktische diensten.Stroomvoorzieningen kunnen grote problemen veroorzaken. Maar ze kunnen ook leiden tot grote successen.
Meer dan twintig jaar geleden begon Siemens aan een uniek succesverhaal op het gebied van voedingen. Sindsdien heeft SITOP in ontelbaar veel installaties aangetoond hoe betrouwbaarheid, efficiëntie en integratie permanent op het hoogste niveau in alle branches kan worden gegarandeerd. Bovendien heeft SITOP bewezen dat het geschikt is voor alle toepassingen.Contact
U kunt veel investeren in uw stroomvoorziening. Of u kunt ervan profiteren.
SITOP is een compleet, perfect afgestemd portfolio dat u een betrouwbare stroomvoorziening biedt die voldoet aan de steeds zwaardere eisen van deze tijd. En we blijven onze SITOP-voedingen verder verfijnen om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Blijf op de hoogte. Topintegratie. Topefficiëntie. Topbetrouwbaarheid. SITOP