SITOP-kennispool

Deskundige tips en instructievideo's over SITOP-voedingen. Maak gebruik van onze expertise als fabrikant met de schakelende 24 V-voedingen van Siemens.
Schakelkastenbouw | Besturingspanelen | Integrated Control Panels (ICP's)

Eenvoudig geoptimaliseerde besturingspanelen

Met Integrated Control Panels (ICP's) van Siemens optimaliseert u eenvoudig alle aspecten van de paneelbouw voor machines en industriële systemen en bespaart u tijd en moeite. Onze perfect op elkaar afgestemde besturingspaneeloplossingen bestrijken het gehele scala, van voorbereiding en configuratie tot ontwerp, bouw, service en ondersteuning.

Instructievideo's - haal het beste uit SITOP

Instructievideo's over SITOP voedingen met OPC UA

Onze voedingssystemen SITOP PSU8600 en SITOP UPS1600 kunnen ook communiceren met behulp van de platformoverschrijdende standaard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Niet alleen PROFINET-gebruikers profiteren van de talrijke technische voordelen van de voor communicatie geschikte SITOP-voedingen. De OPC UA-datamodule geeft gebruikers ook toegang tot alle parametreringsfuncties en diagnose- en bedrijfsinformatie van PSU8600 en UPS1600.

  • Preventieve/geplande onderhoudswerkzaamheden volgens OEM-aanbevelingen
  • Gekwalificeerd deskundig personeel ter plaatse
  • Grotere betrouwbaarheid en langere levensduur van bedrijfsmiddelen
Download de whitepaper over mogelijke toepassingen van OPC UA in de SITOP-omgeving:

SITOP via OPC UA

Instructievideo's over de selectiviteitsmodule van SITOP PSE200U

Industriële automatiseringstechnologie vereist een constante, betrouwbare levering van 24 V stuurspanning. In geval van kortsluiting of tijdelijke overbelasting schakelen de geschakelde voedingen echter uit of beperken ze in ieder geval de uitgangsstroom. Daardoor krijgen alle verbruikers in het besturingscircuit te weinig stroom, wat leidt tot uitval van de installatie en productiestilstand.

Met de selectiviteitsmodule van SITOP PSE200U kunt u dit eenvoudig en effectief voorkomen. De module verdeelt de laststroom over meerdere 24 V belastingscircuits en bewaakt deze betrouwbaar op overbelasting en kortsluiting. Ontdek hoe u kunt profiteren van elektronische bewaking.

Meer informatie over de SITOP-selectiviteitsmodules op onze productpagina:

SITOP-selectiviteitsmodules

Instructievideo's over TIA Selection Tool

Voor elk automatiseringsproject is een stroomvoorziening vereist. Het juiste ontwerp van de stroomvoorziening zorgt voor zowel energie-efficiëntie als optimale prestaties. Met de TIA Selection Tool kunt u eenvoudig SITOP-voedingen kiezen, configureren en bestellen. Met name de 24 V-verbruikersweergave in de TIA Selection Tool is bijzonder nuttig. Hier kunt u alle reeds geselecteerde automatiseringsproducten met 24 V-voeding bekijken en deze via slepen en neerzetten op een of meer SITOP-voedingen aansluiten. Probeer het uit!

Meer informatie over TIA Selection Tool

SITOP in de TST

Meer tips voor u