SITOP PSU8600 – het unieke voedingssysteem met PROFINET

Een geïntegreerd stroomvoorziening is de toekomst. Maar nu al realiteit.
SITOP PSU8600 is het eerste voedingssysteem dat volledig is geïntegreerd in Totally Integrated Automation. Dit loont niet alleen bij de engineering in de TIA Portal of bij fabrikant-onafhankelijke communicatiesystemen, maar ook in de praktijk. Zo kunnen bijvoorbeeld spanning en stroom voor elke uitgang individueel worden ingesteld en kan door de geïntegreerde overbelastingsbeveiliging elke uitgang worden bewaakt. Afhankelijk van de eisen kunnen er meer modules uit het modulaire systeem worden toegevoegd zonder bedrading, bijv. voor het opvangen van stroomuitval. Uitgebreide diagnose- en onderhoudsinformatie is beschikbaar via PROFINET. SITOP biedt ook de best mogelijke ondersteuning voor energiemanagement van installaties of machines, van de registratie van energiegegevens van afzonderlijke uitgangen tot het in- en uitschakelen van uitgangen via PROFIenergy. Zo stelt SITOP PSU8600 nieuwe maatstaven voor de betrouwbaarheid en efficiëntie van de installatie.
Geïntegreerde voeding en systeem
Complexe installaties stellen hoge eisen aan de efficiëntie, flexibiliteit en betrouwbaarheid van hun componenten. Het innovatieve voedingssysteem SITOP PSU8600 voldoet aan alle eisen – dankzij de unieke functionaliteit, diagnostische mogelijkheden, volledige integratie in TIA, open communicatienetwerken en modulaire uitbreidingsmogelijkheden.Topintegratie – met volledige systeemintegratie
Met volledige integratie in TIA (Total Integrated Automation) is de SITOP PSU8600 het eerste voedingssysteem dat een bijzonder eenvoudige, snelle en comfortabele engineering in de TIA Portal biedt, alsmede een uitgebreide evaluatie van bedrijfs- en diagnosegegevens en energiemanagementfuncties. Bovendien kunnen dezelfde functies worden gerealiseerd met open communicatie via OPC UA of met de SITOP Manager. Bovendien kan de SITOP PSU8600 via de Industrial Ethernet/PROFINET-interface met switch-functionaliteit, met twee poorten op het basisapparaten, perfect worden geïntegreerd in bestaande automatiseringsnetwerken in zowel lijn- als ringstructuren. De geïntegreerde webserver maakt het ook mogelijk om de bewaking of diagnose van de voedingsspanning op afstand uit te voeren.
Topefficiëntie – van engineering tot en met bedrijf
SITOP PSU8600 is het eerste voedingssysteem dat volledig is ingebed in de digitale wereld van de automatisering. De volledige integratie in TIA (Total Integrated Automation) zorgt niet alleen voor een bijzonder eenvoudige, snelle en comfortabele engineering. Het maakt ook uitgebreide evaluatie van de bedrijfs- en diagnosegegevens mogelijk, alsmede energiemanagementfuncties. Ook kunnen dezelfde functies worden geïmplementeerd voor open communicatie met OPC UA. Bovendien kan de SITOP PSU8600 via de Industrial Ethernet/PROFINET-interface met switch-functionaliteit, met twee poorten op de basisapparaten, perfect worden geïntegreerd in bestaande automatiseringsnetwerken in zowel lijn- als ringstructuren. De geïntegreerde webserver maakt het ook mogelijk om de bewaking of diagnose van de voedingsspanning op afstand uit te voeren.
Optimale betrouwbaarheid – dankzij selectiviteit en bewaking
SITOP PSU8600 biedt de optimale basis om storingen in een vroeg stadium te identificeren en te elimineren, preventief onderhoud te starten en stilstand van de installatie te voorkomen. Dit omvat de bewaking van alle uitgangen – en het selectief uitschakelen van uitgangen, als bijvoorbeeld een storing optreedt. Een kortsluiting of een overbelasting bij een bepaalde verbruiker betekent dus niet dat de hele installatie of het systeem uitvalt. 50% extra stroom voor kortstondige belastingen en de mogelijkheid om korte stroomuitval tot 20 seconden bij een volle belasting van 40 A op te vangen zijn andere voordelen die SITOP PSU8600 biedt. Bovendien worden in geval van spanningsdips aan de netzijde het buffer- en batterijbedrijf gemeld en de tijd dat de stroom daadwerkelijk uitvalt – een ideale indicator om de netkwaliteit te evalueren.