Profiteer van de toekomst van mobiliteit

Laadinfrastructuren voor elektromobiliteit – efficiënt en duurzaam geautomatiseerd met SIMATIC
Elektromobiliteit wint snel terrein, vooral in grootstedelijke gebieden. Dit betekent dat laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen een steeds interessantere investering worden die goede winsten belooft. Systemen voor de implementatie van openbare oplaadoplossingen moeten aan twee basisvereisten voldoen: ze moeten aanpasbaar zijn en geïntegreerd kunnen worden in de bestaande infrastructuur. Hierin ligt de kracht van het SIMATIC-portfolio. Vrije schaalbaarheid, open interfaces en minimale ruimtevereisten zorgen voor een eenvoudige integratie in bestaande infrastructuren en maximale schaalbaarheid.
Laadinfrastructuren van elke omvang snel en efficiënt implementeren
Of u nu een individuele laadpaal wil plaatsen of een grote parkeerplaats wil gebruiken als laadcentrale voor meerdere elektrische auto's: in elk geval is een efficiënte, uiterst kosteneffectieve en toekomstbestendige automatisering van het laadproces een randvoorwaarde voor een veilig en rendabel bedrijf van uw laadinfrastructuur. Het SIMATIC-portfolio van Siemens biedt hiervoor de optimale technologische basis.Alles in één autonoom apparaat
Het stand-alone laadstation is een kostenefficiënt concept voor het opladen van individuele elektrische auto's, bijvoorbeeld met decentraal opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen.
Zo'n laadpaal moet alle taken autonoom uitvoeren, inclusief de communicatie met de back-end voor het verwerken van inlog-, verificatie- en facturatiegegevens.
Een concept op basis van het SIMATIC-portfolio maakt het mogelijk om compacte en betrouwbare oplaadpalen te ontwikkelen die ook laden met wisselstroom ondersteunen volgens IEC 61851-1 Mode 3 en die via alle standaardprotocollen kunnen communiceren met de back-end. Dankzij het Windows-platform op de SIMATIC Open Controller kan de communicatie met back-end-apps die gebruik maken van gestandaardiseerde protocollen zoals OCPP snel en eenvoudig worden geïntegreerd.
De kerncomponenten in een oogopslag
Het laadstation met meerdere laadpunten
Met het toenemende belang van elektromobiliteit krijgen ECC-oplossingen voor parkeren op straat en in woonwijken steeds meer aandacht. Op veel plaatsen worden ze al gezien als bewijs van een betere leefbaarheid.
In dergelijke oplossingen zijn de individuele laadpunten min of meer passieve satellieten die vanuit een centrale schakelkast worden aangestuurd. Dit maakt vergeleken met standaard laadpalen een meer ruimtebesparende installatie mogelijk. Het inloggen van klanten en activeren van de satellieten kan bijvoorbeeld centraal plaatsvinden in de schakelkast, die ook de verschillende SIMATIC- en SIRIUS-componenten bevat voor de aansturing van het laadproces en de communicatie met de back-end. Dankzij het Windows-platform op de SIMATIC Open Controller kan de communicatie met back-end-apps die gebruik maken van gestandaardiseerde protocollen zoals OCPP snel en eenvoudig worden geïntegreerd.
De kerncomponenten in een oogopslag
Een groot aantal elektrische auto's tegelijkertijd laden
Het kan zeker de moeite waard zijn voor bedrijven, als zij hun eigen parkeerterrein of parkeergarage uitrusten met een uitgebreide laadinfrastructuur.
Dankzij het compacte ontwerp van alle SIMATIC-componenten is de benodigde ruimte minimaal, waardoor het eenvoudig is om bestaande parkeerterreinen aan te passen voor het efficiënt laden en beheren van een compleet elektrisch wagenpark. In dit type systeem werken een SIMATIC WinCC-besturingssysteem en een centraal besturingssysteem met een SIMATIC S7-1500-controller samen met meerdere decentrale schakelkasten en een groot aantal individuele satellieten. Intelligente oplossingen voor energie- en laadmanagement zorgen voor een hoge beschikbaarheid. Dankzij de aansluiting van het SIMATIC WinCC-besturingssysteem op de back-end – bijvoorbeeld met behulp van OCPP – kunnen ook complexere functies zoals fleetmanagement en overkoepelend energiemanagement op worden geïmplementeerd.
De kerncomponenten in een oogopslag
Implement charging infrastructures for electromobility
E-mobility is furthermore on the rise.
Charging infrastructure is growing up all over the world.
You want to become part of this success story?
Then our modern and standardized products are the perfect match for your requirements.
Efficiënte laadinfrastructuren met SIMATIC-producten
Bij het implementeren van laadinfrastructuren voor publieke en semi-publieke laadpunten komt het SIMATIC-portfolio volledig tot zijn recht. Een essentieel voordeel is de naadloze interactie tussen alle componenten in de schakelkast en met systemen van een hoger niveau door middel van geïntegreerde, gestandaardiseerde, open protocollen.Dankzij hun extreme robuustheid en betrouwbaarheid, die voldoen aan de eisen van een industriële omgeving, bieden SIMATIC-apparaten maximale investeringsbescherming en kosteneffectiviteit bij de implementatie van AC- en DC-laadoplossingen voor elektrische voertuigen.
De compacte en krachtige controller
Laadoplossingen van Siemens zijn gebaseerd op de SIMATIC ET 200SP Open Controller met een geïntegreerd Windows-platform. De ET 200SP maakt een directe back-end-verbinding met behulp van bijvoorbeeld OCPP mogelijk.
Deze krachtige controller combineert de functies van een PC-gebaseerde softwarecontroller met visualisatie, PC-toepassingen en centrale I/O's in één compact apparaat. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van een hoger niveau dankzij de open interfaces.
Dankzij de centrale aansluitbaarheid van de SIMATIC ET 200SP-module verzorgt de Open Controller de open-loop-besturing, closed-loop-besturing en bewaking van alle laadprocessen. De geïntegreerde USB-interfaces maken directe aansluiting van RFID-lezers voor gebruikersidentificatie mogelijk. Het diepgaande beveiligingsconcept van de SIMATIC-productlijn beschermt de controller consequent tegen ongeautoriseerde toegang en manipulatie van buitenaf.
De SIMATIC ET 200SP Open Controller wordt bestuurd door de vooraf geïnstalleerde, voorgeconfigureerde SIMATIC S7-1500 Software Controller, de PC-gebaseerde versie van de SIMATIC S7-1500. De SIMATIC S7-1500 werkt onafhankelijk van Windows om een hoge systeembeschikbaarheid te garanderen.
Meer informatie:
Het flexibele en robuuste HMI-panel
Het robuuste SIMATIC HMI-panel dat geschikt is voor gebruik buitenshuis maakt een eenvoudige en comfortabele bediening en monitoring van het laadproces mogelijk. Dankzij de bij daglicht leesbare 7- en 15-inch breedbeeld-displays, die automatisch of handmatig kunnen worden gedimd, zijn de duurzame, verblindingsvrije panels altijd leesbaar, zowel in fel zonlicht als in het donker.
Ontworpen voor buitentoepassingen kunnen de buitengewoon UV-bestendige panels betrouwbaar worden bediend bij een groot temperatuurbereik van -30° tot +60° Celsius. Het apparaatfront voldoet aan de specificaties van beschermingsklasse IP66 en biedt extreme bescherming tegen het binnendringen van stof en water. Het zeer robuuste display is optimaal beschermd tegen luchtvochtigheid, condensatie en thermische belasting.
Meer informatie:
De Industrial Ethernet-switch
SCALANCE X Industrial Ethernet-switches zorgen voor betrouwbare industriële communicatie binnen laadinfrastructuren en de veilige verbinding van de laadinfrastructuur met een hoger netwerk of het internet voor communicatie met de back-end.
Naast FastConnect-verbindingstechnologie voor RJ45-, M12- en glasvezelkabels bieden deze switches diverse optische of elektrische interfaces en ondersteunen ze tal van IT-standaarden.
Meer informatie:
De RFID-reader
Met de SIMATIC RF1060R RFID-Reader kan de elektronische klantidentificatie en autorisatie van de laadsessie zeer eenvoudig en flexibel worden geïmplementeerd. Het identificatieproces kan gebruik maken van bestaande kaarten, zoals werknemer-ID's of creditcards, wat de gebruiksvriendelijkheid verbetert en de kosten verlaagt.
RFID-readers kunnen worden aangesloten op de SIMATIC ET 200SP Open Controller via een USB-interface of op een SIMATIC ET 200SP PtP-module met een RS485/RS232-interface.
Meer informatie:
Energiegegevens en stroomloop registreren
Met de SIMATIC ET 200SP Energy Meter worden de stroom- en spanningswaarden tijdens het laadproces continu geregistreerd en opgeslagen. De geregistreerde waarden kunnen in de module worden gebruikt om het werk-, blind- en schijnbaar vermogen te evalueren.
Dankzij de Energy Meter kan bovendien een fase-onbalans gemakkelijk worden herkend, wat lastmanagement mogelijk maakt.
Meer informatie:
DC-laden met CHAdeMO
De combinatie van de SINAMICS DCP met de PN/CAN Gateway maakt het mogelijk om DC-laadoplossingen te implementeren met behulp van de op CAN gebaseerde communicatiestandaard CHAdeMO. De SIMATIC PN/CAN-gateway zorgt voor de verbinding tussen PROFINET en CAN. In tegenstelling tot AC-laden neemt de SINAMICS-converter bij DC-laden de vermogensbesturing over. De converter wordt rechtstreeks via PROFINET aangesloten op het TIA Portal.
De SINAMICS DCP DC-DC-converter is een zeer efficiënte, bidirectionele step-up- en step-down-converter met schaalbare prestaties en goede efficiëntie. Hiermee kan bij variabele spanningsniveaus de stroom in beide richtingen lopen. Dankzij de hoge interne schakelfrequentie is de SINAMICS DCP licht en compact, zodat hij weinig ruimte in de laadterminal nodig heeft.
Meer informatie:
De speciaal ontwikkelde laadcontroller
Ontwikkeld op basis van de SIMATIC ET 200SP bestuurt de TM ECC 2x PWM ST laadcontroller het IEC 61851-conforme geleidend laden van elektrische voertuigen. Bij de ontwikkeling van een laadinfrastructuur zorgt de controller voor kostenoptimalisering en ruimtebesparing, terwijl hij ook de implementatie van centrale en decentrale concepten en normconforme oplossingen voor AC-laadinfrastructuur met lastmanagement mogelijk maakt. Per module kunnen twee oplaadpunten worden geïmplementeerd.
De parametreerbare SIMATIC ET 200SP-technologiemodule maakt een directe evaluatie van de laadstatus mogelijk, en dankzij de geïntegreerde DQ-uitgangen zorgt deze module voor tijdkritische uitschakeling volgens IEC 61851. Omdat de aansturing van de stekkervergrendeling in de laadcontroller is geïntegreerd, kunnen stekkervergrendelingen zoals die van Phoenix Contact en Mennekes direct worden aangestuurd.
Een functieblok voor de SIMATIC ET 200SP TM ECC-module die de inbedrijfstelling vergemakkelijkt, is beschikbaar in het TIA Portal. De mogelijkheid om een maximale laadstroom voor de module op te geven via het programma-blok maakt het eenvoudig om lastmanagement te implementeren.
Meer informatie:
Betrouwbaar de laadstroom schakelen
Schakelaars en zekeringen zorgen voor het veilig in- en uitschakelen van de laadstroom. Of het nu gaat om een- of driefasig laden, de geïntegreerde DQ-uitgang van de SIMATIC ET 200SP TM ECC-technologiemodule kan worden gebruikt om de schakelaars te schakelen en zo de laadstroom te activeren. Als de configuratie wordt uitgebreid met de SIMATIC ET 200SP Energy Meter kan het gebruik van verschillende fasen worden gedetecteerd om een gelijkmatige verdeling te garanderen door middel van magneetschakelaarverbindingen die worden aangestuurd door ET 200SP DQ-modules. De combinatie van trapsgewijze magneetschakelaars en de regelbaarheid van de laadstroom maakt een programmagestuurd, flexibel laadbeheer mogelijk. In geval van kortsluiting of overbelasting bieden de compacte SIRIUS-veiligheidsschakelaars een betrouwbare bescherming.
Meer informatie:
Gewoonweg indrukwekkend in alle opzichten: Laadinfrastructuren met SIMATIC-producten
Of u nu een system integrator, OEM, schakelkastbouwer of eindklant bent, een laadinfrastructuur gebaseerd op het SIMATIC-portfolio biedt u aanzienlijke voordelen. De bekende voordelen van SIMATIC-apparaten, zoals eenvoudige engineering in het TIA Portal, het in de controller geïntegreerde Windows-platform en flexibele aansluit- en uitbreidingsopties, zorgen voor een maximale tijd- en kostenefficiëntie tijdens engineering, inbedrijfstelling en bedrijf. Bovendien zijn bestuurders van elektrische auto's ook blij met de eenvoudige bediening van het laadstation.Een harmonieus concept
Optimale oplossingen voor openbare en semi-openbare laadoplossingen
Of het nu gaat om individuele laadpalen of een laadinfrastructuur met een groter oppervlak, een centrale besturing en een groot aantal laadaansluitpunten: de op maat gemaakte ECC-oplossingen van Siemens bieden tal van praktische voordelen dankzij de in de laadinfrastructuur geïntegreerde SIMATIC-controller. Bovendien beschermen deze oplossingen uw investering en zijn ze bijzonder toekomstbestendig, omdat ze inherent open, flexibel, schaalbaar en uitbreidbaar zijn.