SIMATIC HMI - Efficiëntie naar een nieuw level brengen

Van visualisatie op machineniveau tot SCADA-systemen - een portfolio dat altijd aan uw eisen voldoet
De Human Machine Interface Technology SIMATIC HMI van Siemens is ontworpen om te kunnen omgaan met de steeds complexere processen van uw machines en systemen. SIMATIC HMI is geoptimaliseerd om te voldoen aan uw specifieke Human Machine Interface behoeften met behulp van open en gestandaardiseerde interfaces in hardware en software, die efficiënte integratie in uw automatiseringsoplossing mogelijk maken.
De nieuwe SIMATIC HMI Option+ applicatie fungeert als een gateway tussen de runtime en het besturingssysteem van het HMI-paneel en biedt toegang tot volledig nieuwe functies. De applicatie kan eenvoudig worden geladen met behulp van de ProSave-tool, op het paneel worden geïnstalleerd en direct worden geconfigureerd.
De gebruiker kan SIMATIC HMI Option+ vanuit runtime oproepen om systeeminformatie eenvoudig weer te geven zonder geavanceerde IT-vaardigheden, interfaces en gebruikersidentificatie te configureren en geavanceerde functies voor machinebewaking te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot deze functies, kan toegang tot Option+ worden beperkt en beveiligd met een wachtwoord.