Visualisatie op machineniveau met SIMATIC HMI

De perfecte combinatie van Operator Devices en engineering-software

Apparatuur voor bewaking en bediening is overal nodig waar mensen moeten werken met machines en installaties die taken van A tot Z uitvoeren. De moeilijkheid is niet het vinden van het juiste apparaat voor de specifieke taak. De uitdaging is om een oplossing te vinden die toekomstbestendig en flexibel is, die kan worden geïntegreerd in hogere netwerken, en die ook kan voldoen aan de steeds toenemende eisen van transparantie en gegevensverstrekking. Het is het samenspel van uitstekende hardware, ook voor eisen die verder gaan dan de standaardapplicaties, en de juiste HMI-software, zowel wat engineering als runtime-componenten betreft, wat SIMATIC HMI tot de beste oplossing maakt, wanneer het gaat om bedienen en bewaken op machineniveau.

Brochure: "Machine-level visualization with SIMATIC HMI - Efficient to a new level"

Download PDF

   

Basic HMI - Panel based

Basic HMI - Eenvoudige visualisatietaken economisch gerealiseerd

Basic HMI wordt aanbevolen voor eenvoudige toepassingen die met beperkte hoeveelheden werken en waar de prijs-kwaliteitverhouding belangrijk is naast een snelle en intuïtieve bediening.
De apparaten bieden een briljante beeldkwaliteit en een hoogwaardige visualisatie. Dit vergemakkelijkt de bediening aanzienlijk, ook van eenvoudige machines en apparatuur. Door kant-en-klare en flexibele oplossingen bespaart u bovendien waardevolle tijd tijdens de installatie en engineering.
Apparaten kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met behulp van de WinCC Basic Engineering Software, een budgetvriendelijke subset van WinCC (TIA Portal).

Advanced HMI - Panel based

Advanced HMI - Panel based - Complexe taken met veel comfort gerealiseerd

Als u op zoek bent naar een panel-gebaseerde oplossing voor meer veeleisende toepassingen op een grotere schaal, kies dan voor Advanced HMI.

De gebruiker profiteert van uitstekende functionaliteit en een breed scala aan apparaten en toepassingen, met toets- of touch-bediening. Zowel stationaire als mobiele oplossingen zijn verkrijgbaar.

De Panels kunnen op een comfortabele manier met WinCC Comfort (of hoger) geconfigureerd worden, met een runtime-module die al op het apparaat is voorgeïnstalleerd.

 

Advanced HMI - PC-based

Advanced HMI - PC-based - Efficiënte realisatie van zelfs de meest veeleisende en complexe HMI-taken

Als de productie bijzonder hoge eisen stelt wat betreft hoeveelheden en het type informatie dat moet worden verwerkt en gedocumenteerd, is een PC-gebaseerd systeem aan te bevelen. Het biedt de juiste opties voor voldoende opslagruimte, processorkracht en dataverbinding.

De gebruiker kan kiezen voor een gecentraliseerde oplossing, waarbij de visualisatie en de PC in één enkel apparaat zijn verenigd, of voor een decentrale oplossing met een industriële monitor of een thin client. Welke optie u ook kiest, er zijn altijd apparaten beschikbaar voor speciale omgevingscondities.

HMI Design Masterclass
Web-gebaseerde training

HMI Design Masterclass

In de HMI Design Masterclass met onze UX-expert Oliver Gerstheimer wordt uitgelegd wat een goed HMI-ontwerp is en hoe u en uw gebruikers hiervan kunnen profiteren – comfortabel aan de computer en volledig gratis.

 

 

 

 

 

Overzicht bedieningsapparaten

SIMATIC HMI-bedieningsapparaten

SIMATIC HMI Panels en Panel PC's bewijzen al jaren hun waarde in vele verschillende toepassingen in alle industriële sectoren. Het scala aan systemen dat in gebruik is, is even breed als dat van de toepassingen en technologieën in de betreffende fabrieken.

Meerwaarde inbegrepen

Visualisatie op machineniveau is veel meer dan alleen een breed aanbod van panel-hardware met verschillende afmetingen en bedieningselementen. Totally Integrated Automation en het idee van volledige digitalisering van de hele onderneming wordt het duidelijkst gedemonstreerd op het raakvlak van mens en machine of operator en proces. SIMATIC HMI biedt een oplossingsportfolio dat alle voordelen van TIA bevat voor meer productiviteit, efficiëntie en usability.

Efficiënte engineering met SIMATIC HMI

Creëer uw visualisatie sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren!
Profiteer van het unieke bibliotheekconcept, slimme editors, simulatie en virtuele inbedrijfstelling!

Innovatief design & bediening met SIMATIC HMI

IInnovatieve bedieningsobjecten met dynamische of geanimeerde elementen direct uit de bibliotheken van het engineering systeem, een Style Editor voor het maken van schermen op basis van uw huisstijl, en hardware die zelfs gebarenbediening of multitouch ondersteunt voor het bedienen van uw machine.

Maak van de visualisatie het visitekaartje van uw machine!

Brilliant HMI devices from SIMATIC HMI

Visualisatie op machineniveau met SIMATIC HMI – Briljante HMI-bedieningspanelen: Gebruik de juiste HMI voor uw toepassing!

Bescherming - met beveiliging

Bescherm uw investering, uw know-how en zorg voor een betrouwbaar bedrijf!
Machinebeveiliging, informatiebeveiliging en investeringsbescherming: Met SIMATIC HMI heeft u zekerheid

  

Snelle inbedrijfstelling

Betrouwbare foutdetectie en foutanalyse al tijdens de engineering betekent een snelle inbedrijfstelling en minimalisering van stilstand, zelfs in het geval van apparaatwijzigingen.
Verspil geen tijd aan testen en onderhoud!

Openness met PC-gebaseerde automatisering

Machine-level visualisering met SIMATIC HMI – Openess met PC-based: U en uw applicaties opereren flexibel en onafhankelijk! 

Referenties

SIMATIC HMI-bedieningsapparaten successvol in praktijk

SIMATIC HMI Panels bewijzen al jaren hun waarde in vele verschillende toepassingen in alle industriële sectoren.
Downloads & Ondersteuning

Meer informatie

Alles over HMI op machineniveau in een oogopslag

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support...

Spare Parts Services 

Siemens Industry's spare parts services are available worldwide and provide smooth and fast supply of spare parts – and thus optimal plant availability.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.

Contact

The direct way to your SIMATIC HMI contact

You have questions concerning our SIMATIC HMI systems? You want to discuss your specific challenges with us or are looking for the right project partner? Contact our regional offices – we are looking forward to hearing from you!