SIMATIC HMI Key Panels

Het slimme alternatief voor een lange rij knoppen
In het verleden, operator control van een machine was vrijwel alleen mogelijk met bedraadde bediening. Wanneer u gebruikt maakte van noodstop, drukknoppen, schakelaars, indicatie verlichting, of knop-bediende schakelaars: Al deze bedieningen moesten gepland, besteld, geïnstalleerd, bedraad,, gelabeld en onderhouden worden. Deze tijdrovende en foutgevoelige individuele installatie zorgt voor signifikant deel van de kostan van de besturingskast. Siemens bewijst dat het efficiënter en kosteneffectiever gedaan kan worden - met de SIMATIC HMI Key Panels.
Signifiant makkelijker…
Met de SIMATIC HMI Key Panels, veel basis functies kunnen gecombineerd worden om kosten te optimaliseren en de configuratie en installatie overhead kan tot een minimum gereduceerd worden. In vergelijking tot conventionele bedrading, zorgt het gebruik van de pre-assembled, klaar-voor-gebruik knoppen panel voor een besparing in bedradings overhead.
… sneller …
Maken van de openingen, installeren van de knoppen, leggen en bevestigen van de kabels en het printen van de labels. Al deze stappen betekenen dat de installatie en bedrading van individuele knoppen en schakelaars extreem veel tijd in beslag nemen – en het proces was ook fout gevoelig. Dit alles is behoort nu tot de verleden tijd dankzij de SIMATIC HMI Key Panels. Tijd besparingen tot 80% zijn nu mogelijk.
... en meer kosten besparend
U profiteerd ook van significante kostenbesparing van de materialen. Integratie met een knoppen paneel betaald zich uit, al vanaf drie knoppen. Knoppen die niet direct nodig zijn kunnen op een later moment geactiveerd worden.
Compact en robuust
Snel, ruimte besparende toevoegingen van klemmen of een PRO lege ruimte - in de schakelkast als ook naast de machine.
Gemakkelijk alles in zicht
De verlichte drukknoppen kunnen individueel gelabeld worden en hebben allemaal dimbare LED achtergronbdverlichting. Als toevoeging, process-gestuurde schermen van vijf kleuren (rood, groen, blauw, wit en geel) zijn mogelijk.
Hoge beschikbaarheid en geïntegreerde diagnose
Fouten kunnen overbrugt worden door een geïntegreerde redundant mechanisme. Een kabel breuk of component fout, als voorbeeld, kunnen gecompenseerd worden via Media Redundancy Protocol (MRP) voor netwerken me t ring topologie.
Bespaar data verkeer met PROFINET
Met twee PROFINET-geacvcepteerde Ethernet poorten op het panel, en geïntegreerde schakelfunctionaliteit, kan het KP8 PN paneel extreem makkelijk geïntegreerd worden met andere automatiseringsnetwerken – zonder kostbare bedrading of andere hardware.
24 V voedingsspanning kan worden doorgelust
De SIMATIC HMI Key Panels kunnen zonder tussenruimte naast elkaar geïnstalleerd worden. De voeding kan eenvoudig doorgelust worden naar het achterliggende panel.
Safety geïntegreerd
Met de geïntegreerde safety functionaliteit , garandeerd de KP8F PN foutloze overdracht van safety-gerelateerde signalen via PROFIsafe. De module heeft twee fial-safe ingangen voor het verbinden van een SIL3 noodstop drukknop.
SIMATIC HMI KP8- de compacte druktoetsen operator panel
Met de Key Panels SIMATIC HMI KP8 biedt Siemens een compacte druktoetsen operator panel ontworpen voor PROFINET omgeving tegen een gunstige prijs.
Achte grote en ergonomische knoppen, welke kunnen worden verlicht in vijf verschillende kleuren, per knop. Voor grote control panels kunnen andere modules toegevoegd worden zonder tussenliggende ruimte en elektrisch verbonden worden dankzij een geïntegreerde Ethernet switch als ook doorgelust worden via de 24 V voeding.
SIMATIC HMI KP8
SIMATIC HMI KP8 PN biedt achte verlichte drukknoppen welke eenvoudig gelabeld kunnen worden met labelling strips. De knoppen bieden bewuste feedback. Hierdoor kunnen ze betrouwbaar bedient worden, zelfs met handschoenen. De knoppen kunnen ingesteld worden in vijf kleuren (blauw, groen, rood, geel en wit) en ook de helderheid kan aangepast worden via de STEP 7 hardware configuratie.
Acht I/O PINs zijn beschikbaar aan de achterzijde; deze I/O PINs kunnen gebruikt worden om additionele control elementen te verbinden.
De Key Panels kunnen naast elkaar geïnstalleerd worden zonder tussenruimte, dankzij de geïntegreerde Ethernet switch. De modules kunnen onderdeel zijn van een lijn topologie en zelfs de 24V DC kan eenvoudig doorgelust worden.
SIMATIC HMI Key Panels met Safety geïntegreerd
De Key Panel KP8F en de grotere KP32F SIMATIC HMI bieden druktoetsen operator panels ontworpen voor PROFINET omgeving en failsafe applicaties. 8 rsp. 32 grote en ergonomische knoppen, welke verlicht kunnen worden in vijf verschillende kleuren.
Voor grote control panels kan je zonder tussen ruitme eenvoudig andere KP32F of KP8F modules elektrisch verbinden dankzij de geïntegreerde Ethernet switches als ook het doorlussen van de 24 V DC.
Dankzij de geïntgreerde PROFIsafe communicatie, Dit Key Panel kan gebruikt worden voor fail-safe toepassingen met SIMATIC S7 failsafe CPUs. De twee/vier additionele fail-safe ingangen kunnen gebruikt worden voor failsafe signalen, zoals sensoren met potentiaalvrije contacten. Een rsp. twee noodstop knoppen kunnen verbonden worden volgens SIL 3.
SIMATIC HMI KP8F
Dankzij de geintegreerde PROFIsafe communicatie, dit Key Panel kan gebruikt worden voor fail-safe toepassingen met SIMATIC S7 failsafe controllers. De twee additionele fail-safe ingangen van de KP8F kunnen gebruikt worden voor failsafe signalen, zoals sensoren met potentiaalvrije contacten.
De KP8F kan geadresseerd worden door twee controllers via de Shared Device PROFINET functie. Twee noodstop knoppen volgens SIL 2 of een volgens SIL3 kunnen verbonden worden.
SIMATIC HMI KP32F
SIMATIC HMI KP32F biedt 32 grote verlichte drukknoppen welke eenvoudig gelabeld kunnen worden. De knoppen kunnen ingesteld worden in vijf kleuren (blauw, groen, rood, geel en wit) ook de helderheid kan aangepast worden via de STEP 7 hardware configuratie.
Aan de achterzijde zijn 16 I/O PINs voor directe verbinding met sensoren en actuatoren,16 digitale ingangen en 4 additionele failsafe ingangen.
De Key Panels kunnen direct naast elkaar geïnstalleerd worden, dankzij de geïntegreerde Ethernet switch kunnen de modules onderdeel uitmaken van een lijn of ring topologie en zelfs de 24V DC kan eenvoudig doorgelust worden. De KP32F kan geadresseerd worden door twee controllers via de Shared Device PROFINET functie. Dankzij het Media Redundancy Protocol (MRP) kan de beschikbaarheid van data in ring topologie verder uitgebreid worden.