De 'future of visualization' begint nu!
SIMATIC WinCC Unified is een totaal nieuw visualisatiesysteem dat u kunt gebruiken voor uw digitaliseringsuitdagingen in mechanische engineering en installatiebouw. Dit alles dankzij de nieuwste hardware- en software-technologieën, voor nu en in de toekomst. Het is geïntegreerd in de TIA Portal, bevat de laatste webtechnologieën en hoge performance reserves voor de volgende jaren. Hierdoor is het mogelijk om uw ideeën te implementeren zoals u dit wilt.Naadloze integratie van hardware en software
U kunt de nieuwe SIMATIC WinCC Unified Comfort Panels en de PC-based SIMATIC systemen toepassen om het meeste uit de prestaties te halen die WinCC Unified biedt. Dankzij de ondersteuning van HTML5 en SVG biedt de visualisatie vele nieuwe mogelijkheden die u eenvoudig en efficiënt kunt toepassen met de Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).
U kunt eenvoudig uw SIMATIC WinCC Unified System uitbreiden voor al uw behoeften en dankzij de open interfaces kunt u genieten van een breed scala aan mogelijkheden om uw speciale applicaties te implementeren.

Siemens Virtual Experience at Hannover Messe 2021
Hannover Messe 2021 will take place from April 12 to 16 in digital format. Siemens will be participating with a unique virtual presence and event program.
Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Siemens Virtual Experience in line with the motto "Digital Enterprise - Infinite Opportunities". This top-notch digital experience is sure to inspire you.
Oneindig veel mogelijkheden voor gebruikers
SIMATIC WinCC HMI Unified Comfort Panels met hun capacitieve multitouch schermen (in afmetingen van 7 tot 22 inches) bieden u alle vrijheid en mogelijkheden die u nodig heeft om uw innovatieve bedieningsconcepten te implementeren. De panels zijn bijzonder krachtig, staan het installeren van apps toe door degeïntegreerde edge functionaliteit en vereenvoudigen het verschalen van operator schermen met de vector-gebaseerde visualisering.
WinCC Unified combineerd de wereld van IT en OT
Dankzij de krachtige en open interfaces, maakt WinCC Unified het mogelijk om andere software tools (b.v. van de IT omgeving) toe te passen en ze in een bedieningsconcept te integreren. Dit maakt WinCC Unified een geïntegreerd platform voor het koppelen van data uit de productie met data uit de IT wereld.
Consistente engineering van panel tot SCADA systeem
WinCC Unified staat gebruikersspecifieke designs toe met een grote veriëteit aan grafische functies en de mogelijkheid voor hergebruik van alle elementen. Dit bespaard tijd en geld, omdat elk design op zowel een panel als PC-systeem gebruikt kan worden. Dankzij het gebruik van 'vector-based graphics' (SVG), afbeeldingen kunnen naar wens verschaald worden met behoud van kwaliteit. Ondersteuning van HTML5 maakt het mogelijk om machins en gehele fabrieken te besturen en monitoren via mobiele apparaten.
De toegenomen prestaties van de panels heeft niet alleen voor de klanten voordelen - maar ook voor ons, omdat we meer mogelijkheden zien.”Klaus Regler, Heizomat software ontwikkelaar
Verwarmingsregeling voor duurzaam geproduceerde hitte
Heizomat produceerd al vele jaren temperatuursregeling met automatische toevoer van hout en houtsnippers. Bijna de gehele besturingstechnologie is uitgevoerd door Siemens, als ook de touch panels voor bediening van de verwarmingssystemen en machines.
De nieuwe SIMATIC HMI Unified Comfort Panels bieden nieuwe mogelijkheden, die de apparaat mogelijkheden signifikant verbeteren. Het is ook belangrijk voor Heizomat om operator panels toe te passen met een bedrijfsduur tot 30 jaar. Bovendien waardeerd Heizomat de mogelijkheid hun eigen apps toe te passen op de panels, zelf nu het nog niet vereist is. Deze optie biedt een verhoogde inversteringszekerheid, omdat opties net zo makkelijk gedownload kunnen worden als op elke smartphone.