Van klein tot groot, met Multitouch
Uniforme functionaliteit van 7 tot 22 inch
- Alle panelen worden geleverd met hetzelfde aantal hardware-interfaces en dezelfde functionaliteit - selecteer gewoon het perfecte paneel voor uw behoeften op basis van de grootte van het scherm.
- Ieder Unified Comfort Panel is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
Standaard design: met Siemens en SIMATIC HMI branding en een zilverkleurig aluminium frame
Neutraal design: geen branding en een zwart aluminium frame
Ervaring op doen met het WinCC Unified Systeem?
The next generation Comfort Panels
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels met hun capacitieve multitouch displays (in de maten 7 tot 22 inch) bieden u alle vrijheid en mogelijkheden die u nodig heeft om uw innovatieve bedieningsconcepten te implementeren. De panelen zijn bijzonder krachtig, maken de installatie van apps mogelijk en vereenvoudigen schaalvergroting dankzij vectorgebaseerde visualisatie.
Bekijk de expert-video voor meer informatie over de nieuwe SIMATIC HMI Unified Comfort Panels.
Zelf aan de slag?
WinCC Unified Community
Maak ook deel uit van de WinCC Unified Community
Het nieuwe SIMATIC WinCC Unified Systeem verandert de visualisering van de toekomst in realiteit. Wees een van de eersten om alles hierover te weten: als lid van de WinCC Unified Community ontvangt u alvast informatie en krijgt u toegang tot exclusieve downloads. Registreer u gratis en profiteer van de voordelen!