Decentrale automatiseringssystemen op maat

Moet uw I/O-systeem net zo individueel zijn als uw behoeften?
Met de SIMATIC ET 200 bieden wij u een multifunctioneel, modulair en schaalbaar systeem voor decentrale automatisering voor oplossingen in schakelkasten, zonder schakelkasten direct aan de machine, en voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Alle producten kunnen via PROFIBUS of PROFINET in het automatiseringssysteem worden geïntegreerd.
Door middel van uw inschrijving wordt u eerste op de hoogte gesteld van de laatste noviteiten op het gebied van onze I/O-systemen, zodat u altijd de meest innovatieve oplossingen kunt toepassen.
Naast noviteiten komen er diverse andere onderwerpen aan bod, zoals:
- Webinars
- Technische ondersteuning van onze experts
- Applicatie voorbeelden
- Exclusieve mogelijkheid tot Q&A en discussies
Schrijf u kosteloos in en ervaar de voordelen!
SIMATIC ET 200 – het I/O-systeem voor gebruik binnen en buiten de schakelkast
Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om de ET 200-systemen eenvoudig en in kleine stappen te gebruiken en uit te breiden: digitale en analoge in-/uitgangen, CPU's met volledige S7-1500-functionaliteit, veiligheidstechniek, motorstarters, frequentieomvormers en diverse technologiemodules.Flexibele oplossingen met beschermingsgraad IP20
De eisen voor de huidige I/O-systemen worden steeds complexer. SIMATIC ET 200MP voor centrale schakelkasten en SIMATIC ET 200SP voor decentrale schakelkasten leggen de lat hoger op het gebied van gebruikersgemak, schaalbaarheid en functionaliteit. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om ET 200-systemen eenvoudig en in kleine stappen uit te breiden. De functionaliteit van de modules is schaalbaar, van Basic-functionaliteit via Standard tot en met High Feature en High Speed.
Robuust en krachtig in IP 65/67
De SIMATIC ET 200-systemen met de hoge beschermingsgraad IP 65/67 zijn klein, robuust en krachtig. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in zware industriële omgevingen, direct aan de machine. De tijdbesparende installatie maakt zeer flexibele implementatie van decentrale automatiseringsoplossingen mogelijk, zelfs buiten fabrieksgebouwen in de buitenlucht.
Snelle, eenvoudige en veilige configuratie met de TIA Selection Tool
Configureer uw I/O-station eenvoudig en direct in de TIA Selection Tool! Foutvrije configuratie zonder specialistische kennis, mogelijk gemaakt door intelligente configuratoren en selectie hulpmiddelen. Versies voor desktop- en cloud-gebruik maken het mogelijk om teamoverschrijdend met de meeste flexibiliteit te werken.
> Meer informatie over de TIA Selection Tool
Eén productfamilie – vele toepassingsmogelijkheden
ET 200 systeemeigenschappen – geïntegreerde meerwaarde
Ons modulaire I/O-systeem SIMATIC ET 200 biedt u tal van geïntegreerde functies en eigenschappen die eenvoudige oplossingen mogelijk maken, zelfs met complexe machine- en systeemconcepten. Een overzicht vindt u hier.