SIMATIC ET 200eco PN M12-L

SIMATIC ET 200eco PN Next Generation

De volgende generatie machine blok I/O met een IP65/67 beschermingsklasse 

Met een nieuwe en compacte behuizing, hogere toelaatbare stroom door de modules, en een groot aantal nieuwe functies: De nieuwe, volledig geïnnoveerde generatie van de inmiddels bewezen SIMATIC ET 200eco PN I/O family in IP65/67 past perfect bij de nieuwste technologische machines en systeem concepten. De robuuste modules kunnen direct op de machine gemonteerd worden om ruimte en kosten te besparen, en bieden tal van vernieuwende/grensverleggende functies voor systemen buiten de besturingskast. 

Systeem innovaties

Nog meer functionaliteit en flexibiliteit in uitdagende omgevingen

De nieuwe SIMATIC ET 200eco PN product serie staat voor indrukwekkende prestaties in de meest extreme omgevingsomstandigheden. Met state-of-the-art functionaliteiten, levert deze productfamilie optimale prestaties, flexibiliteit, beschikbaarheid en inzicht in uw data.

Krachtig en extreem robuust

Het portfolio van de nieuwe generatie SIMATIC ET 200eco PN bestaat uit 5 compacte en robuuste digitale modules en een IO-Link Master. Met de compacte bouwvorm zijn deze modules ontworpen om direct op de machine te gebruiken, zelfs in uitdagende omgevingscondities. Met slechts 6 krachtige en eenvoudig in te stellen modules, wordt vrijwel de gehele range van functionaliteiten van de vorige serie evenaart.

De M12 aansluiting met L-codering (M12-L-coded) voor de voeding staat hogere stromen toe, waardoor langere kabellengtes in het veld mogelijk zijn.

Met een beschermingsklasse van IP 65/67, beschermt de metalen behuizing tegen stof en water en verzekert een betrouwbare werking in de meest extreme omstandigheden. De modules zijn beschermd tegen UV en verontreinig, waardoor de modules ook buiten de fabrieksgebouwen op talrijke innovatieve applicaties kan worden ingezet. 

Krachtig, robuust digitaal block IO met M12-L connector

De SIMATIC ET 200eco PN M12-L productlijn bestaat uit vijf compacte, robuuste digitale IO modules en een IO-Link master. De parametreerbare modules bieden veel mogelijkheden en functionaliteit. De M12-L-coded connectoren voor de voeding maken een hogere stroom mogelijk en daardoor significant langere bekabeling in het veld zonder additionele voedingen.  

Digitale ingangsmodules nemen de digitale ingangssignalen op en sturen deze door naar de controller.

 

De modules beschikken over uitgebreide diagnose mogelijkheden zoals draadbreukdetectie per kanaal, kortsluitdetectie per kanaal of groep van kanalen in de encoder voeding en voedingsspanningsbewaking van de module.

Parameters kunnen individueel ingesteld worden voor enkele- of dubbele toekenning op de 8-kanaals modules.

Module
Beschrijving
Artikelnummer in de Industry Mall
TIA Selection Tool
DI 8x24V DC M12-L  
8x M12, 8 ingangen met dubbele en enkele pinbezetting
DI 16x24V DC M12-L  
8x M12, 16 ingangen met dubbele pinbezetting

Digitale uitgangen schakelen de actuator welke aangestuurd worden door de controller in het systeem.

 

De modules beschikken over uitgebreide diagnose mogelijkheden zoals draadbreukdetectie per kanaal, kortsluitdetectie per kanaal en voedingsspanningsbewaking van de module en de belasting.

Parameters kunnen individueel ingesteld worden voor enkele- of dubbele toekenning op de 8-kanaals modules.

Module
Beschrijving
Artikel nummer in de Industry Mall
TIA Selection Tool
DQ 8x24V DC/0.5A, M12-L  
8x M12, 8 uitgangen, met dubbele en enkele pinbezetting, stroom per uitgang max. 0.5A
DQ 8x24V DC/2A, M12-L
8x M12, 8 uitgangen, met dubbele en enkele pinbezetting, stroom per uitgangmax. 2A

De kanalen van de IO module kunnen individueel geconfigureerd worden als ingang of als uitgang.

 

Als een ingang worden de digitale ingangssignalen ingelezen en doorgestuurd naar de controller.

Als een uitgang  worden de actuatoren geschakeld welke aangestuurd worden door de controller in het systeem.

 

De modules beschikken over uitgebreide diagnose mogelijkheden zoals draadbreukdetectie per kanaal, kortsluitdetectie per kanaal voor de uitgangen, kortsluitdetectie per groep van kanalen in de encoder voeding en voedingsspanningsbewaking van de module en de belasting. 

Module
Omschrijving
Artikelnummer in de Industry Mall
TIA Selection Tool
DIQ 16x24V DC/0.5A/2A, M12-L  
8x M12, 16 digitale ingangen of uitgangen, dubbele pinbezetting, individueel parametreerbaar, stroom per uitgang max. 0,5A rsp. 2A

Compacte block I/O met PROFINET aansluiting – Eerste generatie

De SIMATIC ET 200eco PN van de eerste generatie bestaat uit diverse I/O modules met  PROFINET aansluiting met een IP 65/67 beschermingsklasse voor gebruik buiten de schakelkast, direct op  de machine. De volledig afgesloten gegoten behuizing van de ET 200eco PN is mechanisch erg robuust  en beschermd tegen trillingen, stof, olie en vocht. Sinds de introductie in 2008, vormen de SIMATIC ET 200eco PN modules met PROFINET aansluiting de standaard voor gebruik buiten de schakelkast. De modules van de eerste generatie blijven gewoon leverbaar. In deze productreeks zijn ook analoge I/O modules beschikbaar en modules voor failsafe applicaties. >Learn more  

 

De failsafe input/output module kan ingezet worden in applicaties waarbij machineveiligheid van belang is. De safety functies zijn geintegreerd in de failsafe module. Er kunnen tot 8 sensoren  tot PL d/SIL 2, of 4 sensoren tot PL e/SIL 3 worden aangesloten en 3 actuatoren tot PL e/SIL 3.

Communicatie met de failsafe controllers gaat via PROFIsafe. De F-adressen worden opgeslagen in het elektronisch geheugen element (E coding plug), wat eenvoudige uitwisseling van de module mogelijk maakt.

Module
Omschrijving
Artikelnummer in de Industry Mall
TIA Selection Tool
F-DI 8 x 24 VDC, 4xM12 /
F-DQ 3 x 24 VDC/2.0A PM, 3xM12
8 failsafe digitale ingangen op  4x M12 connectoren met dubbele pinbezetting / 3 failsafe digitale uitgangen op 3x M12 connectoren enkel pinbezetting; stroom per uitgang max. 2.0A

SIMATIC ET 200eco PN

SIMATIC ET 200eco PN Family

De eerste generatie of de volgende generatie: De keuze is aan u.

Since de markt introductie in 2008 heeft de SIMATIC ET 200eco PN met PROFINET de standaard gezet voor gebruik buiten de schakelkast, direct op de machine. De 11 modules van de eerste generatie hebben ook een IP65/67 beschermingsklasse en een robuuste gegoten zinken behuizing en zullen beschikbaar blijven. Kom meer te weten over de eerste generatie SIMATIC ET 200eco PN.

 
SIMATIC ET 200eco PN M12-L
SIMATIC ET 200eco PN
Breedte
45 mm
30/60 mm
Materiaal behuizing
Metaal, metaal acherkant
Metaal, gegoten achterkant
Voedingsconnector
M12-L met 2x 12A
M12-L met 2x 4A
Bewaaking van de 1L+  voedingsspanning
Ja
Nee
Toewijzing van  I/O aansluitingen
Parameters kunnen individueel worden ingesteld voor enkele of dubbele toewijzing van 8-kanaals modules
Enkele of dubbele toewijzing gedefinieerd afhankelijk van apparaat
Synchroon verbinden van sensoren/actuatoren
Ja
Nee
MSI/MSO
Ja
Nee
Shared Device
Ja
Nee