Kosteneffectieve huis automatisering

Alle gebouwfuncties geïntegreerd in één automatiseringssysteem – LOGO!
Meer comfort en veiligheid in uw eigen huis zijn de nieuwste trend - en ze kunnen worden gerealiseerd door middel van automatische besturing, regeling en bewaking van de functies van het gebouw. LOGO! maakt het bijzonder gemakkelijk en voordelig. Met het eenvoudige, gebruikersvriendelijke regelsysteem kunt u een groot aantal functies in uw huis naar eigen inzicht automatiseren. Bijzonder handig zijn de mogelijkheid om de logicamodule aan te sluiten op een KNX-bus van het gebouwsysteem en de comfortabele bediening via smartphone, tablet en PC via WiFi.
Gebouwautomatisering in de praktijk: LOGO! kan meer
LOGO! biedt een breed scala aan besturingsmogelijkheden voor gebouwfuncties, waardoor het de perfecte keuze is voor een snelle, eenvoudige en ruimtebesparende implementatie van individuele gebouwautomatiseringsprojecten. LOGO! is de juiste oplossing voor de comfortabele regeling van uw verwarming, airconditioning, verlichting, bewatering, toegangscontrole, veiligheid en alarmering, aanwezigheidsdetectie en -simulatie en voor de regeling van sauna's en zwembaden.Intelligente verlichting
De behoefteafhankelijke lichtregeling met LOGO! is ongelooflijk comfortabel en kostenbesparend. Meerdere conventionele schakelapparaten worden overbodig, de geoptimaliseerde in- en uitschakeling van de apparaten reduceert het stroomverbruik en de hoge flexibiliteit van het regelsysteem maakt latere wijzigingen zonder veel moeite mogelijk. Bovendien zorgen applicaties zoals aanwezigheidssimulatie, aanwezigheidsdetectie en paniekschakelaar voor extra veiligheid.
Download gratis de LOGO! programma's:
Bediening in een ruimte
Met LOGO! creëert u eenvoudig een uiterst aangename sfeer in uw woning, dankzij een altijd optimale temperatuurregeling, selectieve zonwering en het centraal of op afstand schakelen van functies. LOGO! registreert de omgevingsomstandigheden en regelt de bijbehorende gebouwfuncties zodanig dat u altijd kunt genieten van het hoogste niveau van comfort in uw huis.
Download gratis de LOGO! programma's:
Zwembad / jacuzzi
LOGO! zorgt ervoor dat uw zwembad of jacuzzi inderdaad voor maximale ontspanning zorgt. De verschillende zwembadgerelateerde controletaken verlopen automatisch en u hoeft zich geen zorgen te maken over de bewaking van de waterkwaliteit of de temperatuur. LOGO! stuurt ook de pomp voor u aan. Geniet onbezorgd van uw eigen wellness center.
Download gratis de LOGO! programma's:
Pomp bediening
Moderne tuinen maken gebruik van een grote verscheidenheid aan pompen, bijvoorbeeld voor tuinirrigatie, fonteinen, waterreservoirs en hefpompen. LOGO! kan de intelligente, energiebesparende aansturing van deze pompen overnemen. U kunt zich verheugen op een tuin die altijd optimaal besproeid is, en u kunt desgewenst uw fontein met een afstandsbediening bedienen.
Download gratis het LOGO! programma:
Toegangscontrole
LOGO! zorgt voor meer veiligheid en comfort op uw perceel, omdat u uw eigen programma's voor individuele bewakingsfuncties maakt. Door de integratie van toegangscontrolesystemen blijven onbevoegden buiten. Poortbediening en intelligente padverlichting maken de paden tussen de toegangspoort en uw voordeur zo comfortabel en veilig mogelijk voor u en uw gasten. En we zijn ook uw viervoeters niet vergeten, want met LOGO! kan zelfs uw kattenluik worden geautomatiseerd.
Download gratis het LOGO! programma:
Veiligheid en alarmeringen
Staan alle kookplaten uit? Is het koffiezetapparaat uitgeschakeld? En hoe zit het met het strijkijzer? Zijn alle deuren gesloten? Met LOGO! behoren deze vragen tot het verleden! De automatische uitschakeling van stroomverbruikers wordt geactiveerd als u echt iets vergeten bent. De aanwezigheidsdetectie kan een alarmmelding sms'en als er ongenode gasten in huis zijn.
Download gratis het LOGO! programma:
Gewoonweg briljant: alle functies van het gebouw in een handomdraai perfect onder controle
LOGO! biedt een indrukwekkende reeks functies voor individuele oplossingen. En de voordelige, ruimtebesparende implementatie en de uitgebreide netwerk- en uitbreidingsmogelijkheden betalen zich uit bij de automatisering van een woning. Briljant eenvoudig, eenvoudigweg briljant.Haal uw eigen LOGO! in huis
LOGO! het product - verkrijgbaar via de distributeur van uw keuze...Groothandels
Wilt u aan de slag met de LOGO!?
Vraag het uw lokale distributeur.
Dit zijn onder andere:
- itsme
- Rexel
- Solar
- Technische Unie
- Van Egmond