LOGO! Basis Modules

Het grote hart van een kleine controller
LOGO! is de perfecte keuze voor een snelle, ongecompliceerde en ruimte besparende oplossing van eenvoudige besturing en reguliere taken. LOGO! heeft zich al lang bewezen als een intelligente logische module in kleine automatiseringsprojecten.
LOGO! eenvoudig en flexibel
Met de LOGO! biedt Siemens de ideale controller voor eenvoudige automatiseringstaken in de industrie en gebouwenautomatisering. Het moderne design van de LOGO! maakt het nog flexibeler. Een breed scala aan modules staat u toe om elke wenselijke configuratie te maken. The modular design of LOGO! makes it consistently flexible. A wide range of modules allows you to create configurations to meet your needs.
Functionaliteit
De functionaliteiten worden steeds verder doorontwikkeld, maar het gemak voor de programmeurs en gebruikers blijft het grootste belang. Om deze reden zijn de "ready-to-use" functies, zoals AAN/UIT, vertraagd, week tijden, puls generator, astronomische klok, huidige tijd, stop watch, en dergelijke functies die normaal in een PLC zelf geprogrammeerd dienen te worden al voorgeprogrammeerd.
Meer dan 40 functies zijn beschikbaar en in een programma kunnen tot wel 400 blokken toegepast worden. Klanten kunnen in de LOGO! hun eigen macro functies programmeren en hun eigen bibliotheken creëren met geteste sub-functies. De optie om data op te slaan biedt nieuwe applicatie mogelijkheden.
Hoogtepunten van de nieuwe LOGO! 8.3
- 8 basis modules voor alle voedingsspanningen, vier varianten met een nieuw display
- Alle modules worden geleverd met een Ethernet interface
- Verscheidene versies voor verschillende voedingen DC 12V/24V RCE, AC/DC 24V RCE, DC 24V CE, AC/DC 115/240V RCE
- 400 blokken programmeer geheugen
- Geïntegreerde webserver in alle basis modules
- Verbinding met een extern LOGO!8 tekst display via Ethernet voor alle LOGO! 8 basis modules
- Uitgebreide temperatuur range -20 to 55°C, zonder condensatie
De basis module in een overzicht
LOGO! is de perfecte keuze voor snelle, gemakkelijke an ruimtebesparende oplossingen voor basis automatiseringstaken. LOGO! De intelligente logica module voor kleine automatiseringsprojecten is al lange tijd een constante factor in de automatiserings wereld. LOGO! basis modules zijn zowel met als zonder display beschikbaar.Basis Modules met display
- De ruimte besparende basis varianten
- Interface voor de verbinding van uitbreidingsmodules, tot wel 24 digitale ingangen, 20 digitale uitgangen, 8 analoge ingangen en 8 analoge uitgangen kunnen toegepast worden
- Alle basis modules met geïntegreerde webserver
- Bouwmaat breedte 72 mm (4 U)
- Alle basis modules zijn uigevoerd met Ethernet interface voor communicatie met LOGO! 8, LOGO! TDE, SIMATIC Controllers, SIMATIC Panels en PCs
- In de LOGO! kan een standaard micro SD-kaart gebruitk worden
Basis Modules zonder display
- Relay uitgangen met max. 10 A uitgangsstroom.
- Geïntegreerde EEPROM geheugen voor programma besturen en setpoint waardes.
- Optionele standaard micro SD kaart.
- Integrale real-time klok met automatische zomer/winter tijd wisseling.
- Opslaan van de real-time klok voor 20 dagen.
- 8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen.
- 4 ingangen als analoge ingangen in 12/24 V DC varianten (0 tot 10 V); ingangen kunnen ook gebruikt worden als digitaal.
- 4 ingangen kunnen gebruikt worden voor snelle teller ingangen tot wel 5 kHz (alleen DC versies).
- Interface voor de verbinding van uitbreidingsmodules, tot wel 24 digitale ingangen, 20 digitale uitgangen, 8 analoge ingangen en 8 analoge uitgangen.
- Verbindignen van de LOGO! TDE tekst display tot LOGO! 8 via Ethernet.