LOGO! Communicatie

LOGO! Communication

Communicatie talent

De LOGO! familie beidt verscheidene communicatie modules voor de communicatie met externe systemen. Tussen de LOGO! 8 en de communicatiemodules wordt exclusief gecommuniceerd via Ethernet.

Blijf op de hoogte met de GO! nieuwsbrief

Schrijf u nu in!

Geïntegreerde communicatie

Ethernet biedt compleet nieuwe communicatie opties gebaseerd op TCP/IP door het gebruik van het SIMATIC S7 protocool:

  • LOGO! modules onderling
  • LOGO! met alle SIMATIC S7 controllers
  • LOGO! met SIMATIC HMI modules en TDE
  • LOGO! met communicatie modules

Additionele protocollen:

  • LOGO! met overige modules via Modbus TCP/IP (client en server)
  • LOGO! met NTP tijd server (client en server)

Alle basis units met Ethernet poort kunnen worden bedeint op WLAN via corresponderende access points. Dit betekend dat ze op afstand, geprogrammeerd, gemonitoord en bedient kunnen worden.

 

Twee geïntegreerde web servers– het kan niet eenvoudiger

De geïntegreerde web server in alle LOGO! 8 basis modules gebaseerd op meldteksten, als ook de customized web server, worden gebruikt voor monitoring en bediening van de LOGO! via WLAN en het Internet.

U kunt het aantal Ethernet poorten uitbreiden met de LOGO! CSM. 
Deze 4-poorten Ethernet switch zorgt ervoor dat op een kostenefficiënte manier kleine locale Ethernet netwerken kunnen worden opgebouwd.

Communicatie via communicatie modules

Ook al is LOGO! oorspronkelijk ontworpen omconventionele wissel technologie te vervangen, biedt LOGO! interessante communicatie opties via de Ethernet poorten.

De mogelijkheden op een rij

  • Kostenefficiënte alarm meldingen: investerings- en bedieningskosten van kleine faciliteiten
  • Kostenefiiciënte en intuïtieve bediening/monitoring op afstand van de LOGO! 8 logische modules via tekstmeldingen en/of e-mail
  • Gemakkelijke inbedrijfstelling en diagnose via web-based management
  • Veilige toegang op afstand met de LOGO! CMR en de LOGO! 8 logische module die daaraan verbonden, zoals voor programma veranderingen
  • Internationaal toepasbaar dankzij de communicatie via GSM, UMTS, en LTE netwerken
  • Positie bepaling en tijd synchronisatie via GPS
  • Eenvoudig verbinden met een unmanaged switch module LOGO! CSM
  • Geoptimaliseerd voor de ruimte besparende verbinding met de LOGO! 8
  • Toepasbaar voor applicaties in de industriële en industrie georiënteerde gebieden
Portfolio

Communicatie modules in een overzicht

De communicatie modules CMR en CSM in het ontwerp van de logische modules. De LOGO! 8 biedt veel kracht in een kleine ruimte. De CMK2000 KNX breidt de LOGO! Communicaties familie uit. LOGO! Communicatie modules: CMR 2020 / CMR 2040 CSM 12 / 24V CSM 230V (in LOGO! design) CMK 2000 (KNX)

LOGO! CMR (Communicatie Module Radio)

  • LOGO! CMR in combinatie met de LOGO! logische module is een kostenefficiënte communicatie systeem passend voor monitoring en bediening gedistribueerde machines en systemen via tekst meldingen of e-mail.
  • LOGO! CMR kan tekst meldingen of e-mails verzenden to predefined mobile network numbers as well as receive text messages from predefined mobile network numbers.
  • Versturen van een tekst melding/e-mail kan geïnnitieerd worden vanuit een event in de LOGO! basis module als ook bij de twee digitale alarm ingangen van de LOGO! CMR. De waarde in de LOGO! logiswche module kan direct beïnvloed worden door het ontvangen van een tekst melding.
  • De LOGO! CMR biedt een comfortabel Web gebaseerde Management om in bedrijf te stellen en diagnose uit te lezen zowel lokaal als op afstand.
  • De twee digitale uitgangen kunnen ook op afstand geschakeld worden door inkomende tekst meldingen/e-mails.
  • LOGO! CMR bepaald de juiste positie van de module op basis van het GPS signaal, ontvangen door de GPS antenne. Daarbij kan de LOGO! 8 basis module tijdsynchronisatie uitvoeren door de tijd geïntegreerd in het GPS signaal. Bepalen van de tijd aan de hand van de NTP server of van de data van de mobiele netwerk provider biedt meer opties voor synchronisatie van de LOGO! BM met de huidige tijd.
  • EN: http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Product versie:

  • LOGO! CMR2020 voor gebruik in GSM/GPRS mobiele draadloze netwerken
  • LOGO! CMR2040 voor gebruik in LTE mobiele draadloze netwerken
  • Waarschuwing! Goedkeuringen van het landspecifieke mobiele netwerk moeten onderzocht worden 

LOGO! CSM (Compacte Schakel Module)

  • De module wordt gebruikt om de LOGO! en tot wel drie andere modules aan het Industriële Ethernet netwerk te verbinden met 10/100 Mbit/s in een electrische lineaire, boom of ster topologie.
  • De essentiële kenmerken van de LOGO! CSM zijn:
  • Onbeheerd 4-port schakelaar, waarvan een poort op de voorzijde voor snelle diagnose en drie aan de onder zijde. 
  • Twee versies van het spanningsbereik 12/24 V DC of 230 V AC/DC
  • Probleem vrije verbinding bij gebruik van vier RJ45 standaard connectors
  • Ruimte besparend, geoptimailseerd voor de verbinding met de LOGO!
  • Goedkope oplossing voor implementeren van kleine lokale Ethernet netwerken
  • Opzichzelfstaand gebruik voor verbinden van verschillende Ethernet modules

LOGO! Communicatie Module KNX (CMK) 2000

  • Uitbreidingsmodule voor LOGO! 8 basis versies
  • Voor geïntegreerde LOGO! 8 in KNX installaties
  • Met 24 digitale ingangen, 20 digitale uitgangen als ook 8 analoge ingangen en uitgangen voor het verwerken van proces signalen via KNX.

    CMK 2000
  • Voeding: 24 V DC
  • Communicatie objecten op KNX: max. 50 configureerbaar
  • Status LEDs: Run-Stop / LOGO! connectie / KNX connectie
  • Interface naar LOGO!: Ethernet RJ45
  • Interface nar KNX: Bus connector rood/zwart
  • Dimensies (W x H x D): 4 MW 72 x 90 x 53 mm
Downloads & Ondersteuning

Verdere informatie

Alles over de LOGO! Wereld.

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support...

Spare Parts Services 

Siemens Industry's spare parts services are available worldwide and provide smooth and fast supply of spare parts – and thus optimal plant availability.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.

Contact

The direct way to your LOGO! contact

You have questions concerning our LOGO! communication systems? You want to discuss your specific challenges with us or are looking for the right project partner? Contact our regional offices – we are looking forward to hearing from you!

Just contact us

Your LOGO! Contact