LOGO! Uitbreidingsmodules

Uitbreidingsmodules

De flexibele uitbreidingvan de LOGO! Module

Een breed scala aan uitbreidingsmodules zorgt voor flexibele LOGO! configuratie tot een maximum van 24 digitale ingangen, 20 digitale uitgangen, 8 analoge ingangen en 8 analoge uitgangen.

Blijf op de hoogte met de GO!-nieuwsbrief

Schrijf u nu in!

Beschrijving

LOGO! Uitbreidingsmodules - flexibel en modulair uitbreidbaar

Meer dan alleen een uitbreiding... 

Een breed scala aan uitbreidingsmodules zorgt voor een LOGO! configuratie naar individueel inzicht.
LOGO! 8: 24 digitale ingangen 20 digitale uitgangen, 8 analoge ingangen en 8 analoge uitgangen!

 

Als u meerdere LOGO!'s verbind via een netwerk configuratie, dan kunt u uitbreiden tot wel 88 digitale ingangen, 80 digitale uitgangen, 40 analoge ingangen en 24 analoge uitgangen.


LOGO! 8 kan ook verbonden worden met KNX systemen.

Om verschillende spanningsniveaus met elkara te combineren, volgt u de volgende regel:
De basis module moet een 230 V versie zijn gevolgd door een  230 V uitbreidingsmodule. Vervolgens moet een analoge module gebruikt worden voor een galvanische scheiding. Rechts van de analoge module kunnen andere analoge modules of 12 / 24 V uitbreidingsmodules toegevoegd worden.

Portfolio

De uitbreidingsmodules in een overzicht

Uitbreidingsmodules voor de uitbreiding van de LOGO! met digitale ingangen en uitgangen, analoge ingangen, of analoge uitgangen.

Digitale Modules

  • Relay uitgangen met max. 5 A uitgangs stroom.
  • Verschillende modules:
    • 4 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen of
    • 4 digitale ingangen, 4 relais uitgangen
  • Interface voor verbinding met LOGO! modules.
  • Kantekening bij compatibiliteit:
    - Uitbreidingsmodules voor LOGO! 8 kunnen alleen gebruikt worden met LOGO! 8 basis modules!
    - Uitbreidingsmodules voor LOGO! 6 en 7 kunnen niet gebruikt worden met LOGO! 8 basis modules.

LOGO! 8 digitale modules

LOGO! DM8 12/24R

LOGO! DM8 24 / LOGO! DM16 24

LOGO! DM8 24R / LOGO! DM16 24R

LOGO! DM8 230R / LOGO! DM16 230R

Ingangen

4

4 / 8

4 / 8

4 / 8

Ingang / voeding

12...24 V DC

24 V DC

24 V AC/DC* /

24 V DC**

115...230 V AC/DC

Toegestane range

10.8 V... 28.8 V DC

20.4.... 28.8 V DC

20.4 V AC tot 26.4 V AC*

20.4 V DC tot 28.8 V DC

85 V AC tot 265 V AC

100 V DC tot 253 V DC

met  signaal “0”

met  signaal “1”

max. 5 V DC min. 8.5 V DC

max. 5 V DC min. 12 V DC

max. 5 V AC*/DC*/** min. 12 V AC*/DC*/**

max. 40 V AC min. 79 V AC

Ingangsstroom

1.5 mA

2.1 mA* / 2 mA**

2.63 mA* / 2 mA**

0.08 mA AC

0.13 mA DC

uitgangen

4; relais

4 / 8; transistors

4 / 8; relais

4 / 8; relais

Continue stroom

5 A met resistive belasting; 3 A met inductive belasting

0.3 A

5 A met resistive belasting; 3 A met inductive belasting

5 A met resistive belasting; 3 A met inductive belasting

Short-circuit bescherming

Externe zekering verplicht

Electronisch (approx. 1 A)

Externe zekering verplicht

Externe zekering verplicht

Schakel frequentie

2 Hz met resistive belasting;

0.5 Hz met inductive belasting

10 Hz

2 Hz met resistive belasting;

0.5 Hz met inductive belasting

2 Hz met resistive belasting;

0.5 Hz met inductive belasting

Stroomuitval

0.2  1.0 W bij 12 V DC

0.3  1.0 W bij 24 V DC

0.4..... 1.0 W* 

0.4..... 1.5 W*

0.5.... 2.4 W bij 24 V AC*

0.2.... 1.2 W bij 24 V DC*

0.35..... 1.6 W

at 24 V DC**

1.1. 3.3 W bij 115 V AC*

2.4. 4.8 W bij 240 V AC*

0.5.  1.8 W bij 115 V DC*

1.2.  2.4 W bij 240 V DC*

1.1. 4.5 W bij 115 V AC**

2.4. 5.5 W bij 240 V AC**

0.6.  2.9 W bij 115 V DC**

1.2.  4.8 W bij 240 V DC**

Dimensies (W x H x D)

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

35.5 (2 MW)* x 90 x

58 mm /

71.5 (4 MW)* x 90 x

60 mm

35.5 (2 MW)* x 90 x

58 mm /

71.5 (4 MW)** x 90 x

60 mm

35.5 (2 MW)* x 90 x

58 mm /

71.5 (4 MW)** x 90 x

60 mm

Configureren en bestellen via de TIA Selection Tool 

*): alleen voor DM8 modules

**): alleen voor DM16 modules

Analoge Modules

  • Relai uitgangen met max. 5 A uitgangsstroom.
  • Verschillende modules:
    • 2 analoge ingangen of
    • 2 analoge uitgangen
  • Interface voor verbinden met LOGO! modules.
  • Kanttekening compatibiliteit:
    - Uitbreidingsmodules voor LOGO! 8 kunnen alleen gebruikt worden met LOGO! 8 basis modules!
    - Uitbreidingsmodules voor LOGO! 6 en 7 kunnen niet gebruikt worden met LOGO! 8 basis modules.

LOGO!8 Analoge Modules

LOGO! AM2

LOGO! AM2 RTD

LOGO! AM2 AQ

Voeding

12 V...24 V DC

12 V...24 V DC

24 V DC

Toegestaanbereik

10.8 V... 28.8 V DC

10.8 V... 28.8 V DC

20.4 V... 28.8 V DC

Analoge ingangen / analoge uitgangen

2 / 0

2 / 0

2 x PT100 or PT1000

2-wire or 3-wire

0 / 2

Meetbereik

-50 °C ... +200 °C

Ingangsrange

0 ... 10 V or 0/4 ... 20 mA

Uitgangsrange

0 ... 10 V or 0/4 ... 20 mA

Resolutie

10 bit

standardiseren tot 0–1000

0.25 °C

10 bit

standardiseren tot 0–1000

kabel lengte (shielded and twisted)

max. 10 m

max. 10 m

max. 10 m

Encoder voeding

geen

0.5 mA

spanningsverlies bij 12 V DC bij 24 V DC

 

0.2 W tot 0.4  W

0.4 W tot 0.8  W

 

0.2 W tot 0.4  W

0.4 W tot 0.8  W

 

0.4 W tot 2.0 W

Dimensies (W x H x D)

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

Cofigureren en bestellen via 
TIA Selection Tool 

Downloads & Support

Meer informatie

Alles over de LOGO! Wereld!

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support...

Spare Parts Services 

Siemens Industry's spare parts services are available worldwide and provide smooth and fast supply of spare parts – and thus optimal plant availability.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.

Contact

Together we move on!

Together with our logo experts, we will work with you to develop the best solution for your automation project.

Just contact us

Your LOGO! Contact