LOGO! Software

De ziel van de LOGO!
LOGO! Software ondersteund kleine automatiseringsprojecten met eenvoudige en intuïtieve configuratie en bediening, van de engineering software LOGO! Soft Comfort, tot de LOGO! Access Tool, en ook de LOGO! Web Editor voor de web server geïntegreerd in de LOGO!
LOGO! Software - Een scala aan mogelijkheden
De LOGO! Software biedt u de ideale individuele programmering voor het implementeren van eenvoudige automatiseringstaken in de industrie en gebouwen automatisering.
Een comfortabele software voor het creëren van schakel programma's op de PC voor individuele en netwerrk projecten. Het is mogelijk om, schakelprogramma's te creëren in functieblok diagram (FBD) en ladder diagram (LAD). Het testen, simuleren, online testen en archiveren van het schakelprogramma maakt de LOGO! Software zo essentieel. Professionele documentatie door een breed scala aan functie becommentariëring en afdrukken vmaakt de software flexibel.
Product aanbod
LOGO! is de perfecte keuze voor snel, makkelijk en ruimte besparende oplossingen voor basis besturingstoepassingen. LOGO! Software ondersteund, door eenvoudige en intuïtieve configuratie en applicatie, kleine automatiseringsprojecten: van de engineering software LOGO! Soft Comfort via de LOGO! Access Tool tot de LOGO! Web editor voor de integratie van de Web server in de LOGO!Beschrijving
LOGO! Soft Comfort – staat voor gemakkelijke en snelle configuratie. Dit staat het creëren van gebruikerprogramma's toe door het selecteren
van respectieve functies en hun connecties via slepen-en-plaatsen. In individuele en netwerk modus.
Automatische configuratie van communicatie en weergave in netwerk overzicht. Tot wel 16 nodes kunnen weergegeven worden in het netwerk overzicht. Hiervan kunnen drie programma's naast elkaar weergegeven worden. In netwerk modus kunt u gemakkelijk signalen van het ene naar het andere programma slepen.
Het is eenvoudig om het programma stap voor stap op te bouwen, te simuleren en offline te testen. Dit behoed u van het tijdrovende foutdetecteren in het gehele programma.
U kunt nog sneller configureren door uw eigen macro blokken te creëren met programma delen en deze te hergebruiken in uw projecten door het op te slaan in macro bibliotheken.
Ook mogelijk: online test gedurende bedrijf.
Als laatste, LOGO! Soft Comfort biedt professionele documentatie met alle benodigde project informatie zoals het wisselen tussen programma's, commentaren en parameter instellingen.
De LOGO! Soft Comfort biedt ook een online hulp dat details van de functie blokken en uitleg van de parameters en tijdlijnen weergeeft.
De LOGO! biedt The LOGO! offers a comprehensive protection concept for your programs and access to the controller.
U kunt de nieuwste versie gebruiken om uw projecten die gecreëerd zijn in voorgaande versies verder te engineeren
Het display van de LOGO! 8 heeft de mogelijkheid voor 6 regels met elk 16 karakters. In het externe tekst display (TDE) is een mogelijkheid voor 6 regels met elk 20 karakters.
Met LOGO! 8 is het mogelijk om grotere teksten toe te passen, waardoor u het gebruik van afkortingen kunt reduceren en nieuwe grote symbolen kunt weergeven.
Gedurende migratie dient u uw berichten te optimaliseren.
Tegelijkertijd kunt u de geïntegreerde web server activeren in de meldtekst.
LOGO! biedt twee geïntegreerde web servers waarvoor geen HTML ervaring benodigd is.
- Weergave gebaseerd op de meld teksten (geen extra kennis nodig, alleen activeren door een 'vinkje' in de meld tekst voor de web server).
- Customized Webserver (applicatie specifieke afbeeldingen kunnen gecreëerd worden met de kostenloze LOGO! Web Editor).
Ontwerp en functies
Creëer en simuleer uw eigen gebruikersprogramma, na downloaden kunt u online testen. Documentatie is snel en gemakkelijk te vinden in LOGO! Soft Comfort. Selecteer functies en plaats ze in het werkveld, selecteer het uitgangs- en ingangspootje en de softwarematige verbinding is gemaakt. De parameters van de functies, zoals timers, drempelwaardes en startpunten zijn gedefinieerd in een duidelijke structuur in dialoog velden.
Simulatie van het gehele schakelprogramma met alle functies kan op de PC al uitgevoerd worden terwijl u de parameters optimaliseerd. Analoge signalen kunnen gesimuleerd worden met daadwerkelijke waardes (zoals temperatuur – 20 ºC tot + 80 ºC), tijd gecontroleerde functies, als ook cyclische simulatie kunnen gebruikt worden, zelf datum en tijd afhankelijke schakelingen kunnen getest worden. Realistische weergave van het LOGO! Tekst display met simulatie van statussen van alle functies, parameters en actuele waardes. Vergeet niet alle tussenstappen op te slaan die in deze fase uitgevoerd worden, dit alles is mogelijk met de kostenloze demo software.
LOGO! in bedrijf stellen:
Bedraad de LOGO! zoals gespecificeerd en verbind met de PC via een Ethernet kabel
In het getestte programma, selecteer de functie "Options / Transfer / PC to the LOGO!"
Als meerdere LOGO!'s verbonden zijn, selecteer het corresponderende IP adres van jouw netreffende LOGO!
De software registreerd of de PC hetzelfde IP adres heeft voor de communicatie, wanneer nodig wordt een alternatief IP adres voorgesteld. Wanneer het adres vastgesteld is kan het programma in de LOGO! geladen worden
Activeer online test om status en actuele waardes van de LOGO! in RUN modus weer te geven.
Customized functies voor LOGO! (gelijk toe te passen)
8 basis functies
Speciale functies: 14 tijd functies, 3 teller functies, 13 analoge functies,
8 overige functies, 1 data log.
Documentatie
Professionele documentatie neem vaak veel tijd in beslag en wordt daarom vaak achterwegen gelaten.
Fouten zullen ontdekt worden tijdens of voor de inbedrijfname. LOGO! Soft Comfort ondersteund u in dit traject en zorgt voor een afdruk van updates en standaard-compliant documentatie door een druk op de knop.
Wij adviseren om de in- en uitgangen een naam mee te geven.
Additionele commentaren kunnen aan alle functies worden toegevoegd.
Kostenloos aanpassen van teksten in de documentatie aanpassen of voorzien van commentaar is mogelijk.
Schakelprogramma's meer structuur geven is mogelijk door het project over meerdere pagina's te verdelen.
Alle project informatie kan op professionele wijze weergegeven en geprint worden.
Separate weergave van I/O en parameters is ook mogelijk.
Integratie in standaard Windows applicaties is mogelijk door op te slaan als .pdf, .gif or .jpg
Creëer macro blokken en sla ze op als jouw UDF bibliotheek
Delen van een programma kunnen opgeslagen worden in een apart compleet macro blok (UDF = user defined functions), deze kan gebruiket worden in andere programa's.
U kunt uw eigen UDF blok bibliotheek met frequent gebruikte programma delen oinderhouden inclusief versie beheer.
Dit versnelt programmeren en testen.
Versie beheer zal u informeren wanneer u een programma inclusief een UDF toepast waarvan een latere versie van de UDF bibliotheek beschikbaar is. U krijgt de keuze om de versie te behouden of te updaten naar de nieuwere versie.
Macro blokken kunnen individueel beschermd worden met een wachtwoord.
Data loggen
Data van de applicatie kan opgeslagen worden in een intern geheugen van de LOGO! of op een standaard micro-SD kaart als csv file.
Deze data kan vervolgens gelezen worden van het interne geheugen in de PC of geëvalueerd worden direct vanaf de SD-kaart.
Loggen kan cyclisch of event gebseerd getriggerd worden, een maximum van 32 bytes met een tijdsweergave kan opgeslagen worden als een record.
Een nieuw log bestand wordt automatisch gecreëerd op de micro-SD kaart al de limiet van 20,000 data records wordt bereikt. Tot wel 30 log bestanden kunnen beheerd worden op een kaart.
Geïntegreerde webserver - meld tekst gebaseerd
Naast het geïntegreerde scherm van de LOGO! en het LOGO! Tekst display, de meld tekst kan nu ook geactiveerd worden voor de web server in het meld tekst blok.
Vink het blokje voor de web server aan en klaar! Het kan niet makkelijker.
Een router verbinding met de LOGO! 8 is nodig voor het banderen van de LOGO! 8 via smartphone, tablet of PC met dezelfde 'look and feel' als op het display van LOGO! 8 of het TDE.
Hier kunt u ook de LOGO! hardware configuraties gebruiken voor LOGO!'s zonder display of extern display.
De toegang van de web server moet ingeschakelt en beschermd worden met een wachtwoord.
De web server werkt met alle conventionele browsers en is geoptimaliseerd voor weergave op een smartphone, tablet of PC.
Upgrade/Updates
Een update veranderd de software binnen dezelfde versie via een Service Pack (SP) tot de nieuwste versie, voorbeeld: een update van V8.1.0 naar V8.1.1
Eenn upgrade installeerd de software van een hogere versie, voorbeeld: van V4 naar V8.
Voorwaarde: een volledige licentie versie van de LOGO! Soft Comfort moet geïnstalleerd zijn.
U kunt upgraden van elke oudere versie van LOGO! Soft Comfort versie naar de huidige LOGO! Soft comfort V8.3.
Windows® Installatie beschrijving
Na downloaden, klik dubbel op Setup.exe
- Ondersteund 32/64-Bit, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Notities
U hoeft geen andere software te installeren.
Een Java virtuele machine is in deze download weergegeven
Mac OS X Instructies
Na downloaden, dubbel-klik Setup
Benodigd Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Maveriks
Controleer of u Java 1.5 of nieuwer heeft geïnstalleerd. U kunt Java downloaden van Oracle´s site
De samengevoegde installatie moet herkent worden door Stuffit Expander en moet automatisch uitgepakt worden naar downloaden. Als het niet uitgepakt wordt kunt u het handmatig doen via StuffIt Expander 6.0 of nieuwer.
Als u een probleem ondervindt gedurende starten van de installatie na uitpakken, pak het dan uit via Stuffit Expander.
Als u continue problemen ervaart neem dan contact op met tehnisch support.
Beschrijving
De gratis LOGO! Access Tool staat toe om applicatie data over te dragen van LOGO! in RUN modus in een excel sheet.
Alleen mogelijk als add-in in Windows Excel.
Beschrijving
De gratis tool LOGO! Web Editor (LWE) maakt het mogelijk om een eigen customized website te maken, welke gebruikt kan worden om de LOGO! automatisch te besturen en monitoren.
De componenten kunnen geplaatst worden in de aanpassingsmenu via drag and drop.
U kunt graphics, teksten, afbeeldingen en links weergeven.
Digitale waardes getoont als icoon of knop.
Analoge waardes (schrijfbaar) als figuren, analoge schuifbalk of in getallen.
LOGO! klok: o,m datum en tijd te monitoren van de verbonden LOGO!
De LOGO! web editor (LWE) draaid op operating systems Windows, Linux en Mac OS X
Te bedienen vanaf elk handzaam apparaat
Aanpasbare resolutie (afhankelijk van uw apparaat)
De LOGO! Web Editor (LWE) wordt meegeleverd met de huidige versie.
Beschrijving
Met een demo versie van LOGO! Soft Comfort, kunt u gemakkelijk de LOGO! soft eigen maken. U kunt projecten creëren, simuleren, archiveren en een print van het schakediagram maken via een PC voor alle LOGO! apparaten.
RESTRICTIE: U kunt uw programma niet overdragen (download of upload) van en naar een LOGO!.
Het is daarom ook niet mogelijk om on-line te monitoren of een lopend programma te testen.
Deze opties zijn alleen mogelijk met een volledige versie van de software.
Een programma ontwikkeld met de demosoftware kan verder ontwikkeld en overgedragen worden met een volledige versie!
Als ideale tool om bekend te worden met de software is de gratis Web Based Training (Eerste Steps met LOGO! 8).
Verificatie van de download
Bij het vergelijken van uw SHA256 checksum met de SHA256 checksum wordt de verificatie mogelijk gemaakt
• Plaats het bestand op uw computer
• Open het “+” symbool onder uw downloads om de SHA256 checksum van uw bestand te vinden
• Bereken de SHA256 checksum.
Voor beschrijving van de calculatie SHA256 checksum kunt u hier klikken
• Vergelijk beide SHA256 checksums
(Uw eigen calculatie SHA256 som en de SHA256 checksum van het bestand).
Als beide indentiek zijn kunt u het bestand overdragen
Download verificatie is nu compleet
Een uitgebreid en meerdere niveaus beveiligingsconcept bescherment uw know-how!
Programma wachtwoord:
Beschermen uw programma van ongeautoriseerde toegang en/of veranderingen.
Het complete programma kan nog steeds gebruikt worden in verschillende LOGO! moduels.
In parameter modus kunnen individuele parameters op elk moment veranderd worden in een programma beveiligd met een wachtwoord. Als u individuele parameters wilt beschermen dan dient u deze optie te selecteren in het respectievelijke functie blok.Kopieer beveiliging (Know-how bescherming):
Als het prorgamma ook kopieer beveiligd is, kan het maar op een module tegelijk gebruikt worden. U dient een extern opslag medium hiervoor te gebruiken. Dit betekend dat wanneer u het opslagmedium uit de LOGO! haalt, dat deze dan in STOP gaat. Het programma kan dan in een tweede LOGO! gebruikt worden, maar weer alleen op een module tegelijk.Voor LOGO! - Administrator en Operator modus:
Specifieke functies, zoals start/stop, datum, tijd, etc. kan alleen aangepast worden in Administrator modus. Gerealiseerde parameters kunnen gemanipuleerd worden in Operator modus.Voor LOGO! - Toegangsbeveiliging:
Separate wachtwoorden moeten ingesteld wordne om toegang te verkrijgen via de Web server, tekst displays, Internet of netwerk.- Demo software
U kunt gebruik maken van de gratis demo software om uw ontwikkeling compleet te maken, te testen en uw project te documenteren - net als met de volledige versie.
De enige restrictie hier is dat communicatie met de hardware niet mogelijk is. - Details van de demo software
- Overzicht van alle functie blokken