LOGO! starterkit

Alle begin is simpel
Voor prijsbewuste beginners zijn er nu zes LOGO! 8.3 Starter Kits - individueel uitgerust om aan uw verwachtingen te voldoen. Gebruik dit complete en betaalbare pakket om meer te leren van de mogelijkheden van de logische module op een snelle en eenvoudige manier.
In een oogwenk bent u in de wereld van de LOGO!
De starterkit biedt u nu nog meer mogelijkheden met de nieuwe LOGO! 8.3 basis modules met geïntegreerde Ethernet interface, TDE gebaseerd en klant specifieke web server geïntegreerd Modbus TCP/IP protocool.
Het kan gebruikt worden om tot wel negen LOGO! 8 basis modules op een eenvoudig manier aan elkaar te verbinden via WLAN.
U kunt ook communicatie opzetten met SIMATIC S7 CPUs en SIMATIC HMI zonder enig probleem. Om deze reden zijn de LOGO! 8 tarterkits uitgevoerd met HMI software. En afhankelijk van uw starterkit keuze ook met een HMI display.
Wilt u direct een starterkit bestellen, dan kunt u onderstaand de verschillende boxen vinden. Let op! Als u in voor februari 2021 besteld, neem dan contact op met Lotte Honselaar.
Eenvoudig programmeren van schakelprogramma's
Direct op de module of via de PC met LOGO! Soft Comfort V8.3 (Windows, Linux and IOS)
Verbind functie door middel van 'oppakken&plaatsen'
Offline simulatie en online testen
Professionele documentatie met individuele blok namen en uitdraai van alle benodigde project informatie
Geïntegreerde Web Server te gebruiken zonder HTML kennis
44 geïntegreerde functies
vanbinden van 400 functie blokken
Scherm in te stellen in contrast, drie achtergrondkleuren (wit, oranje en rood), 6 regels en 20 karakters ticker tekst
Tekst, startpunt en actuele waardes kunnen gezamenlijk weergegeven worden in een regel
Waardes kunnen als staafdiagram weergegeven worden
I/O schakelstatus kunnen worden toegewezen aan tekstparameters
Parameters kunnen direct in de tekstmeldingen op de module veranderd worden
Modulair uitbreidbaar tot max. 24 DI/ 8 AI/ 20 DO/ 8 AO
Verscheidene digitale ne analoge modules beschikbaar als ook communicatie modules voor
AS Interface en KNX/ EIBKrachtige speciale functies: PI controller, ramp functie, analoge multiplexer, PWM en analoge rekenkundige functies
Uitgebreide parameterverwijzing tussen functie blokken bieden nog meer flexibiliteit - nu grafisch gevisualiseerd
- Data loggen naar intern geheugen of SD kaart
- Macro functie met bibliotheek
Communicatie met maximaal negen modules via Ethernet, zoals Simatic S7 CPUs en Simatic HMI.
De LOGO! starterkit inclusief alles wat u nodig heeft om de LOGO! te ontdekken en te testen
LOGO! 8 12/24RCE, LOGO! 8 12/24RCEo, LOGO! 8 12/24RCE KP300 Basis mono PN,
LOGO! 8 12/24RCE KTP400 Basis kleuren PN, LOGO! 8 230RC of LOGO! 8 230RCE
Versies beschikbaar voor 12/24V en 230V. Deze kunnen allemaal uitgebreid worden met verschillende optionele modules (niet in het starterkit)LOGO! Soft Comfort V8.3 inclusief LOGO! Access Tool en LOGO! Web Editor
Met de eenvoudige software kunt u besturingsprogramma's creëren, testen, simuleren, veranderen en te archiverenStandaard Ethernet kabel
Kabel voor het overdragen van besturingsprogramma tussen een PC en de LOGO!LOGO! 8 TDE (Alleen in LOGO! TDE starterkit)
De LOGO! 8 TDE starterkt) bevat een LOGO! 8 12/24RCEo basis module (zonder LCD display), maar met de LOGO! 8 TDE met interface kabel. De LOGO! 8 TDE kan eenvoudig geconfigureerd worden in het meldtekst blok.
• Meldteksten kunnen weergegeven wordne op de LOGO! 8 TDE in plaats van op de basis module
• Vier additionele functietoetsen van directe ingangen in de programma codeWinCC Basic (TIA Portal)
De starterkts met LOGO! 8 inclusief de software WinCC Basic (Tia Portal), nodig om het Simatic Basic Panel te programmeren. Het kan gebruikt worden om een compleet LOGO! project met een HMI Basic Panel te simuleren in Runtime