SIMATIC S7-1500 CPUs

S7-1500 CPUs

Het hart van de SIMATIC S7-1500 PLC

De centrale verwerkingseenheden (CPU's) vormen het hart van de SIMATIC S7-1500-controller. Ze voeren het gebruikersprogramma uit en verbinden de besturing met andere automatiseringscomponenten. Dankzij talrijke innovaties leveren de CPU's van de SIMATIC S7-1500 PLC het ultieme pluspunt in productiviteit en efficiëntie. De hardware is extreem compact en gecertificeerd volgens IP20 of IP65/67 standaard. Deze sterk geïntegreerde, zeer veelzijdige modules besparen ruimte in en rond de kast en verlagen de voorraadkosten voor reserveonderdelen.

Hier kunt u uw controller configureren.

TIA Selection Tool

Nieuwe high-end CPU's breiden het toepassingsgebied uit

Er zijn nieuwe CPU's beschikbaar in de hoogste prestatieklasse die de meest geavanceerde vereisten van motion control-toepassingen en configuraties met hoge beschikbaarheid dekken:

  • De CPU 1518T-4 PN/DP en de failsafe CPU 1518TF-4 PN/DP zijn ontworpen voor de meeste complexe technologische toepassingen en high-end motion control-taken
    > Meer info
  • De CPU 1518HF-4 PN combineert de hoogste prestaties met functionele veiligheid voor een configuratie met hoge beschikbaarheid
    > Meer info

 

Innovaties

SIMATIC S7-1500 CPU's worden continu verder ontwikkeld

In een oogopslag

De juiste CPU's voor uw toepassingen

De CPU's van het SIMATIC S7-1500-systeem zijn precies wat u nodig hebt om uw toepassingen in de praktijk om te zetten.

Overzicht van de SIMATIC S7-1500 CPUs

Het bereik varieert van standaard en failsafe CPU's voor kleine tot middelgrote vereisten, met compacte ontwerpen met geïntegreerde in- en uitgangen, aangevuld met technologische functies, tot aan de meest veeleisende high-performance toepassingen. Overal waar een integratie van hogere programmeertalen zoals C/C++ als PLC-functie of als zelfstandige toepassing nodig is, komen multifunctional platform-CPU's in het spel. Voor toepassingen op het gebied van motion control in het middenbereik bieden technologie-CPU's ondersteuning met uitgebreide motion control-functies. Speciale eisen met betrekking tot robuustheid of omgevingscondities worden afgedekt met een aparte SIPLUS-productfamilie.

Extra hoogtepunten van de S7-1500 CPU's

Innovatieve geheugenkaart voor projectgegevens, archief, recepten en documenten

  • Voldoende geheugen voor elke toepassing, ongeacht de branche en verschillende projectgroottes door het gebruik van flexibele geheugenkaarten
  • Geoptimaliseerde gegevensmodules en symbolische variabelen
  • Gegevensbehoud voor het gehele werkgeheugen door intelligent systeemvermogen

Efficiente engineering met STEP 7

  • Symbolische programmering voor significante variabelenamen
  • Geoptimaliseerde prestaties van compilers voor kortere cyclustijden
  • Hogere rekennauwkeurigheid door het gebruik van 64-bits gegevenstypen
  • Downloaden van consistente projecten

 

Toekomstbestendige machineconcepten realiseren

  • Investeringsbescherming voor bestaande knowhow dankzij schaalbaarheid van programma's op alle S7-1500 CPU's
  • Geïntegreerde migratietool maakt overname van bestaande S7-projecten mogelijk
  • Hardware-upload maakt een snelle en foutloze bepaling van de gebruikte modules mogelijk
  • Projectupload met symbolische weergave vereenvoudigt service-implementatie

Bescherm uw productiviteit

  • Beveiliging tegen ongewenste toegang door authenticatie van de aangesloten communicatiedeelnemers
  • Bescherming van klantinvesteringen door bescherming van module en programma
  • Hoge systeembeschikbaarheid door integriteits- en vertrouwelijkheidsbescherming van projectplanningsgegevens, firmwarebestand en veilige communicatie

Veiligheid zonder extra hardware

  • Uniforme engineering voor standaard en storingsvrije automatisering
  • PROFIsafe-compatibele communicatie via PROFINET en PROFIBUS
Product overzicht

Vind de juiste CPU voor uw applicatie

Ontdek het uitgebreide assortiment controllers waarmee u uw machineconcepten kunt realiseren.

SIMATIC S7-1500 CPUs

SIMATIC S7-1500 CPU's zijn schaalbaar in termen van vermogen, geheugen en rekenkracht, ze bieden toekomstbestendige communicatie met OPC UA en PROFINET, en basisfuncties voor motion control.

 

Bovendien hebben de fail-safe-versies een groter geheugen voor standaard- en fail-safe-toepassingen en fail-safe communicatie via PROFIsafe met PROFINET/PROFIBUS en garanderen ze functionele veiligheid tot SIL 3 volgens IEC 62061 en PL e volgens ISO 13849.

Standard CPUs
CPU 1511-1 PN
CPU 1513-1 PN
CPU 1515-2 PN
CPU 1516-3 PN/DP
CPU 1517-3 PN/DP
CPU 1518-4 PN/DP 
Use Case

Small to medium applications

 

Medium size applications

Medium to high end applications
Advanced applications and additional communication tasks
Demanding applications and additional communication tasks
High-performance applications and shortest possible response times 
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
-
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
PN (Gbit)
-
-
-
-
-
1 Port
Profibus DP
-
-
-
1 Interface
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
150 KB / 1 MB
300 KB / 1,5 MB
500 KB / 3 MB
1 MB / 5 MB
2 MB / 8 MB
4 MB / 20 MB
Bit-Performance
60 ns
40 ns
30 ns
10 ns
2 ns
1 ns
Max. number of connections
96
128
192
256
320
384

Number of motion control resources

 
800
2400
2400
10240
10240
Width
35 mm
35 mm
70 mm
70 mm
175 mm
175 mm
 
Fail-safe CPUs
CPU 1511F-1 PN
CPU 1513F-1 PN
CPU 1515F-2 PN 
CPU 1516F-3 PN/DP 
CPU 1517F-3 PN/DP 
CPU 1518F-4 PN/DP 
Use Case
Small to medium applications

Medium size applications

Medium to high end applications
Advanced applications and additional communication tasks
Demanding applications and additional communication tasks
High-performance applications and shortest possible response times 
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
-
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
PN (Gbit)
-
-
-
-
-
1 Port
Profibus DP
-
-
-
1 Interface
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
225 KB / 1 MB
450 KB / 1,5 MB
750 KB / 3 MB
1,5 MB / 5 MB
3 MB / 8 MB
6 MB / 20 MB
Bit-Performance
60 ns
40 ns
30 ns
10 ns
2 ns
1 ns
Max. number of connections
96
128
192
256
320
384
Number of motion control resources
800
800
2400
2400
10240
10240
Width
35 mm
35 mm
70 mm
70 mm
175 mm
175 mm
 

Een van de volgende geheugenkaarten is altijd nodig om de SIMATIC S7-1500 te gebruiken:

Compact en schaalbaar

Compacte CPU's zijn schaalbaar in prestatie-, geheugen- en rekenkracht. Met geïntegreerde in- en uitgangen kunnen ze ruimtebesparend worden gebruikt en bieden ze geïntegreerde technologische functies (counting, measuring en positioning).

CPU Type
CPU 1511C-1 PN 
CPU 1512C-1 PN 
Use Case
Small to medium applications
Medium size applications
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
Program/Data memory
175 KB / 1 MB
175 KB / 1 MB
Bit-Performance
60 ns
48 ns
Max. number of connections
96
128
Number of motion control resources
800
800
Width
85 mm
110 mm
 

Uitgebreide motion control-functionaliteit

Technologie-CPU's zijn schaalbaar in prestatie-, geheugen- en rekenkracht. Ze worden geleverd met een uitgebreid scala aan motion control-functionaliteit (synchronisatie van tandwielen en nokkenschijven, kinematica met maximaal vier interpolerende assen), groter geheugen voor standaard-, motion control- en failsafe-toepassingen, evenals toekomstbestendige communicatie met OPC UA en PROFINET.

Motion control was nog nooit zo eenvoudig voor PLC-programmeurs!

Engineering voor de SIMATIC S7-1500T CPU en SINAMICS S210, S110, S120 en V90 drives kan worden uitgevoerd met behulp van TIA Portal. De parametrering van de technologie- en motion control-functies vindt plaats via technologieobjecten (TO). TO's geven PLC-programmeurs een eenvoudig overzicht van complexere functies, maken configuratie via invoerschermen mogelijk, besparen tijd en verminderen het foutenpercentage dankzij het gebruik van simulatietools. Automatische vergelijking van technologiewaarden tussen controller en aandrijving resulteert in minder tijdsinvestering voor engineering, inbedrijfstelling en service. Gebruiksvriendelijke asdiagnose en krachtige traceerfuncties zorgen voor maximale transparantie. Nokkenschijven kunnen worden geoptimaliseerd volgens VDI-richtlijnen.

Technology CPUs
CPU 1511T-1 PN
CPU 1515T-2 PN
CPU 1516T-3 PN/DP
CPU 1517T-3 PN/DP
CPU 1518T-4PN/DP
Use Case
Small to medium applications
Medium to high end applications

Advanced applications and additional communication tasks

Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics

Most demanding application with focus on motion control (highest performance, greatest quantity structures)
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
PN Gigabit
-
-
-
-
1 Port
Profibus DP
-
-
1 Interface
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
225 KB / 1 MB
750 KB / 3 MB
1,5 MB / 5 MB
3 MB / 8 MB
9MB /60 MB
Bit-Performance
60 ns
30 ns
10 ns
2 ns
1 ns
Max. number of connections
256
320
256
320
384
Number of motion control resources
800
2400
6400
10240
15360

Number of extended motion control resources

 
120
192
265
512
Width
35 mm
70 mm
175 mm
175 mm
175 mm
 
Fail-safe T-CPUs
CPU 1511TF-1 PN
CPU 1515TF-2 PN
CPU 1516TF-3 PN
CPU 1517TF-3 PN/DP
CPU 1518TF-4 PN/DP
Use Case
Small to medium applications
Medium to high end applications

Advanced applications and additional communication tasks

Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics

Most demanding application with focus on motion control (highest performance, greatest quantity structures)
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
PN Gigabit
-
-
-
-
1 Port
Profibus DP
-
-
1 Interface
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
225 KB / 1 MB
750 KB / 3 MB
1,5 MB / 5 MB
3 MB / 8 MB
9 MB / 60 MB
Bit-Performance
60 ns
30 ns
10 ns
2 ns
1ns
Max. number of connections
96
192
256
320
384
Number of motion control resources
800
2400
6400
10240
15360
Number of extended motion control resources
40
120
192
265
512
Width
35 mm
70 mm
175 mm
175 mm
175 mm
 

Gebruik onder extreme omstandigheden

SIPLUS CPU's zijn geschikt voor extreem zware, industriële omgevingen met zwaardere eisen in termen van een groter temperatuurbereik en een atmosfeer met schadelijke gassen. Ze kunnen worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van -40°C tot +70°C, zijn bestand tegen condensatie, verhoogde luchtvochtigheid, stof en water. Ze zullen ook functioneren onder extreme omgevingsbelastingen (bijv. schadelijke gassen), verhoogde mechanische belastingen en in verschillende niet-standaard spanningsbereiken. Speciale industriële oplossingen maken extra toepassingen mogelijk.

Voor applicaties met een hoge performance

Multifunctional platform-CPU's maken het gebruik mogelijk van programma's die zijn gemaakt in een hogere programmeertaal zoals C/C++, om het gebruik van bestaande technologische expertise mogelijk te maken. Ze kunnen via een API als applicatie onafhankelijk van de PLC-cyclus en/of als PLC-functieblokaanroep binnen de cyclus worden gebruikt. De benodigde SIMATIC ODK 1500S engineering kit bevat de bekende Eclipse editor. De modelgebaseerde codegeneratie voor Matlab Simulink maakt gebruik van SIMATIC Target S7-1500S. De plug-and-play-functie van de SIMATIC-geheugenkaart zorgt voor de langdurige compatibiliteit met reserveonderdelen waar deze bekend om staat.

MFP CPUs
CPU 1518-4 PN/DP MFP 
CPU 1518F-4 PN/DP MFP
Use Case
High-performance application with flexible high-level language integration
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
PN IO RT
1 Port
1 Port
PN (Gbit)
1 Port
1 Port
Profibus DP
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
4 MB / 20 MB
6 MB / 20 MB
Bit-Performance
1 ns
1 ns
Max. number of connections
384
384
Number of motion control resources
10240
10240
Width
175 mm
175 mm
 

Maximale beschikbaarheid

Redundante CPU's worden gesynchroniseerd via PROFINET en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de beschikbaarheid van de controller erg belangrijk is. High-availability CPU's ondersteunen applicaties waarin "bumpless" beschikbaarheid belangrijker is. Synchronisatie vindt plaats via speciale synchronisatiemodules en kabels. De primaire CPU is net als een standaard CPU geprogrammeerd - de back-up-CPU wordt automatisch voorzien van hetzelfde programma met ondersteuning van het systeem, en bewaakt synchroon de primaire CPU die in werking is.

Redundant / high-availability CPUs

CPU 1513R-1 PN
CPU 1515R-2 PN
CPU 1517H-3 PN
CPU 1518HF-4 PN
Use Case
Medium size applications
Medium to high end applications

Demanding applications and additional communication tasks

 Applications with highest demands on availability, program scope and processing speed, which at the same time require functional safety
PN IO RT
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN (Gbit)
-
1 Port
1 Port
2 x 1 Port
Program/Data memory
300 KB / 1.5 MB
500 KB / 3 MB
2 MB / 8 MB
9MB / 60 MB
Bit-Performance
80 ns
60 ns
4 ns
4 ns
Max. number of connections
88
108
160
320
Width
35 mm
70 mm
210 mm
210 mm
 

SIMATIC S7-1500H supplies

Further information

 

 

Synchronization module, max. 10 m

 

Synchronization module, max. 10 km

 

Synchronization cable  LWL 1 m

 
Synchronization cable LWL 2 m
 
Synchronization cable LWL 10 m
 

SIMATIC S7-1500H-Bundle

Bestel direct de controller die u nodig heeft via de Industry Mall

Industry Mall

TIA Portal

Engineering met TIA Portal

Met de TIA Portal kunt u kosten besparen, flexibeler worden en sneller het best mogelijke resultaat behalen.

Automation tasks

Automation tasks

Ontdek alles wat u moet weten over automatisering met Totally Integrated Automation (TIA).

Downloads & Support

Meer informatie

Snelle en gemakkelijke toegang tot meer informatie om te bekijken of te downloaden.

Support Services

In case of an emergency, Digital Enterprise Services offer you a wide range of services - by phone and online, anytime and anywhere with online support, technical support, the Siemens Industry Service Card and Managed System Services.

Spare Parts Services 

The Spare Parts Services from Digital Enterprise Services are available worldwide and ensure a smooth and fast delivery of spare parts - and thus optimal system availability.

Training Services

Industrial learning for every need with training services, continuously and sustainably. Our experts from SITRAIN and Vizendo Virtual Training Solutions offer the right training for you - classroom trainings, online or virtually.

Optimale configuratie

Maak nu een vliegende start met SIMATIC S7-1500

Om uw machineconcepten werkelijkheid te laten worden, heeft u nu alleen nog de ideale configuratie nodig. Met de TIA Selection Tool vindt u eenvoudig de juiste controller uit ons portfolio voor uw behoeften. De TIA Selection Tool is beschikbaar als desktopversie om te downloaden of als cloudgebaseerde optie.

Hier kunt u uw controller configureren.

TIA Selection Tool