De meest onafhankelijke controller in de automatisering

Hoogste prestaties voor PC-gebaseerde automatisering: S7-1500 Software Controller
Gebruik de functionaliteit van de SIMATIC S7-1500 Controller op industriële PC's in combinatie met hoogwaardige talen zoals C++. De softwarecontroller werkt volledig onafhankelijk van het besturingssysteem, wat betekent dat hij blijft werken, ook tijdens een herstart of zelfs wanneer het besturingssysteem uitvalt.
SIMATIC S7-1500 Software Controller - de perfecte keuze voor PC-gebaseerde automatisering
SIMATIC S7-1500 Software Controllers combineren de voordelen van SIMATIC S7-1500-controllers en industriële PC's. Dit betekent dat u profiteert van de veiligheid van een PLC-controller en van de flexibiliteit en onafhankelijkheid van een industriële PC.Functionaliteit die overtuigt
SIMATIC S7-1500 Software Controller – de oplossing voor de hoogste eisen
SIMATIC S7-1500 Software Controllers werken op Siemens SIMATIC industriële PC's volledig onafhankelijk van het besturingssysteem. Op deze manier worden de voordelen van SIMATIC-controllers gecombineerd met die van PC-gebaseerde oplossingen zonder enig nadelig effect op de erkende hoge betrouwbaarheid en systeembeschikbaarheid van SIMATIC-controllers.
De belangrijkste voordelen op een rij:
Standaardisering
Hergebruik van programmacode en gebruik van communicatiestandaarden
Schaalbaarheid
Eenvoudige implementatie van verschillende prestatie- en functionele vereisten
Vermijden van stilstand
Hoge beschikbaarheid tijdens het bedrijf
Open voor ideeën
Eenvoudige integratie van pc-toepassingen en bestaande know-how
Hoge productiviteit
Goede prestaties op het gebied van communicatie, systeemrespons en gegevensverwerking
Security
Bescherming van bedrijfseigen know-how en bescherming tegen ongeoorloofde toegang
Fail-safe besturing voor alle functies
De SIMATIC S7-1500 Software Controller is de enige softwarecontroller met geïntegreerde veiligheidsfuncties. Dankzij Safety Integrated is een extra Safety Controller niet nodig. Er is slechts één systeem voor standaard- en fail-safe toepassingen – wat aanzienlijke voordelen biedt op het gebied van engineering-efficiëntie, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
Safety Integrated maakt eenvoudige aansluiting van PROFIsafe-apparaten via PROFIBUS en PROFINET mogelijk. Met SIMATIC STEP 7 Safety Advanced en in het TIA Portal creëren gebruikers hun programma's volgens hetzelfde engineering- en bedieningsconcept voor zowel standaard- als fail-safe taken. Gegevensconsistentiefuncties synchroniseren automatisch standaard- en fail-safe programmacomponenten.
Efficiënte engineering in het TIA Portal
Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) biedt u onbeperkte toegang tot de volledige gedigitaliseerde automatisering, van digitale planning tot geïntegreerde engineering en transparant bedrijf. De nieuwe versie verkort de time-to-market, mede dankzij simulatietools, verhoogt de productiviteit van uw installatie door extra diagnose- en energiemanagementfuncties en biedt u meer flexibiliteit dankzij een verbinding met het managementniveau.
Het TIA Portal biedt flexibele cloud-oplossingen, virtuele inbedrijfstelling met een digitale tweeling, gecoördineerd teamwork in interdisciplinaire teams, meer transparantie en geïntegreerd energiemanagement.
De SIMATIC ODK 1500S ondersteunt de ontwikkeling van Windows en real-time bibliotheekfuncties voor de SIMATIC S7-1500 Software Controller en maakt de integratie van hoogwaardige code C++ mogelijk
SIMATIC S7-1500 Software Controller-versies
Standard CPU
Met de SIMATIC S7-1500 Software Controller implementeert u besturingstaken op SIMATIC IPC. De S7-1500 Software Controller toont zijn kracht, vooral wanneer u hoogwaardige talen in de automatiseringsfunctie wilt integreren of wanneer een directe verbinding met besturingssysteem-gebaseerde software nodig is.
- Geïntegreerde Motion Control-functionaliteiten voor het besturen van snelheidsgestuurde assen en positioneringsassen, ondersteuning voor externe encoders, nokken/nokkensporen en het meten van ingangen
- Geïntegreerde webserver voor diagnose en door de gebruiker gedefinieerde websites
- Geïntegreerde Ethernet-, Profinet- en Profibus-interfaces
- Geïntegreerde OPC UA-server voor gestandaardiseerde communicatiepaden
- SIMATIC ODK 1500S voor de ontwikkeling en integratie van besturingsfuncties en functiebibliotheken met de hoogwaardige talen C, C++, C# of Visual Basic
Fail-safe CPU
SIMATIC S7-1500 Software Controllers als fail-safe CPU implementeren PC-gebaseerde automatiseringstaken ook voor veiligheidsgerichte besturingstaken op SIMATIC IPC. De S7-1500 Software Controller toont zijn kracht, vooral wanneer u hoogwaardige talen in de automatiseringsfunctie wilt integreren of wanneer een directe verbinding met besturingssysteem-gebaseerde software nodig is.
- Geïntegreerde Motion Control-functionaliteiten voor het besturen van snelheidsgestuurde assen en positioneringsassen, ondersteuning voor externe encoders, nokken/nokkensporen en het meten van ingangen
- Geïntegreerde webserver voor diagnose en door de gebruiker gedefinieerde websites
- Geïntegreerde Ethernet-, Profinet- en Profibus-interfaces
- Geïntegreerde OPC UA-server voor gestandaardiseerde communicatiepaden
- SIMATIC ODK 1500S voor de ontwikkeling en integratie van besturingsfuncties en functiebibliotheken met de hoogwaardige talen C, C++, C# of Visual Basic
- Er is geen extra veiligheidscontroller nodig met fail-safe SIMATIC-softwarecontrollers, en er zijn kant-en-klare bibliotheken beschikbaar voor fail-safe functies