FIELD PG M6 ACTIE
10 JAAR TIA PORTAL
De reeds bekende Field PG actie staat dit jaar in het teken van 10 jaar bestaan van TIA Portal. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. U ontvangt nu bij het bestellen van een Field PG M6 10% extra korting over uw netto prijs en daarbij ook een IoT2050 gateway, t.w.v. 249 EUR, cadeau. Deze actie geldt voor alle Field PG M6 versies (artikelnummers beginnend met: 6ES7718*) en loopt tot en met eind februari 2021. U kunt kiezen tussen een Comfort- of Advanced versie en ook met of zonder SIMATIC Licenties (V16 TIA Portal of Combo). Er zijn ook versies die voorradig zijn! Voor het bestellen kunt u klikken op Field PG M6 configurator. Als u nog vragen hebt, neem gerust contact met onze backoffice op: Tel: 070 - 333 3515 / E-mail: vip.nl@siemens.com. En nu uw IoT2050! Na ontvangst van uw Field PG M6 dient u, uzelf aan te melden door onderstaand formulier in te vullen; wij zullen dan z.s.m. uw IoT2050 naar u versturen. Dit geschenk is voor de eindgebruiker, dus vraag uw toeleverancier naar het Siemens pakbonnummer van de levering.
SIMATIC Field PG

Nieuwste generatie programmeerapparaten met hoge prestaties in een robuust "notebook" ontwerp
De SIMATIC Field PG is met zijn robuuste magnesiumbehuizing uitermate geschikt voor mobiele toepassingen in ruwe omgevingen: schokken en trillingen, maar ook elektromagnetische storingen. Deze hebben geen invloed op het apparaat. Uitgerust met alle belangrijke automatiseringsinterfaces die de verbinding met machines en systemen zowel mogelijk via PROFIBUS als via twee snelle PROFINET-interfaces. Seriële verbindingen worden ook ondersteund. De SIMATIC-geheugenkaarten kunnen worden verwijderd en rechtstreeks in de overeenkomstige slots worden geprogrammeerd. De voorgeïnstalleerde engineeringsoftware maakt de SIMATIC Field PG direct klaar voor gebruik. Het TIA Portal vereenvoudigt snelle en efficiënte configuratie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. De SIMATIC Field PG is verkrijgbaar in twee prestatiekeuzes: M6 Comfort en M6 Advanced
SIMATIC Field PG op pad voor een service missie
Voor mobiele taken in industriële fabrieken biedt de SIMATIC Field PG M6 zowel robuuste hardware als vooraf geïnstalleerde TIA Portal-engineeringsoftware voor snelle en efficiënte configuratie, inbedrijfstelling, service en onderhoud.
Dankzij zijn robuuste ontwerp is de SIMATIC Field PG vooral geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen: van engineering van een fabriek in een kantoorachtige omgeving tot testen en onderhoud dichtbij de machine op de werkvloer, is alles mogelijk.
Technische Data
The SIMATIC Field PG M6 is beschikbaar in twee prestatiekeuzes en kan individueel geconfigureerd worden: > Field PG Configurator
SIMATIC Field PG M6 – Krijg hier een indruk!
Op maat gemaakt, handig en robuust.
Leveringsomvang
• Laptoprugzak
• Lichtgewicht, ruimtebesparende voeding (power supply)
• Landspecifieke voedingskabel
• Krachtige lithium-ionbatterij
• S5 EPROM-adapter en S5 AG-aansluitkabel (met hardwareversie M6 Advanced + S5 HW-optie)
• DVI-I naar VGA adapter
• Quick install guide – korte instructies om snel aan de slag te gaan