Meer kracht voor besturing

Met SIMATIC Technology - meer prestaties, meer technologie en meer motion
Moderne machines en apparatuur moeten vaak zeer uiteenlopende en veeleisende technische taken uitvoeren. In dergelijke gevallen is het goed om te weten dat SIMATIC Technology een intelligente en betrouwbare oplossing biedt voor alle uitdagingen op het gebied van Motion Control, signaalacquisitie/-bewerking, Closed-loop/PID Control tot en met seriële communicatie. De geïntegreerde en schaalbare automatiseringsoplossingen van SIMATIC Technology besparen u niet alleen waardevolle engineeringtijd bij zowel eenvoudige taken als complexe problemen, maar garanderen ook maximale efficiëntie en flexibiliteit. Het resultaat: één engineering, één controller, één communicatie voor standaardautomatisering, veiligheidsfuncties en Motion Control.
Zo eenvoudig lost men tegenwoordig technologische vraagstukken op
Wilt u uw activiteiten automatiseren en heeft u een efficiënte, end-to-end, toekomstbestendige oplossing nodig voor uw technologische taken om een duurzaam concurrentievoordeel te realiseren? Wij hebben het antwoord.Profiteer van “meer kracht voor besturing”
Met SIMATIC Technology kan één enkele CPU worden gebruikt voor het efficiënt en kosteneffectief implementeren van een breed scala aan toepassingen, van signaalbewerking tot Motion Control en PID Control met consistente kwaliteit.
De nieuwe SIMATIC S7-1500 T-CPU opent nieuwe wegen wat betreft Motion Control-functionaliteit, zoals transmissie/overbrenging, synchronisatie van nokken/-schijven en besturingen van 2D t/m 4D-kinematica. De engineering in het TIA Portal wordt op een handige en duidelijke manier ondersteund door geïntegreerde editors.
De softwarebibliotheek SIMATIC Safe Kinematics voor de fail-safe Technology CPU (S7- 1517TF-3PN/DP) maakt het in combinatie met de SINAMICS S120 (FW5.1) mogelijk om bepaalde kinematische bewegingen in de ruimte veilig te monitoren.
SIMATIC Technology - highlights in beeld
Van eenvoudig tot uitdagend
SIMATIC Technology biedt een breed, schaalbaar hardwareportfolio in verschillende prestatieklassen met geïntegreerde technologieoplossingen voor maximale integratie en flexibiliteit. Samen met het engineering framework TIA Portal (Total Integrated Automation Portal) wordt maximale efficiëntie bereikt. In plaats van complexe technologieën te moeten programmeren, kunnen gebruikers eenvoudig technologie-objecten parametriseren. De technische functies worden optimaal ondersteund met technologiemodules aan de hardwarezijde.Perfecte coördinatie van bewegingen
Met de geïntegreerde Motion Control-functies kunnen één of meerassige aandrijfsystemen eenvoudig en efficiënt worden aangestuurd. SIMATIC-controllers en technologiemodules, aangevuld met SINAMICS-aandrijfsystemen, bieden hiervoor een perfect op elkaar afgestemd portfolio.
De Motion Control-instructies die nodig zijn voor het programmeren van bewegingsreeksen zijn gebaseerd op de internationale PLCopen-standaard en maken het mogelijk om Motion Control-toepassingen zonder speciale voorkennis te programmeren.
Motion Control voor enkelvoudige assen: dynamisch en betrouwbaar voor eenvoudige processen
Als aandrijvingen of assen in een machine los van elkaar functioneren, wordt ze enkelvoudige assen genoemd. Typische enkelvoudige assen zijn snelheids- en positioneringsassen, zoals voor transportbanden en formaataanpassingen. De gebruiker kan de coördinatie van meerdere enkelvoudige assen in de machine programmeren om de gewenste bewegingen in de machine te realiseren.
Motion Control voor gecoördineerde assen: nauwkeurige en flexibele besturing van complete processen
Gecoördineerde assen vervangen complexe mechanische koppelingen en vereenvoudigen het mechanisch ontwerp van machines. Een elektronische koppeling ondersteunt lineaire en niet-lineaire afhankelijkheden en snelle formaatwijzigingen voor meer flexibiliteit.
Motion Control voor baanbewegingen in de vrije ruimte met maximaal vier gekoppelde assen
Kinematica zijn vrij programmeerbare mechanische systemen waarbij meerdere mechanisch gekoppelde assen de beweging van een bedieningspunt bepalen. De Technology-CPU's bieden met het technologieobject 'Kinematics' functies voor de besturing van de kinematica, bijvoorbeeld voor handling-taken als Pick & Place, assamblage en palletiseren.
De softwarebibliotheek SIMATIC Safe Kinematics voor de Fail-safe Technology CPU (CPU 1517TF-3PN/DP) maakt het in combinatie met de SINAMICS S120 (FW5.1) mogelijk om bepaalde kinematische bewegingen in de ruimte veilig te monitoren. Snelheidsbewaking voor geselecteerde punten (bijv. van het gereedschap) en vrij configureerbare zones (bijv. werk- en blok-/beschermingszones) beschermen machinebedieners tijdens hun werk.
Motion Control met snelheids- en positiedetectie via externe sensoren
Afzonderlijke machinesensoren (externe sensoren) voor positiedetectie kunnen naast de aandrijvingspositiesensoren worden geïmplementeerd. Deze kunnen bijvoorbeeld slippen of andere mechanische effecten in de machine compenseren.
Incrementele en absolute sensoren zijn via technologiemodules optimaal in het systeem geïntegreerd.
Snelle acquisitie van signalen, onmiddellijke en nauwkeurige respons
Speciale modules maken het mogelijk om signalen met een resolutie tot 1 µs te kunnen bewerken. Dit komt zowel de productkwaliteit als productiviteit ten goede.
Exacte pulsen voor een snelle en nauwkeurige uitgangssignaal
Pulslengte, frequentie en aantal van de variabele pulsen bieden mogelijkheden voor het oplossen van diverse taken, zoals klepsturing en dosering. De op de microseconde nauwkeurige regeling van in- en uitgangen maakt hoge machinesnelheden mogelijk.
Nauwkeurige productieprocessen en een hoge productkwaliteit dankzij meetfuncties
Vaststelling van frequentie of tijdsduur uit het tijdsverloop van telimpulsen of positiewaarden. Dit maakt een nauwkeurige bewaking en regeling van toerentallen en snelheden in een productieproces mogelijk. Precieze lengtemeting is mogelijk met de beschikbare digitale ingangen.
Motion Control met snelheids- en positiedetectie via externe sensoren
Afzonderlijke machinesensoren (externe sensoren) voor positiedetectie kunnen naast de aandrijvingspositiesensoren worden gebruikt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om slippen of andere mechanische effecten in de machine te compenseren.
Incrementele en absolute sensoren zijn optimaal in het systeem geïntegreerd via technologiemodules.
Closed-loop besturing van procesparameters met behulp van geïntegreerde technologie-objecten
De SIMATIC-controllers bevatten al besturingsfuncties voor het uitvoeren van automatiseringstaken. Er is geen speciale besturingshardware nodig. De actuele waarden, setpoints en positioneringswaarden hoeven alleen nog maar op het technologie-object te worden aangesloten. Een geïntegreerd tweetraps autotuning-proces zorgt voor een optimale instelling van de regelparameters.
Nauwkeurige regeling van de integreerbare aandrijvingen
Step-controllers zijn speciaal ontworpen voor de eisen die gesteld worden aan de integratie van aandrijvingen, zoals kleppen met servomotoren. Daarom hebben ze extra ingangen voor het aansluiten van positieterugmeldingssignalen of eindschakelaarsignalen.
Intelligente regeling van actieve verwarmings- en koelelementen
Temperatuur-controllers ondersteunen afzonderlijke aandrijvingen voor verwarming en koeling, elk met hun eigen parameterset. Zo kunnen temperaturen snel en zonder temperatuuroverschrijding worden geregeld. Synchronisatiemechanismen zijn beschikbaar voor toepassingen met meerdere temperatuurzones. De controller is ook geschikt voor soortgelijke taken met andere procesvariabelen.
Tal van mogelijkheden om de meest uiteenlopende partners met elkaar te verbinden
Naast bussystemen zoals PROFINET IO en PROFIBUS DP kan de gegevensoverdracht in de automatisering via seriële punt-tot-punt- of meerpuntsverbindingen worden gerealiseerd. Verschillende fysieke interfaces en protocollen zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit en maken communicatie met niet-systeemcomponenten zoals weegschalen, meters e.d. mogelijk.
Maximale vrijheid voor het aansluiten van bijna alle partners
Freeport, ook bekend als het ASCII-protocol, is gebaseerd op telegrammen en is vrij wat gegevensinhoud betreft. Flexibele criteria voor het automatisch detecteren van het begin en einde van telegrammen ondersteunen het genereren en evalueren van de datastroom.
Foutvrije communicatie met een beveiligingslaag
Bij een 3964-gegevensoverdracht worden besturingssymbolen aan de informatiegegevens toegevoegd. Zo kunnen de communicatiepartners controleren of de gegevens volledig zijn ontvangen. 3964R gebruikt bovendien een block-controle om vervalsing van gegevens te detecteren.
De interface voor gecontroleerde gegevensstroom
De fysieke interface volgens RS232 (of EIA-232) maakt een gecontroleerde gegevensuitwisseling mogelijk door gebruik van secundaire hardwaresignalen, zoals bijvoorbeeld vereist door modems. Zonder een secundair signaal is RS232 een universele punt-tot-puntaansluiting.
In Siemens Industry Online Support vindt u alle belangrijke documenten en links, evenals toepassingsvoorbeelden, FAQ's en discussieforums over SIMATIC Technology.
Of u nu een beginner of een ervaren gebruiker bent, de informatie helpt u bij het oplossen van uw individuele technologietaken.