Ongekende productiemogelijkheden dankzij Additive Manufacturing

In combinatie met de innovatieve hard- en software van Siemens
Additive Manufacturing (AM) is als productietechniek niet meer weg te denken, maar is tevens nog volop in ontwikkeling. Ook voor seriematige productie wordt AM steeds vaker toegepast, de voordelen zijn dan ook groot. Producteigenschappen die vroeger onmogelijk waren, worden nu werkelijkheid. Componenten die in het verleden uit meerdere onderdelen waren opgebouwd, kunnen nu in één keer geproduceerd worden. Slim nadenken over ontwerp en uitvoering kan leiden tot producten met een verbeterde werking, efficiënter materiaalgebruik en een lagere kostprijs.
Highlights
- Grensverleggende mogelijkheden in productontwerp en fabricatie
- Efficiënter materiaalgebruik en nieuwe mogelijkheden tot recycling
- Sneller innoveren dankzij korte cyclus tussen ontwerp en realisatie
Aansprekende en succesvolle voorbeelden
Neem bijvoorbeeld de productie van een brander voor een gasturbine. Voorheen waren hiervoor dertien verschillende machinaal bewerkte onderdelen nodig, was de doorlooptijd 26 weken en bedroeg het gewicht 4,5kg. Dankzij AM is het mogelijk om hetzelfde onderdeel uit één stuk te fabriceren in slechts drie weken tijd en is het gewicht gereduceerd tot 3,5kg. Een ander voorbeeld is een snijmes voor kaas waarbij AM het mogelijk maakt om luchtkanalen in het mes aan te brengen. Niet alleen neemt hierdoor het gewicht en van het mes af, dankzij de perslucht die door de kanalen wordt geblazen blijven de kaasplakken ook niet meer aan het mes kleven. Zomaar twee voorbeelden waarbij AM de grenzen van traditionele productie- en ontwerpmethoden verlegd, geen wonder dus dat bedrijven de mogelijkheden van AM-technologie onderzoeken. Nederland behoort zelfs tot wereldtop op het gebied van startups in de AM-industrie, zo wijst internationaal onderzoek uit¹. Best iets om trots op te zijn.
Siemens en Additive Manufacturing
Siemens heeft een uitgebreid portfolio aan hard- en software om machines, machineonderdelen en fabrieken te ontwerpen, ook op het gebied van AM. Vooruitstrevend daarbij is de hoogwaardige en gebruikersvriendelijke software die het mogelijk maakt de machine in een digitale omgeving te ontwerpen, testen en verbeteren. De zogenoemde ‘Digital Twin’ van uw machine verlaagt de kosten, de tijd en het risico tijdens de ontwerpfase.
Siemens biedt ook de benodigde hardware om machines en installaties daadwerkelijk te realiseren. Of het nu om laser sinteren, jetting, stereolithografie, poederbed of extruderen gaat: voor iedere techniek heeft Siemens een passende oplossing. Ter inspiratie en demonstratie heeft Siemens een Additive Manufacturing Experience Center (AMEC) opgericht (siemens.com/additive-manufacturing). Het AMEC is fysiek te bezoeken in Erlangen (Duitsland) en er is een virtuele variant welke digitaal te bezoeken is. Om innovatie te stimuleren wordt het AMEC daarnaast gebruikt om de AM-technologie, in samenwerking met OEM’s en eindklanten, verder te ontwikkelen.
¹Bron: AMPOWER INSIGHTS, Startups in Additive Manufacturing, Vol. 9, November 2021