Partnerdag voor de proces industrie

Siemens en partners verkennen toekomst van de procesautomatisering
Onder het motto ‘ReThinking Rocks’ wierp Siemens op 23 juni, samen met partners een blik in de toekomst van de procesautomatisering (PA). Tijdens een informatieve bijeenkomst in De Utrechtse Stadsvrijheid werden de partners bijgepraat over actuele portfolio-ontwikkelingen en mogelijkheden om hun klanten te ondersteunen in hun digitale transformatie.
Highlights
- Inspirerende kennissessies voor PA partners
- Met PCS neo is de proces industrie gereed voor de digitaliseringsslag
- Ethernet APL-interface (Advanced Physical Layer) maakt fysieke gegevensoverdracht in Ethernet-netwerken nog eenvoudiger
PCS neo
De PA-specialisten van Siemens gaven presentaties rond de onderwerpen ‘modernisatie’, ‘innovatie’ en ‘digitalisering’. Ze adviseerden de partner hun klanten langzaam maar zeker voor te bereiden op SIMATIC PCS neo als opvolger van het huidige PCS7. Siemens werkt sinds 2018 aan PCS neo, dat de laatste tijd in snel tempo volwassener is geworden. Vanaf versie 4 (naar verwachting eind 2022) zal er beduidend meer functionaliteit bijkomen. Om zichzelf en hun klanten hierop voor te bereiden, kunnen PA-partners van Siemens een demopackage van PCS neo bestellen.
Met PCS neo zet Siemens een volgende stap in de digitale transformatie van de industrie: Industrie 4.0. Tijdens de partnerdag werden tooling, dienstverlening en verschillende initiatieven voorgesteld die Siemens in dit kader te bieden heeft. In het Digital Experience Center van Siemens in Den Haag kan men de voordelen ervaren van verregaande integratie van IT- en OT-systemen. Om dit proces te versnellen bundelt Siemens de krachten met T-Systems en SAP. “Maar dat kunnen we niet alleen”, luidde de boodschap aan de PA-partners. “Daar hebben we jullie bij nodig.”
Data benutten
Siemens presenteerde tijdens de partnerdag nieuwe producten, waaronder het vernieuwde SIMATIC ET 200 distribute I/O platform. De partners kwamen ook te weten hoe ze data uit I/O en veldinstrumentatie kunnen ontsluiten en analyseren om inzicht te krijgen in de processen van hun klanten en het onderhoud ervan. Hiervoor biedt Siemens diverse oplossingen aan. Met de Ethernet APL-interface (Advanced Physical Layer), een doorontwikkeling van de fysieke gegevensoverdracht in Ethernet-netwerken, zal het op termijn nog eenvoudiger worden om veldinstrumenten en automatiseringsapparatuur te installeren, configureren en onderhouden.
Exclusief voor partners biedt Siemens de Partner Academy aan. Deze is te vinden onder de Partner Portal. Je vindt er informatie over trainingen, workshops, certificeringen en veel zelfstudiemateriaal om in je eigen tijd en op eigen tempo mee aan de slag te gaan.