SIMATIC S7-1500R/H

Dubbele bescherming tegen uitval
Maximale beschikbaarheid is essentieel, maar hoe bereik je dit doel? De redundante en hoge beschikbaarheid SIMATIC S7-1500 R/H CPU is het antwoord. Een back-up-CPU die is gesynchroniseerd met de primaire CPU zorgt ervoor dat er geen gegevens verloren gaan bij de omschakeling. En het beste van alles is dat synchronisatie en projectconsistentie een systeemfunctie zijn. Dat betekent dat u geen speciale kennis nodig heeft om een SIMATIC S7-1500 R/H CPU te gebruiken: de engineering wordt zoals gewoonlijk uitgevoerd in TIA Portal.
Highlights
- Programmeren in TIA Portal en simulatie met PLCSIM Advanced
- Geen specifieke kennis nodig, de programmering van een redundante CPU is hetzelfde als voor de andere SIMATIC-controllers
- Geïntegreerd synchronisatie concept, de redundante CPUs worden automatisch gesynchroniseerd
Voorkom stilstand met redundante automatiseringsoplossingen
Naast de basis machine- of applicatiefunctie zelf kunnen onverwachte gebeurtenissen ook leiden tot ongewenste stilstand van de machine of een systeemstoring. Gebruikers genieten bescherming tegen ongewenste gebeurtenissen met de redundante Simatic S7-1500R- en S7-1500H-controllers. Redundante Simatic S7-1500-controllers gebruiken standaard of fail-safe CPU's met Profinet als communicatiestandaard. Gebruikers kunnen hun oplossing opschalen afhankelijk van het risico van storing: van de standaard Simatic S7-1500 CPU tot de redundante oplossing met Simatic S7-1500R of H en LRedIO-bibliotheek. Er zijn in totaal twee R- of H-CPU's nodig. Het bepalen van de juiste te gebruiken CPU zal onder andere afhankelijk van de gewenste omschakeltijd zijn. Er is keuze uit de twee kleinere 1513R en 1515R CPU's van een Profinet kabel, die een afstand van 100 m. mogelijk maakt en een omschakeltijd van 300 ms. De 1517H en 1518HF CPU's met glasvezelkabel zorgen voor afstanden tot 10 km en een kortere omschakeltijd van slechts 50 ms.
Safety, Security en beschikbaarheid, de belangrijkste aspecten in automatisering
Naast beschikbaarheid zijn safety en security nog twee belangrijke factoren in de bedrijfsvoering, hoewel ze sterk verschillen in hun focus en effecten. Safety beschermt mens en machine als er een storing optreedt en brengt de betreffende installatie-eenheden in een veilige toestand: met andere woorden, in de meeste gevallen komt het tot stilstand. Security voorkomt aanvallen van buitenaf zoals cyberaanvallen of sabotage en helpt zo de beschikbaarheid te behouden. Redundante oplossingen maken de zogenaamde "hot standby" mogelijk om ervoor te zorgen dat de installatie kan blijven draaien in het geval van een storing of andere onvoorziene gebeurtenissen. Hierbij worden redundante CPU-paren via PROFINET aan elkaar gekoppeld. High-availability CPU-paren zijn verbonden met behulp van synchronisatiemodules en glasvezelkabel, wat de omschakeltijd voor H-CPU's met ongeveer een factor zes tot 50 ms verkort. De IO-periferie wordt via de PROFINET-ring en het mediaredundantieprotocol (MRP) als "switched S1- of S2-device" aangesloten op de primaire en back-up-CPU.