Draadloze inbedrijfstelling van frequentieregelaars

Comfortabel en eenvoudig dankzij de Smart Access Module
Hoe comfortabel zou het zijn als frequentieregelaars draadloos inbedrijf gesteld kunnen worden met een smartphone, tablet of laptop? De SINAMICS Smart Access Module (SAM) maakt het mogelijk, met deze module kunnen diverse SINAMICS frequentieregelaars uit het portfolio van Siemens draadloos benaderd worden. De SAM kan in plaats van een bedieningspaneel op de frequentieregelaar worden geklikt, een beveiligde wifi-verbinding geeft vervolgens toegang tot de webserver van de regelaar. Via de webserver is de gebruiker in staat om de interactieve menu's van de regelaar voor inbedrijfstelling, service en parametrisatie comfortabel te doorlopen, er is geen software voor nodig.
Highlights
- Eenvoudig en veilig verbinden met elk mobiel apparaat zonder software
- Inbedrijfstelling, parameters wijzigen en servicemeldingen uitlezen op een comfortabele manier
- Uitwisselbare module om kosten te besparen en/of parameters te kopiëren
Inbedrijfstelling, parameters wijzigen en servicemeldingen uitlezen
Na het verbinden kan de webserver van de regelaar met elke webbrowser worden benaderd op het IP-adres. Vervolgens is het mogelijk om de frequentieregelaar in bedrijf te stellen, parameters te wijzigen en servicemeldingen uit te lezen. Het gebruiksgemak is optimaal doordat de intuïtieve menu’s op een comfortabele manier en op een groot scherm kunnen worden doorlopen, zo kan de frequentieregelaar in een handomdraai in bedrijf worden genomen. Na gebruik kan de Smart Access Module weer verwijderd worden zodat niet voor elke regelaar een aparte module nodig is. Naast een verhoogd gebruiksgemak levert dit dus een besparing van hard- en softwarekosten op.
Twee versies met een brede inzetbaarheid
De SAM kent slechts twee varianten waarmee een groot aantal frequentieregelaars uit het SINAMICS portfolio kunnen worden bediend. Er is een versie voor de SINAMICS V20 serie, de compacte regelaar voor eenvoudige aandrijftaken. Daarnaast is er een versie voor de gehele SINAMICS “G” serie, te weten: de multifunctionele SINAMICS G120C, de modulaire en veelzijdige SINAMICS G120, de pomp- en ventilatorspecialist SINAMICS G120X en de decentrale regelaar SINAMICS G115D. De SAM is niet alleen uitwisselbaar binnen deze series, ook de interface is eenduidig voor optimaal gebruiksgemak.
De Smart Access Module biedt nog meer gebruikersvoordelen, zo kunnen parameters worden opgeslagen in het geheugen en worden gekopieerd naar een andere frequentieregelaar. Ook is het mogelijk om instellingen van de regelaar en motor live te testen en parameters van de aandrijving real-time te monitoren. Daarnaast zijn er geïntegreerde koppelingen naar de relevante productinformatie- en documentatie en kunnen applicatie- en storingsgegevens direct worden gemaild naar servicepartners.