SIRIUS 8WD46 Signaalzuilen

SIRIUS 8WD46 Individueel elektronisch configureerbare signaalzuil
Siemens breidt haar portfolio van signaalzuilen uit met een nieuwe high-performance signaalzuil, die dankzij standaard geïntegreerde elektronische configureerbaarheid, bijzonder eenvoudig kan worden aangepast aan individuele toepassingswensen.
Highlights
- Optimale communicatie en verbinding door optionele digitale interface (IO-Link) en integratie in TIA Portal
- Flexibiliteit in applicatieprocessen dankzij de verschillende signaleringsmodi
- Beschermingsklasse: IP66 / IP69K / NEMA4, 4X, 12, 13
Hoge systeembeschikbaarheid en efficiënte engineering
De signaalzuilen combineren een modern industrieel ontwerp en robuustheid voor zowel binnen- als buitentoepassingen en zorgen voor betrouwbare signalering van verschillende bedrijfstoestanden.
Hiervoor bieden ze een compleet aanbod aan signaleringsniveaus en functies.
Naast de individuele instellingen kunnen gebruikers voorgeprogrammeerde modi instellen, zoals een variabel vulniveau of signalering over het hele oppervlak.
Een duidelijke en eenduidige signalering maakt toepassingen niet alleen veiliger; gebruikers herkennen incidenten ook sneller en kunnen potentiële problemen tijdig oplossen.
Dit vermindert de reactie-, wachttijden en stilstand aanzienlijk. Doordat de kolommen voorgemonteerd zijn, profiteren gebruikers ook van een vereenvoudigd bestelproces.
Acht varianten (4 × USB, 4 × IO-Link) met 9 of 15 LED-segmenten en met of zonder akoestische module