Sitrans FCT070

Coriolis-massaflowmeter in ET200SP formaat
Siemens heeft onlangs de Sitrans FCT070 ontwikkeld, een nieuwe digitale multiparameter-transmitter voor haar Coriolis-massaflowmeters. De Sitrans FCT070 wordt via de Simatic ET 200SP direct geïntegreerd in de automatisering van de gebruiker.
Highlights
- Integratie in TIA Portal en PCS7
- Opgenomen in de "Sitrans Library voor TIA Portal
- Simatic ET200SP bouwvorm
Integratie in zowel TIA Portal als PCS7
Dankzij de Sitrans FCT070 kan de Siemens Coriolis-massaflowmeter naadloos in Simatic TIA Portal en Simatic PCS7 worden geïntegreerd. Met name de integratie in de TIA Portal is uniek dankzij een bibliotheek genaamd “Sitrans Library voor TIAPortal”. In deze bibliotheek, die Siemens kosteloos ter beschikking stelt, zijn kant-en-klare functiebouwstenen voor de PLC, Faceplates en voor de visualisatie in WinCC beschikbaar. Hiermee heeft de gebruiker in real-time volledig toegang tot alle proces- en diagnostische data van de Coriolis-massaflowmeters. Buiten dit heeft de gebruiker, dankzij de Faceplates, ook volledige toegang tot alle parameters van het instrument waardoor een volledige transparantie van het instrument in het automatiseringssysteem is gewaarborgd.