SITRANS FM MAG 8000

Met geïntegreerde IIoT Communicatie Module
De SITRANS FM MAG8000 kan nu ook worden uitgebreid met een draadloze IIoT communicatie module. Deze module werkt via het LTE-M of NB-IoT netwerk waardoor u op afstand zeer betrouwbaar data kunt uitlezen.
Highlights
- IIoT Communicatie
- Altijd en overal bereikbaar
- Gezondheidscheck op afstand
0D voor en na!
Via onze nieuwe webapplicatie heeft u altijd en overal toegang tot de instellingen van de IIoT module. Tevens heeft u ook direct toegang tot de instellingen van de SITRANS FM MAG8000 zodat u op afstand de meter in bedrijf kunt nemen dan wel service verlenen. Wilt u dit laatste voorkomen dan is het allermooiste dat u van afstand een gezondheidscheck (Verificatie) van het instrument kunt uitvoeren zodat u exact weet hoe het instrument "zich voelt". De Sitrans FS290 Clamp-on flowmeter bestaat uit de batterijgevoede transmitter Sitrans FST090 en de Clamp-on sensoren Sitrans FSS200. De Clamp-on meter kan snel en eenvoudig, zonder onderbreking van het proces of stilstand van de installatie, aan de buitenzijde van vrijwel elk type leiding geinstalleerd worden. Hierdoor is de Sitrans FS290 zeer flexibel, en in een groot scala aan toepassingen, inzetbaar.
Met de batterij gevoede SITRANS FM MAG8000 flowmeter heeft u de flexibiliteit om vrijwel overal in het veld een betrouwbare "watermeter" te installeren. Dankzij het unieke design kunt u de meter zonder rechte in- en uitstroomcondities (0D voor en na!) inbouwen zonder in te boeten aan nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.
IJkwaardig
De SITRANS FM MAG8000 heeft een basisversie voor algemene water toepassingen en een geavanceerde versie met extra functionaliteit voor het monitoren van het verbruik in (drink)waterdistributienetwerken. Ook voldoet de SITRANS FM MAG8000 aan de MI001 waardoor deze geschikt is voor ijkwaardige toepassingen.